Serie Neutrino ISR
Conforme NDAA e senza ITAR, la serie Neutrino® ISR fornisce soluzioni chiavi in mano per gli integratori che sviluppano sistemi di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR). Le telecamere combinano i moduli a infrarossi di lunghezza d’onda media (MWIR) di livello mondiale di Teledyne FLIR con obiettivi a zoom continuo (CZ) con l’elettronica di controllo e l’elaborazione delle immagini leader del mercato di InVeo Designs LLC. Ogni telecamera offre immagini ad alte prestazioni, un raffreddamento lineare affidabile e di lunga durata, nonché un costo di commutazione ridotto per aggiornare i sistemi esistenti. I sistemi di imaging MWIR integrati e ottimizzati in fabbrica da un'unica fonte offrono prestazioni leader del mercato, riducendo al contempo i rischi di sviluppo, i costi e il time-to-market.
Incorporano risoluzioni multiple di focal plane array (FPA) e opzioni di ottiche CZ, dotate del sistema di elaborazione delle immagini e di elettronica dell’interfaccia standard del settore, consentendo di soddisfare diversi requisiti di riconoscimento e identificazione del rilevamento (DRI) e convenienza. Con quattro configurazioni odierne e altre in arrivo, le telecamere prive di ITAR offrono le prestazioni di imaging necessarie per le applicazioni ISR a breve, medio e lungo raggio, sorveglianza perimetrale, sorveglianza dei confini e contro-UAS (CUAS).
Tutte le termocamere Neutrino ISR possono eseguire i modelli di rilevamento, tracciamento e classificazione Prism™ AI di Teledyne FLIR e le librerie Prism ISP per super risoluzione, mitigazione delle turbolenze, miglioramento del contrasto e altro ancora.

MIGLIORA LE PRESTAZIONI A LIVELLO DI SISTEMA
Le giuste lunghezze focali, le telecamere MWIR HD o SD con raffreddatori lineari di lunga durata e ottiche CZ completamente integrate massimizzano il DRI
- I sensori di pixel MWIR VGA (640x512) o SXGA (1280x1024) forniscono una sensibilità termica ottimale
- La messa a fuoco ottimizzata attraverso lo zoom e la ritenzione della visione interna consentono un autofocus e una messa a fuoco superiori alla portata
- Compatibile con i modelli Prism AI e le librerie ISP
- Prestazioni quasi limitate in termini di diffrazione, con qualità dell'immagine ottimizzata da -40 °C a 71 °C

PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI
L'elettronica di imaging AgileCore™, adottata nel settore, con telecamera MWIR integrata e obiettivo CZ offre prestazioni e compatibilità ottimali
- Interfaccia standard di InVeo Designs LLC per il controllo di telecamere e obiettivi
- Interfacce comuni con Camera Link a 30Hz o Gigabit Ethernet e video HD-SDI 1080P30, HD-SDI 720P60, NTSC o PAL
- Documentazione di integrazione completa
- Team dedicato all'ingegneria delle applicazioni e al supporto tecnico

QUALITÀ, VALORE E REPUTAZIONE DI TELEDYNE FLIR
Le prestazioni, l'affidabilità e il supporto che ci si aspetta da Teledyne FLIR e dal portafoglio di telecamere MWIR HD più versatile del settore
- Radiatore lineare Stirling di lunga durata con tempo medio di guasto (MTTF) >27.000 ore
- Garanzia di due anni leader nel settore da un'unica fonte
- Obiettivi CZ completamente integrati verticalmente, sviluppati da Teledyne FLIR, ex New England Optical Systems
- Conforme NDAA e classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.a - Senza ITAR
Pedoni sulla spiaggia - Neutrino SX12 ISR
Zoom Out edificio - Neutrino SX8 ISR
Contro-UAS - Neutrino SX12 ISR
Campo di battaglia - Neutrino SX12 ISR
Atterraggio aereo - Neutrino SX12 ISR
Sorveglianza dei confini - Neutrino SX12 ISR
Panoramica lungo la costa - Neutrino SX12 ISR
Sorveglianza perimetrale - Neutrino SX12 ISR
Habitat piattaforma - Neutrino SX12 ISR
Da Tower NFOV a WFOV - Neutrino SX12 ISR
Da Tower WFOV a NFOV - Neutrino SX12 ISR
Zoom in torre - Neutrino SX8 ISR
Zoom indietro torre - Neutrino SX8 ISR
Trova modelli
Results:
| Prodotto | Risoluzione | Frequenza fotogrammi | Passo pixel (μm) | Campo visivo horizzontale | Misurazione temperatura | Stato | Confronta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino SX8 - ISR 15-300425-1601140-C802 |
1280 x 1024 HOT MWIR | 30 Hz | 8 µm | Da 2,0° a 39,1° (atermica) | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Neutrino LC - ISR 20-420425-0403155-C643 |
640 x 512 HOT MWIR | 30 Hz | 15 µm | da 1,30° a 27,50° (atermica) | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Neutrino SX8 - ISR 35-700425-1601140-C804 |
1280 x 1024 HOT MWIR | 30 Hz | 8 µm | Da 0,84° a 16,65° (atermica) | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Neutrino SX8 - ISR 50-1000425-1601140-C805 |
1280 x 1024 HOT MWIR | 30 Hz | 8 µm | Da 0,59° a 11,69° (atermica) | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Neutrino SX12 - ISR 1200425-0056-00 |
1280 x 1024 | 30 Hz | 12 µm | Da 0,72° a 7,2° (atermica) | No | In Production Richiesta informazioni |
|
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Informazioni sull’affidabilità del sistema di raffreddamento criogenico
Per saperne di piùWhitepaper
Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical
Per saperne di piùWhitepaper
Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge
Per saperne di piùNota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
Per saperne di piùFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leggi la storiaIntegrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.