Prism C-UAS permet une détection et un suivi fiables des petits drones de moins de 2 x 2 pixels, en tirant parti du bruit breveté, de l’amélioration du contraste local et des algorithmes de rééchantillonnage pour améliorer le rapport signal-bruit (SNR) cible et fournir une plage de détection d’indicateurs de cible mobile (MTI) leader du secteur. Les détections sont traitées par un détecteur d’objets IA et un traceur multi-objets pour réduire les faux positifs et identifier de manière fiable les mesures de contre-UAS. Les performances de détection et de suivi sont optimisées pour les cibles petites, rapides et manœuvrables et évaluées à l’aide de mesures standard de l’industrie, y compris F1, mAP/mAR et les mesures modernes de suivi multi-objets telles que HOTA et MOTA, les performances dépendant de la taille de la cible, de la plage et du scénario.
Conçu pour une intégration et une configurabilité rapides, Prism C-UAS prend en charge nativement les familles de caméras Boson®+ et Neutrino®, y compris les configurations de zoom continu, tout en prenant également en charge certaines caméras IR et électro-optiques (EO) tierces. Prism C UAS réduit le risque d’intégration grâce à la technologie éprouvée de Teledyne FLIR OEM, aux outils de développement robustes et à l’assistance technique experte, permettant un déploiement évolutif sur les architectures mondiales de contre-UAS.

MAXIMISER LE TEMPS DE RÉPONSE AUX MENACES DES DRONES
Étendez la portée de détection, améliorez la persistance des pistes et réduisez les fausses alarmes pour des réponses plus rapides et plus sûres
- Gamme de détection MTI leader du secteur
- Détection et suivi de petits drones Sub-2 x 2 pixels
- Le traitement d’image breveté améliore le SNR sur les petites cibles
- Détecteur/classificateur d’IA à formation multispectrale haute confiance

IA SPÉCIALEMENT CONÇUE ET SUIVI HAUTE FIDÉLITÉ
Performances optimisées pour des cibles petites, rapides et manœuvrables
- Des pipelines d’acquisition et de suivi séparés permettent une détection plus précoce
- Le suivi multi-objets maintient des pistes stables avec une faible fragmentation
- Adaptez la logique de suivi personnalisable aux besoins de la mission

CONÇU POUR UNE INTÉGRATION RATIONALISÉE
Réduction du risque d’intégration grâce à une échelle de production mondiale et à une technologie, des outils et une assistance fiables
- Exemple d’application de référence, de bibliothèques et de documentation C++
- Accepte les données 14 bits des caméras IR Boson+, Neutrino et tierces
- Compatible avec les capteurs d’OE, permettant des solutions multicapteurs
- Équipe de services techniques expérimentée pour soutenir l’intégration
Spécifications
Hardware
- Part Number
- 110-0201-90
Performance Metric
- Correlation Tracker
- ~25 pixels sur la cible
- Inference Time
- ~10 ms
- Input Wavelength
- EO, MWIR et LWIR
- Latency to Track Initiation from First Observation
- ≤100 ms, configurable à 1 délai d’image ou 15 ms
- Metadata Output
- • Numéro
de • trame ID de • • • suivi d’identification •
d’étiquette
de classe d’•objet d’
identification
de catégorie de zone de • contour de zone de contour
- Moving Target Indication
- <2 x 2 pixels sur la cible
- Object Classification >60% Confidence
- ≥6 × 6 pixels sur la cible
- Object Classification Types
- Drone avec rotor, aile fixe, oiseaux, personne et véhicule
- Simultaneous Targets Tracked
- Le maximum dépend du système, la valeur par défaut est 16, configurable
- Target Detection Confidence Threshold
- ≥60 % pour les petites cibles (< 32 × 32 pixels), configurable
System Requirement
- Deliverables
- Documentation
technique du kit de développement
logiciel (SDK) de l’interface graphique utilisateur (GUI)
- EO Camera
- 4 MP avec entrée UVC typique
(le plus grand format affectera la fréquence d’images)
- Hardware
- NVIDIA® ORIN NX/AGX
- IR Cameras
- • Boson+ avec UVC
• Neutrino LC avec USB
• Neutrino SX8 avec USB
- Latency (Photons to Display Port)
- <150 ms
- Power
- <12 W (moyenne)
<15 W (maximum)
- Video Output
- WebRTP, RTSP et HDMI
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusWebinaire
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Consulter maintenantLivre blanc
Utilisation des données synthétiques pour accélérer le développement de modèles de perception de l’IA pour la détection d’objets
En savoir plusLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Prism C-UAS Datasheet
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.
* REMARQUE : Les performances de détection et de suivi sont évaluées à l’aide de mesures standard de l’industrie, y compris F1, mAP/mAR et de mesures modernes de suivi multi-objets (HOTA, MOTA), les résultats dépendant de la taille, de la plage et du scénario cibles.