Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Neutrino SX8, f/4, with Shutter

Modèle: 425-1280140-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
1280 × 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
8 µm
In Production
Conformes à la NDAA et sans ITAR, les Neutrino® LC à résolution VGA et Neutrino SX8 à résolution SXGA fournissent les meilleures images et données MWIR de leur catégorie dans un petit boîtier léger. Basés sur la technologie FPA à haute température de fonctionnement (HOT) et le micro-refroidisseur linéaire de Teledyne FLIR, les modules de caméra FEO de la série SWaP sont conçus pour les produits robustes nécessitant une longue durée de vie, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations. Les deux sont parfaits pour les petits cardans et les fuselages, les appareils portables, les caméras de sécurité, les appareils de ciblage et les applications de surveillance des actifs.

La série Neutrino SWaP est tout simplement la meilleure solution technique sur le marché. Avec une livraison presque prête à l’emploi, une garantie de deux ans à la pointe de l’industrie, une compétitivité des prix réels et un soutien au niveau des produits et une fiabilité des produits bien connus, il offre aussi la solution à moindre risque. Le Neutrino SWaP est un module de caméra FEO qui est conçu pour être intégré à un système de niveau supérieur.

Coeur de caméra HD+MWIR HOT VGA compact et configurable

La matrice à plan focal à température de fonctionnement élevée (HOT) offre une faible consommation électrique, une construction solide et une plage de températures étendue.

Conçue pour les intégrateurs

Petite, légère et puissante, la Neutrino LC offre de superbes images thermiques grâce à sa matrice à plan focal HOT 640x512 15 µm, pour un poids de seulement 370 g.

Performances, fiabilité et assistance

Les caméras de la série Neutrino SWaP offrent la meilleure qualité d’image de leur catégorie, une garantie de deux ans à la pointe de l’industrie, des performances SWaP supérieures, une fiabilité élevée, une longue durée de vie et sont livrées avec le support produit bien connu de Teledyne FLIR.

Spécifications

Hardware

Part Number
425-1280140-1PAAX

Imaging & Optical

Array format
1280 × 1024, 8µm pitch
Camera Link
Yes
Cold Aperture Height
19.4 mm from FPA
Cold Shield Height
19,4 mm de FPA
Color Palettes
Oui, mode RGB888
Continuous Zoom
Yes, up to 8x
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Oui, jusqu’à 8x (zoom électronique)
Cooler MTTF
Up to 27,000 Hours
Detector Type
HOT
Digital Zoom
Oui, jusqu’à 8 x (zoom numérique)
Discrete I/O Controls Available
Yes, Three available
f-number
f/4, f/3 & f/options 2,5
FOV - Horizontal
Sans lentille
FPA - Digital Video Display Format
1280 × 1024
Frame Rate Options
1 à 60 Hz, configurable
Image Correction
2 points (décalage et gain) et remplacement de mauvais pixels
Image Optimization
Linéaire, égalisation histogramme, DDE
Image Optimization - AGC
Linear, Histogram Equalization, DDE
Invert/Revert
Oui
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
Local Area Processed Dynamic Contrast Expansion with user adjustable background level and foreground boost
NTSC/PAL (field switchable)
N/A
Optical Continuous Zoom
Oui, jusqu’à 8 x (zoom numérique)
Palettes
Oui, mode RGB888
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
Yes
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1 280 × 1 024
Sensitivity [NEdT]
< 38mK (50 % de remplissage de puits au mode d’inondation TBB=30°C)
Sensor Technology
Infrarouge à ondes moyennes HOT
Spectral Band
3,4 à 5,1 µm standard
Symbology
Yes, RGB888 mode
Zoom and Focus Controls
Yes

Connections & Communications

Communication
UART (115,2 k bauds)
Communication Protocol
UART (115,2 k bauds)
External Sync Input/Output
Master or Slave
Primary Electrical Connector
80-pin SAMTEC, ST4-40-2.50-L-D-P-TR
USB
Yes
User Configurability via SDK & GUI
Yes

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Yes
Programmable Integration Time
Yes (.01ms - 16ms) at 60 Hz
ROIC
ISC1601
ROIC Modes
Free Run, Readout Priority, & Integration Priority
Well Capacity
2.6 × 10⁶ electrons

Electrical

Input Power
+5.0 VDC Camera, +12 VDC Cryocooler
Input Voltage
Caméra +5,0 V c.c., cryorefroidisseur +12 V c.c.
Power Consumption
Refroidissement <12 W, <8 W à l’état stable à 23 °C
Power Dissipation
Refroidissement <12 W, <8 W à l’état stable à 23 °C
Video Output Channel
CMOS parallèle et CameraLink ou HDMI.

Mechanical

Size (L x W x H)
7,9 cm × 5,3 cm × 6,1 cm (3,1 × 2,1 × 2,4 po)
Weight
< 420 grams (<15 oz)

Environmental & Approvals

Humidity
Non-condensing between 5% - 95%
Non-Operating Temperature
-57°C to +80°C (-70.6°F to +176°F)
Non-Operating Temperature Range
-57 °C à +80 °C (-70,6 °F à +176 °F)
Operating Temperature
-40°C to +71°C (-40°F to +160°F)
Operating Temperature Range
-40 °C à +71 °C (-40 °F à +160 °F)
Operational Altitude
~12km (40,000 ft)
Shock
Latéral 190 Grms à 0,55 ms
Vertical 320 Grms à 0,55 ms
Axial 550 Grms à 0,8 ms
Vibration
5.8 grms 3-axis, 1hr each

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Comprendre la fiabilité du système cryo-refroidi

En savoir plus

Livre blanc

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

En savoir plus

Article

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

En savoir plus

Livre blanc

Capteurs IR à petits pixels : Optimisation du SWaP-C et des performances pour les applications critiques

En savoir plus

Livre blanc

Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie

En savoir plus

Notice d’application

Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes

En savoir plus

Télécharger

12 Critères de sélection d'un objectif de caméra thermique infrarouge
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
Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino SWAP Datasheet A4

Datasheet

Télécharger

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Datasheet

Télécharger

Neutrino SWaP Datasheet

Datasheet

Télécharger

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Datasheet

Télécharger

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

Télécharger

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés