La série Neutrino SWaP est tout simplement la meilleure solution technique sur le marché. Avec une livraison presque prête à l’emploi, une garantie de deux ans à la pointe de l’industrie, une compétitivité des prix réels et un soutien au niveau des produits et une fiabilité des produits bien connus, il offre aussi la solution à moindre risque. Le Neutrino SWaP est un module de caméra FEO qui est conçu pour être intégré à un système de niveau supérieur.
Coeur de caméra HD+MWIR HOT VGA compact et configurable
La matrice à plan focal à température de fonctionnement élevée (HOT) offre une faible consommation électrique, une construction solide et une plage de températures étendue.
Conçue pour les intégrateurs
Petite, légère et puissante, la Neutrino LC offre de superbes images thermiques grâce à sa matrice à plan focal HOT 640x512 15 µm, pour un poids de seulement 370 g.
Performances, fiabilité et assistance
Les caméras de la série Neutrino SWaP offrent la meilleure qualité d’image de leur catégorie, une garantie de deux ans à la pointe de l’industrie, des performances SWaP supérieures, une fiabilité élevée, une longue durée de vie et sont livrées avec le support produit bien connu de Teledyne FLIR.
Spécifications
Hardware
- Part Number
- 425-1280125-1PAAX
Imaging & Optical
- Array format
- 1280 × 1024, 8µm pitch
- Camera Link
- Yes
- Cold Aperture Height
- 19.4 mm from FPA
- Cold Shield Height
- 19,4 mm de FPA
- Color Palettes
- Oui, mode RGB888
- Continuous Zoom
- Yes, up to 8x
- Continuous Zoom [Digital and Optical]
- Oui, jusqu’à 8x (zoom électronique)
- Cooler MTTF
- Up to 27,000 Hours
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- Oui, jusqu’à 8 x (zoom numérique)
- Discrete I/O Controls Available
- Yes, Three available
- f-number
- f/4, f/3 & f/options 2,5
- FOV - Horizontal
- Sans lentille
- FPA - Digital Video Display Format
- 1280 × 1024
- Frame Rate Options
- 1 à 60 Hz, configurable
- Image Correction
- 2 points (décalage et gain) et remplacement de mauvais pixels
- Image Optimization
- Linéaire, égalisation histogramme, DDE
- Image Optimization - AGC
- Linear, Histogram Equalization, DDE
- Invert/Revert
- Oui
- Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
- Local Area Processed Dynamic Contrast Expansion with user adjustable background level and foreground boost
- NTSC/PAL (field switchable)
- N/A
- Optical Continuous Zoom
- Oui, jusqu’à 8 x (zoom numérique)
- Palettes
- Oui, mode RGB888
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- Yes
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Resolution
- 1 280 × 1 024
- Sensitivity [NEdT]
- < 38mK (50 % de remplissage de puits au mode d’inondation TBB=30°C)
- Sensor Technology
- Infrarouge à ondes moyennes HOT
- Spectral Band
- 3,4 à 5,1 µm standard
- Symbology
- Yes, RGB888 mode
- Zoom and Focus Controls
- Yes
Connections & Communications
- Communication
- UART (115,2 k bauds)
- Communication Protocol
- UART (115,2 k bauds)
- External Sync Input/Output
- Master or Slave
- Primary Electrical Connector
- 80-pin SAMTEC, ST4-40-2.50-L-D-P-TR
- USB
- Yes
- User Configurability via SDK & GUI
- Yes
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Yes
- Programmable Integration Time
- Yes (.01ms - 16ms) at 60 Hz
- ROIC
- ISC1601
- ROIC Modes
- Free Run, Readout Priority, & Integration Priority
- Well Capacity
- 2.6 × 10⁶ electrons
Electrical
- Input Power
- +5.0 VDC Camera, +12 VDC Cryocooler
- Input Voltage
- Caméra +5,0 V c.c., cryorefroidisseur +12 V c.c.
- Power Consumption
- Refroidissement < 12 W, < 8 W en état stable à 23°C
- Power Dissipation
- Refroidissement < 12 W, < 8 W en état stable à 23°C
- Video Output Channel
- CMOS parallèle et CameraLink ou HDMI.
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 7,9× 5,3× 6,1 cm (3,1× 2,1× 2,4 po)
- Weight
- <420 grams (<15 oz)
Environmental & Approvals
- Humidity
- Non-condensing between 5% - 95%
- Non-Operating Temperature
- -57°C to +80°C (-70.6°F to +176°F)
- Non-Operating Temperature Range
- -57 °C à +80 °C (-70,6 °F à +176 °F)
- Operating Temperature
- -40°C to +71°C (-40°F to +160°F)
- Operating Temperature Range
- -40 °C à +71 °C (-40 °F à +160 °F)
- Operational Altitude
- ~12km (40,000 ft)
- Shock
- Latéral 190 Grms à 0,55 ms
Vertical 320 Grms à 0,55 ms
Axial 550 Grms à 0,8 ms
- Vibration
- 5,8 grammes, 3 axes, 1 heure chacun
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Capteurs IR à petits pixels : Optimisation du SWaP-C et des performances pour les applications critiques
En savoir plusLivre blanc
Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie
En savoir plusNotice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Neutrino LC GUI (v1.2.9)
Neutrino LC SDK (v26455)
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
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino SWAP Datasheet A4
Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)
Neutrino SWaP Datasheet
Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130
Neutrino LC Current Release Note
Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.