La série Neutrino Performance a été développée en pensant aux intégrateurs de systèmes. Les interfaces standard de l’industrie, les commandes logicielles simples et puissantes, la documentation complète du produit et l’assistance technique Teledyne FLIR réduisent les risques liés au développement de produits et raccourcissent les délais de mise sur le marché.
Cœur HD+MWIR configurable
Détecteurs flexibles, tailles de hublot FPA, fréquences de trames et options d’interface optique.
Conçue pour les intégrateurs de systèmes
Simplifiez le développement en raccourcissant les délais de commercialisation grâce à une architecture de traitement vidéo infrarouge très au point et un robuste SDK.
Valeur et réputation de FLIR
Les performances, la fiabilité et la prise en charge attendues de FLIR, et le cœur de caméra HD+ MWIR le plus avancé de la branche.
Spécifications
Hardware
- Part Number
- 425-0054-00
Imaging & Optical
- Array format
- 2048 x 1536
- Cooler MTTF
- Up to 25,000 Hours
- Detector Type
- InSb
- f-number
- f/2 valeurs initiales
- FOV - Horizontal
- Sans lentille
- FPA - Digital Video Display Format
- 2048×1536
- FPA & Digital Video Display Formats
- 2048 x 1536
- Frame Rate
- Jusqu’à 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz (1080P), >30 Hz (QXGA)
- Operability
- >99,5 %
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- null
- Pixel Pitch
- 10 µm
- Pixel Size
- 10 µm
- Resolution
- 2048×1536
- Sensitivity [NEdT]
- <30 mk, f/4, 50 % puits
- Sensor Technology
- MWIR
- Spectral Band
- 3.4µm – 5µm (standard)
Connections & Communications
- Command and Control
- RS-422, débit binaire sélectionnable
- Digital Output Format
- Interface compatible avec Camera Link moyen
- Primary Electrical Connector
- Samtec 40 broches
- Synchronization Modes
- Libre, synchronisation externe avec lecture ou priorité à l’intégration
- User Configurability via SDK & GUI
- Oui
FPA Control
- Programmable Integration Time
- Oui (0,01-16 ms)
- ROIC
- Injection directe, instantané, mode progressif
- Well Capacity
- 3 x 10 électrons
Electrical
- Input Power
- Caméra 5 Vcc, cryo-refroidisseur 28 Vcc
- Input Voltage
- Caméra 5 V c.c., refroidisseur cryogénique 28 V c.c.
- Power Consumption
- <20 W en état stable
- Power Dissipation
- <20 W en état stable
- Video Output Channel
- Camera Link (Base or Medium)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 13,4 cm x 7,0 cm x 10,3 cm
- Size (w/o lens)
- 13,4 cm x 7,0 cm x 10,3 cm
- Weight
- 1970 gm
Environmental & Approvals
- Coldshield
- customizable
- Non-Operating Temperature
- -54 °C à +80 °C (-65 °F à +176 °F)
- Non-Operating Temperature Range
- -54°C à +80°C (-65°F à +176°F)
- Operating Temperature
- -40 ºC à +71 ºC (-40 ºF à +160 ºF)
- Operating Temperature Range
- -40 °C à +71 °C (-40°F à +160°F)
- Operational Altitude
- 12,2 km (40 000 pi)
- Shock
- Impulsion de choc de 20 G avec semi-période de 11 ms
- Vibration
- Trois axes 3,4 g, 1 h chacun
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Capteurs IR à petits pixels : Optimisation du SWaP-C et des performances pour les applications critiques
En savoir plusLivre blanc
Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie
En savoir plusNotice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino Performance Series Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.