Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Neutrino SX12

Modèle: 425-0039-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
1280x1024
<25mk, f/4, 50% well
12 µm
In Production
Conforme à la NDAA et sans ITAR, la série Neutrino® Performance comprend les Neutrino QX et SX12 de FLIR.Avec une haute résolution et des fréquences d’images rapides, la série Neutrino Performance est idéale pour les applications d’intelligence, de surveillance et de reconnaissance (ISR) terrestres ou aéroportées, de ciblage, de solutions contre-UAS et d’imagerie de mouvement en zone large (WAMI). Reconnaissant les différentes exigences de fonctionnement des intégrateurs, la série Performance offre une gamme de types FPA et d’options d’interface optique.

La série Neutrino Performance a été développée en pensant aux intégrateurs de systèmes. Les interfaces standard de l’industrie, les commandes logicielles simples et puissantes, la documentation complète du produit et l’assistance technique Teledyne FLIR réduisent les risques liés au développement de produits et raccourcissent les délais de mise sur le marché.

Cœur HD+MWIR configurable

Détecteurs flexibles, tailles de hublot FPA, fréquences de trames et options d’interface optique.

Conçue pour les intégrateurs de systèmes

Simplifiez le développement en raccourcissant les délais de commercialisation grâce à une architecture de traitement vidéo infrarouge très au point et un robuste SDK.

Valeur et réputation de FLIR

Les performances, la fiabilité et la prise en charge attendues de FLIR, et le cœur de caméra HD+ MWIR le plus avancé de la branche.

Spécifications

Hardware

Part Number
425-0039-00

Imaging & Optical

Array format
1280x1024
Cooler MTTF
Cobham Carleton LC1062 Linear Stirling
Detector Type
InSb (T2SL en option)
f-number
f/4 nominal, personnalisable
FOV - Horizontal
Sans lentille
FPA - Digital Video Display Format
1280x1024 (SXGA)
FPA & Digital Video Display Formats
1280x1024 (SXGA)
Frame Rate
Jusqu’à 120 Hz
Frame Rate Options
120 Hz (720P), >60 Hz (SXGA)
Image Correction
2-point (offset and gain) and bad pixel replacement
Operability
>99,5 %
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12µ
Resolution
1280x1024
Sensitivity [NEdT]
<25 mk, f/4, 50 % puits
Sensor Technology
MWIR
Spectral Band
3.4µm – 5µm (standard)

Connections & Communications

Command and Control
RS-422, débit binaire sélectionnable
Digital Output Format
Interface compatible avec Camera Link moyen
Primary Electrical Connector
Samtec 40 broches
Synchronization Modes
Libre, synchronisation externe avec lecture ou priorité à l’intégration
User Configurability via SDK & GUI
Oui

FPA Control

Programmable Integration Time
Oui (0,01-16 ms)
ROIC
Transmission directe, instantané, intégration durant la lecture
Well Capacity
>11 x 10 électrons

Electrical

Input Power
Caméra 5 Vcc, cryo-refroidisseur 28 Vcc
Input Voltage
Caméra 5 V c.c., refroidisseur cryogénique 28 V c.c.
Power Consumption
<20 W en état stable
Power Dissipation
<20 W en état stable
Video Output Channel
Camera Link (Base or Medium)

Mechanical

Size (L x W x H)
12,0 cm x 7,0 cm x 10,3 cm
Size (w/o lens)
12,0 cm x 7,0 cm x 10,3 cm
Weight
1,97 kg (4,34 lb)

Environmental & Approvals

Coldshield
f/4 nominal, customizable
Non-Operating Temperature
-54 °C à +80 °C (-65 °F à +176 °F)
Non-Operating Temperature Range
-54°C à +80°C (-65°F à +176°F)
Operating Temperature
-40 ºC à +71 ºC (-40 ºF à +160 ºF)
Operating Temperature Range
-40° C à +71° C (-40° F à +160° F)
Operational Altitude
12 190 m (40,000 pi)
Shock
Impulsion de choc de 20 G avec semi-période de 11 ms
Vibration
Trois axes 3,4 g, 1 h chacun

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

En savoir plus

Article

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

En savoir plus

Livre blanc

Capteurs IR à petits pixels : Optimisation du SWaP-C et des performances pour les applications critiques

En savoir plus

Livre blanc

Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie

En savoir plus

Notice d’application

Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes

En savoir plus

Télécharger

12 Critères de sélection d'un objectif de caméra thermique infrarouge

En savoir plus

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino Performance Series Datasheet

Datasheet

Télécharger

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés