La série Neutrino IS de Teledyne FLIR est tout simplement la meilleure solution technique disponible. Avec une livraison presque prête à l’emploi, une garantie de deux ans à la pointe de l’industrie, une compétitivité des prix réels et un support produit et une fiabilité des produits bien connus, il offre la solution à moindre risque. Le Neutrino IS est un module de caméra FEO qui est conçu pour être intégré à un système de niveau supérieur.
Multiple MWIR Imaging Solutions
Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.
Seamless Opto-Mechanical Integration
Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.
Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras
Performances de classe mondiale, garantie de deux ans à la pointe de l’industrie et solutions MWIR abordables du leader du marché.
Spécifications
Hardware
- Part Number
- 425-0059-00
Imaging & Optical
- Analog Video Display Format
- Non
- BT656 (8-bit)
- Non
- Camera Link [16_bit or 8_bit]
- Oui, une carte d’accessoires est requise
- CMOS
- CMOS (16 bits, 16 bits codés par couleur YCbCr, 8 bits)
- CMOS [16_bit or 8_bit]
- CMOS (16 bits, 16 bits codés par couleur YCbCr, 8 bits)
- Cold Shield Height
- 19,4 mm de FPA
- Color and Monochrome Palettes (LUTs)
- Oui
- Color Palettes
- Oui
- Continuous Zoom
- Oui
- Continuous Zoom (digital and analog)
- Zoom optique (objectif) et zoom électronique (caméra)
- Continuous Zoom [Digital and Optical]
- Zoom optique (objectif) et zoom électronique (caméra)
- Cooler MTTF
- Jusqu’à 27 000 heures
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- D = 20,6 km, R = 8,9 km, I = 6,9 km
Les plages auxquelles il y a une probabilité de 50 % de réaliser la tâche pour les difficultés de tâche mesurées V50 de 2,0 (détection), 9,0 (reconnaissance) et 13,0 (identification) sont fournies ci-dessous.
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- Oui
- Discrete I/O Controls Available
- Aucun
- EFL_Zoom Range [mm]
- Objectif zoom continu compact de 15 à 300 mm (± 5 %)
- f-number
- f/4
- Focus
- Motorized, Focus to Specified Distance, Focus to Infinity, Commanded / Continuous Autofocus
- FOV - Horizontal
- 1,9° à 38° (athermalisé)
- FPA - Digital Video Display Format
- 1280 x 1024
- Frame Rate
- Jusqu’à 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz, réglable de 1 Hz à 60 Hz
- Full Frame Rate
- 60 Hz, réglable de 1Hz à 60 Hz
- HFOV
- 1.9°
- Horizontal Field of View [HFOV]
- 1,9° à 38° (athermalisé de façon active sur la plage de température de fonctionnement)
- IFOV (mrad)
- 0.02666666666667
- Image Correction
- 2 points (décalage et gain) et remplacement de mauvais pixels
- Image Optimization
- Linéaire, égalisation histogramme, DDE+
- Image Optimization - AGC
- Linéaire, égalisation histogramme, DDE+
- Invert/Revert
- Inverser/Retourner (Oui)
- Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
- Inverser/Retourner (Oui)
- Lens Type
- 20x Continuous Zoom
Maintain Focus Distance Through Zoom
- Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
- Local Area Processed Dynamic Contrast Expansion with user adjustable background level and foreground boost
- LVDS [16_bit or 8_bit]
- Non
- NTSC/PAL (field switchable)
- Oui, une carte d’accessoires est requise
- Optical Continuous Zoom
- Oui
- Palettes
- Oui
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Polarity Control [black hot & white hot]
- Non
- Resolution
- 1280 x 1024 MWIR CHAUD
- Sensitivity [NEdT]
- <35 mK
- Special Features
- Athermisation active et capacité de mise au point automatique
- Spectral Band
- 3.4 à 5.1 µm standard
- Symbology
- Oui
- Thermal Imager
- 1280 x 1024, pas de 8 µm) MWIR HOT
- Zoom and Focus Controls
- Oui
Connections & Communications
- Analog Video Output
- Non
- Communication
- Caméra UART (115,2 K bauds)
RS-232, nominal 38 400 bauds (objectif)
- Communication Protocol
- Caméra UART (115,2 K bauds)
RS-232, nominal 38 400 bauds (objectif)
- Digital Output Format
- Oui, une carte d’accessoires est requise
- Primary Electrical Connector
- SAMTEC à 80 broches, ST4-40-2,50-L-D-P-TR
- RS-232 Compatible Communication
- Oui
- User Configurability via SDK & GUI
- Oui, caméra seulement.
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Oui
- Programmable Integration Time
- Oui (0,01 ms à 16,6 ms)
- ROIC
- ISC1601
- ROIC Modes
- Libre cours, lecture et priorité d’intégration
Electrical
- Input Power
- 5,0 à 12,0 V c.c. (caméra), 12 V c.c. (refroidisseur cryogénique), 12 V c.c. (objectif)
- Input Power with Lens
- Caméra 4,75 à 6,0 V c.c., cryorefroisseur 9 à 35 V c.c.
- Input Voltage
- 5,0 à 12,0 V c.c. (caméra), 12 V c.c. (refroidisseur cryogénique), 12 V c.c. (objectif)
- Power Consumption
- Caméra seulement <8,0 W (caméra/refroidisseur)
<1,92 W (objectif) état
stable <12,0 W (caméra/refroidisseur) puissance
de pointe <3,6 W (objectif) puissance de pointe
Caméra et objectif
9,0 W (caméra + refroidisseur) + 2,4 W (objectif) = <11,4 W total à température ambiante
- Power Dissipation
- Caméra seulement <8,0 W (caméra/refroidisseur)
<1,92 W (objectif) état
stable <12,0 W (caméra/refroidisseur) puissance
de pointe <3,6 W (objectif) puissance de pointe
Caméra et objectif
9,0 W (caméra + refroidisseur) + 2,4 W (objectif) = <11,4 W total à température ambiante
- Power Dissipation with Lens
- 9,0 W (caméra + refroidisseur) + 2,4 W (objectif) = <11,4 W au total à température ambiante
- Video Output Channel
- CMOS (16 bits, 16 bits codés par couleur YCbCr, 8 bits)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 19,25 x 9,91 x 9,96 cm (7,58 × 3,90 × 3,92 po)
- Weight
- 1337 grammes
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5 % à 95 % (sans condensation)
- Non-Operating Temperature Range
- -57 °C à +80 °C (-70 °F à +176 °F)
- Operating Temperature Range
- -30 °C à +70 °C, (-22 °F à +158 °F) limité par l’objectif
- Operational Altitude
- Équivalent d’altitude de 12 km (40 000 pi)
- Shock
- 40 grammes avec impulsion demi-sinine -/11 ms, 3 axes
- Vibration
- 5,8 grammes, 3 axes, 1 heure chacun
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Capteurs IR à petits pixels : Optimisation du SWaP-C et des performances pour les applications critiques
En savoir plusLivre blanc
Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie
En savoir plusLivre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageL’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.