Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Neutrino LC - CZF 25-375

Modèle: 425-0057-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
640 x 512
<30mK. 25mK typical (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
25 to 375 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
In Production
La série Neutrino IS combine des modules de caméra infrarouge mi-longueur (MWIR) de classe mondiale Teledyne FLIR FEO et des objectifs zoom continu (CZ) pour offrir des solutions d’imagerie ’haute performance avec diverses résolutions FPA et des plages de zoom CZ/champ de vision. Neutrino IS réduit le risque de développement et de fabrication et améliore le délai de mise en marché. Les FPA HOT de pointe, les refroidisseurs linéaires à longue durée de vie et à faible vibration, les interfaces de caméra communes et les objectifs entièrement anthermalisés sont la meilleure solution de sa catégorie. Chaque module de caméra et objectif sont conçus l’un pour l’autre, offrant des rendements optimaux impossibles à atteindre lors de l’achat et de l’intégration de caméras et d’objectifs provenant de plusieurs sources.

La série Neutrino IS de Teledyne FLIR est tout simplement la meilleure solution technique disponible. Avec une livraison presque prête à l’emploi, une garantie de deux ans à la pointe de l’industrie, une compétitivité des prix réels et un support produit et une fiabilité des produits bien connus, il offre la solution à moindre risque. Le Neutrino IS est un module de caméra FEO qui est conçu pour être intégré à un système de niveau supérieur.

Multiple MWIR Imaging Solutions

Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.

Seamless Opto-Mechanical Integration

Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.

Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras

Performances de classe mondiale, garantie de deux ans à la pointe de l’industrie et solutions MWIR abordables du leader du marché.

Spécifications

Hardware

Part Number
425-0057-00

Imaging & Optical

Analog Video Display Format
Yes, accessory board required
BT656 (8-bit)
Yes, accessory board required
Camera Link [16_bit or 8_bit]
Yes, accessory board required
CMOS
CMOS (16 bits, 16 bits codés par couleur YCbCr, 8 bits)
CMOS [16_bit or 8_bit]
CMOS (16-bit, 16-bit color encoded YCbCr, 8-bit)
Cold Shield Height
19,7 mm du FPA
Color and Monochrome Palettes (LUTs)
Yes
Color Palettes
Oui
Continuous Zoom
Oui
Continuous Zoom (digital and analog)
Optical Zoom (lens) and Electronic Zoom (camera)
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Zoom optique (objectif) et zoom électronique (caméra)
Cooler MTTF
Jusqu’à 27 000 heures
Detector Type
HOT
Digital Zoom
Oui
Discrete I/O Controls Available
None
EFL_Zoom Range [mm]
25 to 375 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
f-number
f/5,5
Focus
Motorized, Focus to Specified Distance, Focus to Infinity
FOV - Horizontal
1,5° à 21,9° (athermalisé)
FPA - Digital Video Display Format
640 × 512
Frame Rate
Jusqu’à 60 Hz
Frame Rate Options
60 Hz, réglable de 1 Hz à 60 Hz
Full Frame Rate
60Hz, adjustable 1Hz to 60 Hz
HFOV
1.5°
Horizontal Field of View [HFOV]
1.5° to 21.9° (actively athermalized over the operating temperature range)
IFOV (mrad)
0.04
Image Correction
2 points (décalage et gain) et remplacement de mauvais pixels
Image Optimization
Égalisation histogramme, DDE+
Image Optimization - AGC
Histogram Equalization, DDE+
Invert/Revert
Inverser/Retourner (Oui)
Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
Invert/Revert (Yes)
Lens Type
15x Continuous Zoom
Maintain Focus Distance Through Zoom
LVDS [16_bit or 8_bit]
No
NTSC/PAL (field switchable)
Yes, accessory board required
Optical Continuous Zoom
Oui
Palettes
Oui
Pixel Pitch
15 µm
Polarity Control [black hot & white hot]
No
Resolution
640 x 512 MWIR CHAUD
Sensitivity [NEdT]
<35 mK
Special Features
Active athermalization and auto focus capable
Spectral Band
3.4 à 5.1 µm standard
Symbology
Yes
Thermal Imager
640 × 512, (15 µm pitch) HOT MWIR
Zoom and Focus Controls
Yes

Connections & Communications

Analog Video Output
Oui, une carte d’accessoires est requise
Communication
USB ou UART (caméra)
RS-232, nominal 38 400 bauds (objectif)
Communication Protocol
USB ou UART (caméra)
RS-232, nominal 38 400 bauds (objectif)
Digital Output Format
Oui, une carte d’accessoires est requise
Primary Electrical Connector
80-pin Hirose (camera), 4-pin Molex (cooler), 6-pin Molex (lens)
RS-232 Compatible Communication
RS-232, Nominal 38400 Baud
User Configurability via SDK & GUI
Yes, Camera only.

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Yes
Programmable Integration Time
Yes (0.01 ms - 16.6 ms)
ROIC
ISC0403
ROIC Modes
Free run, readout & integration priority

Electrical

Input Power
Caméra seulement
3,3 V c.c. (caméra), 12 V c.c. (refroidisseur cryogénique), 12 V c.c. (lentilles)

Caméra et objectif
4,75 - 6,0 V c.c. (caméra), 9 - 35 V c.c. (refroidisseur cryogénique)
Input Power with Lens
4.75 - 6.0 VDC Camera, 9 - 35 VDC Cryocooler
Input Voltage
Caméra seulement
3,3 V c.c. (caméra), 12 V c.c. (refroidisseur cryogénique), 12 V c.c. (lentilles)

Caméra et objectif
4,75 - 6,0 V c.c. (caméra), 9 - 35 V c.c. (refroidisseur cryogénique)
Power Consumption
Caméra seulement
<4,5 W (caméra/refroidisseur)
<1,92 W (objectif) état
stable <12,0 W (caméra/refroidisseur) puissance
maximale <3,6 W (objectif) puissance maximale

Caméra et objectif
<6,5 W état stable à température ambiante
Power Dissipation
Caméra seulement
<4,5 W (caméra/refroidisseur)
<1,92 W (objectif) état
stable <12,0 W (caméra/refroidisseur) puissance
maximale <3,6 W (objectif) puissance maximale

Caméra et objectif
<6,5 W état stable à température ambiante
Power Dissipation with Lens
<6.5 W Steady State at room temperature
Video Output Channel
CMOS (16 bits, 16 bits codés par couleur YCbCr, 8 bits)

Mechanical

Size (L x W x H)
15,4 × 8,5 × 12,6 cm (6,1 × 3,4 × 5,0 po)
Weight
1140 grams

Environmental & Approvals

Humidity
5% to 95% non-condensing
Non-Operating Temperature Range
-57 °C à +80 °C (-70 °F à +176 °F)
Operating Temperature Range
-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
Operational Altitude
12km altitude equivalent
Shock
40 grams w/11ms half-sine pulse, 3-axis
Vibration
5,8 grammes, 3 axes, 1 heure chacun

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Comprendre la fiabilité du système cryo-refroidi

En savoir plus

Livre blanc

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

En savoir plus

Article

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

En savoir plus

Livre blanc

Capteurs IR à petits pixels : Optimisation du SWaP-C et des performances pour les applications critiques
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
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes

En savoir plus

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés