Anciennement New England Optical Systems (NEOS) et faisant maintenant partie de Teledyne FLIR, l’équipe des services techniques de classe mondiale offre le soutien des produits et peut également développer de nouveaux ensembles d’objectifs ou personnaliser les ensembles d’objectifs existants pour une caméra, une application et une mission. Conçus pour maximiser la performance des caméras infrarouges, les ensembles d’objectifs MWIR CZ offrent les avantages concurrentiels requis sur le terrain et l’espace de marché pour une vaste gamme d’applications de défense, de sécurité et commerciales.
Uncompromised Performance and Reliability
Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.
Smart Optics Ensure Continuous Focus
Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.
Custom Designs and Support for the Mission
Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.
Spécifications
Matériel
- Référence
- 2423-300
Données image et optiques
- À travers le simbleau du zoom
- ≤ 0.10 mm
- Bande spectrale
- 3.6 - 4.2µm
- Dimension du plan focal
- 9.60 x 7.68 mm (12.30 mm circular)
- Distance minimale de mise au point
- 1 m (WFOV)/125 m (NFOV)
- Distorsion
- < 3% at maximum field height across all zoom positions
- Hauteur du bouclier froid
- 19.7 mm
- Longueur focale
- 30 - 600 mm
- Ouverture f
- 5,5
- Temps de zoom (de bout en bout)
- NFOV to WFOV ≤ 2 sec
- Time to Focus
- < 1 s (infinité à mise au point rapprochée à NFOV)
Connexions et communication
- Protocole de communication
- RS422, 115200 bauds (par défaut), Option : RS232 et débit en bauds programmable
- Transmission
- > 79%; spectrally weighted
Électrique
- Consommation de courant
- Standby < 0.2A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)
Mécanique
- Fonctions de contrôle
- Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandabe
- Mécanisme de mise au point/zoom
- Motorized adjustable
- Poids
- < 1600 grams
- Tension d’attaque
- 12 VDC
Environnement et approbations
- Étanchéité de l’optique avant
- IP67
- Plage de températures de fonctionnement
- -32 °C à + 80 °C
- Plage de températures de stockage
- -54 °C à + 85 °C
- Résistance aux chocs
- 10 G
- Vibration
- Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz
Galerie d’images
Ressources et assistance
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.