Boson SX8
Boson® SX8 es el primer módulo de cámara de infrarrojos de onda larga (LWIR) no refrigerado del mundo de producción de alto volumen, sin ITAR y compatible con NDAA que ofrece una resolución SXGA (1280 × 1024) con un microbolómetro de paso de píxel de 8 micras (μm). Diseñado para minimizar el tamaño, el peso y la potencia (SWaP), Boson SX8 mejora la conciencia situacional en un factor de forma compacto y listo para la integración.
Diseñado específicamente para integraciones industriales, comerciales y de defensa, Boson SX8 ofrece 4 veces más píxeles que un módulo VGA de 640 × 512, lo que amplía el rango de detección, reconocimiento e identificación (DRI) y proporciona imágenes claras a largas distancias. Varias opciones de lentes, incluida una lente de zoom continuo integrada de fábrica, admiten una amplia gama de plataformas, desde sistemas no tripulados y contra UAS hasta buscadores, seguridad perimetral, aumento visual y dispositivos portátiles. Con rendimiento de alta velocidad y salida SXGA, Boson SX8 ayuda a los operadores a ver más, ver más lejos y hacer más.
Boson SX8 ayuda a acelerar el desarrollo y reducir el riesgo de integración con una interfaz gráfica de usuario (GUI) disponible, configuraciones de lentes sin germanio y compatibilidad con los productos digitales inteligentes Prism™ de Teledyne FLIR OEM. Fabricado a escala en EE. UU., ofrece un menor riesgo para la cadena de suministro, alta fiabilidad y soporte de primera clase de un proveedor de volumen de confianza, estableciendo un nuevo estándar para la termografía optimizada para SWaP.
Presentación de lanzamiento de Boson SX8 | Descripción general completa del producto
Presentamos Boson SX8
Vigilancia
Sistemas aéreos no tripulados (UAS)
Contra sistemas UAS (aeronaves no tripuladas)
Rango de disparo
Conducción en el desierto
Vigilancia al aire libre
Motocicleta

VEA EL PANORAMA GENERAL CON S-XGA LWIR
Claridad de alto rendimiento de 1280 × 1024 en un paquete optimizado para SWaP
- Nuevo paso de píxel de 8 μ m optimizado para SWaP
- Resolución líder del mercado de 1280 × 1024 (SXGA)
- 30 Hz y 60 Hz con hoja de ruta para opciones de velocidad de fotogramas más alta

AGILIZAR EL DESARROLLO DE CÁMARAS TÉRMICAS INTELIGENTES
Diseño listo para la integración y listo para IA
- GUI Boson SX8 disponible
- Múltiples opciones de lentes, incluidos modelos sin Ge
- Compatible con productos digitales Prism inteligentes
- Opción de lente CZ compacta e integrada de fábrica

PROMESA DE LA MARCA TELEDYNE FLIR Y FABRICACIÓN DE CONFIANZA
Un socio de desarrollo de confianza y un proveedor de volumen de bajo riesgo
- Soporte y servicio de primera clase
- Sin ITAR y compatible con NDAA
- Fabricación de alto volumen en EE. UU.
- Clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.b
Buscador de modelos
Results:
| Producto | Resolution | Frame Rate | Pixel Pitch (μm) | FOV Horizontal | Temperature Measurement | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson SX8 CZ, 15-75 mm2686-350-CZ |
1280 x 1024 | 60Hz default; 30 Hz runtime selectable | 8 µm | No | In Production Solicitar información |
|
|
Boson SX8, 24° (HFOV) 24 mm801280A0024-6IXAAA |
1280 × 1024 | 60 Hz (30 Hz con promedio o salto de fotogramas) | 8 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson SX8, 32° (HFOV) 18 mm801280A0032-6IXAAA |
1280 × 1024 | 60 Hz (30 Hz con promedio o salto de fotogramas) | 8 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson SX8, 50° (HFOV) 12 mm801280A0050-6IXAAA |
1280 × 1024 | 60 Hz (30 Hz con promedio o salto de fotogramas) | 8 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
Resources & Support
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS
Más informaciónNota de la aplicación
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Más informaciónDocumento técnico
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
Más informaciónTodos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.