Diseñado específicamente para integraciones industriales, comerciales y de defensa, Boson SX8 ofrece 4 veces más píxeles que un módulo VGA de 640 × 512, lo que amplía el rango de detección, reconocimiento e identificación (DRI) y proporciona imágenes claras a largas distancias. Varias opciones de lentes, incluida una lente de zoom continuo integrada de fábrica, admiten una amplia gama de plataformas, desde sistemas no tripulados y contra UAS hasta buscadores, seguridad perimetral, aumento visual y dispositivos portátiles. Con rendimiento de alta velocidad y salida SXGA, Boson SX8 ayuda a los operadores a ver más, ver más lejos y hacer más.
Boson SX8 ayuda a acelerar el desarrollo y reducir el riesgo de integración con una interfaz gráfica de usuario (GUI) disponible, configuraciones de lentes sin germanio y compatibilidad con los productos digitales inteligentes Prism™ de Teledyne FLIR OEM. Fabricado a escala en EE. UU., ofrece un menor riesgo para la cadena de suministro, alta fiabilidad y soporte de primera clase de un proveedor de volumen de confianza, estableciendo un nuevo estándar para la termografía optimizada para SWaP.
VEA EL PANORAMA GENERAL CON SXGA LWIR
Claridad de alto rendimiento de 1280 × 1024 en un paquete optimizado para SWaP
AGILIZAR EL DESARROLLO DE CÁMARAS TÉRMICAS INTELIGENTES
Diseño listo para la integración y listo para IA
PROMESA DE LA MARCA TELEDYNE FLIR Y FABRICACIÓN FIABLE
Un socio de desarrollo de confianza y un proveedor de volumen de bajo riesgo
Especificaciones
Performance
- Thermal Spectral Range
- Longwave infrared; 7.5 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- ±5° C accuracy or less, depending upon operating conditions.
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0.10mm
- Digital Zoom
- 8x
- Distortion
- WFOV <7%; NFOV < 3%
- Focal Length
- NFOV = 75mm +4% / -0%; WFOV = 15mm +0% / -4%.
- Frame Rate
- 60Hz default; 30 Hz runtime selectable
- Image Orientation
- Adjustable (vertical flip and/or horizontal flip)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18M
WFOV > 3M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Factory calibrated; updated FFCs with FLIR’s Silent Shutterless NUC (SSN™), Standard configuration also includes physical shutter
- Optical Continuous Zoom
- 5.35x
- Parfocality
- At 20°C the lens shall stay in focus thru zoom within 1/4-wave at 10.6um
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Relative Illumination
- NFOV = 70%
WFOV = 96%
- Resolution
- 1280 x 1024
- Scene Dynamic Range
- to 140 °C (high gain)
- Sensitivity [NEdT]
- Industrial: ≤35 mK
Profesional: ≤45 mK
(filtros de fábrica habilitados)
- Symbol overlay
- Re-writable each frame; alpha blending for translucent overlay
- Time to Focus
- < 0.5 sec
- Time to Zoom
- < 1.5 sec
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- UART, USB or I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Sensor Video Channels
- CMOS, MIPI or USB3
- Serial Communication
- The following serial communications shall be set: RS232, 38400 baud, 1 stop bit, 8 data bits, no parity
Electrical
- Power Supply
- Nominal voltage 12V ± 1V
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 110 (L) x 84.3 (w) x 84.3 (h) mm
- Weight
- 530g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Lens assembly to meet MIL-STD-1472 and MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- With DLC front coating, lens to withstand Humidity, Severe Abrasion, and Salt Fog Exposure
- ESS Thermal
- Lens assembly to be subjected to -35 °C to +70 °C temperature extremes with a maximum of 5 deg/min ramp rate and a minimum dwell of 60min at each temperature extreme
- ESS Vibration
- Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz with the following vibration profile along the optical axis for a minimum of 10 minutes:
at 10 Hz, 0.01 G2/Hz
at 50 Hz, 0.01 G2/Hz
at 80 Hz, 0.04 G2/Hz
at 350 Hz, 0.04 G2/Hz
at 500 Hz, 0.01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Maintain focus from -35 °C to 70 °C
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Non-Operating Temperature Range
- -40 °C to 80 °C (-40 °F to 176 °F)
- Operating Temperature Range
- -35 °C to 70 °C (-31 °F to 158 °F)
- Operational Altitude
- 12 km (max altitude of a commercial airliner or airborne platform)
- Shock
- 9G with 11msec half-sine pulse, minimum 3 pulses for each of 3 axes
- Solar protection
- Lens attenuates solar energy below pass band.
- Spectrally Weighted Lens Transmittance
- HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Artículo
Imágenes térmicas VGA frente a SXGA: Qué significa una resolución más alta para el rango, la óptica y la IA
Más informaciónDocumento técnico
Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS
Más informaciónNota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa
Más informaciónDocumento técnico
Uso de datos sintéticos para acelerar el desarrollo de modelos de percepción de IA para la detección de objetos
Más informaciónTodos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
Boson SX8 CZ Datasheet
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.