Diseñado específicamente para integraciones industriales, comerciales y de defensa, Boson SX8 ofrece 4 veces más píxeles que un módulo VGA de 640 × 512, lo que amplía el rango de detección, reconocimiento e identificación (DRI) y proporciona imágenes claras a largas distancias. Varias opciones de lentes, incluida una lente de zoom continuo integrada de fábrica, admiten una amplia gama de plataformas, desde sistemas no tripulados y contra UAS hasta buscadores, seguridad perimetral, aumento visual y dispositivos portátiles. Con rendimiento de alta velocidad y salida SXGA, Boson SX8 ayuda a los operadores a ver más, ver más lejos y hacer más.
Boson SX8 ayuda a acelerar el desarrollo y reducir el riesgo de integración con una interfaz gráfica de usuario (GUI) disponible, configuraciones de lentes sin germanio y compatibilidad con los productos digitales inteligentes Prism™ de Teledyne FLIR OEM. Fabricado a escala en EE. UU., ofrece un menor riesgo para la cadena de suministro, alta fiabilidad y soporte de primera clase de un proveedor de volumen de confianza, estableciendo un nuevo estándar para la termografía optimizada para SWaP.
VEA EL PANORAMA GENERAL CON SXGA LWIR
Claridad de alto rendimiento de 1280 × 1024 en un paquete optimizado para SWaP
AGILIZAR EL DESARROLLO DE CÁMARAS TÉRMICAS INTELIGENTES
Diseño listo para la integración y listo para IA
PROMESA DE LA MARCA TELEDYNE FLIR Y FABRICACIÓN FIABLE
Un socio de desarrollo de confianza y un proveedor de volumen de bajo riesgo
Especificaciones
Radiometry
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- f-number
- 1,0
- FOV - Horizontal
- 32°
- Frame Rate
- 60 Hz (30 Hz con promedio o salto de fotogramas)
- Frame Sync
- Sincronización libre o externa (seleccionable en tiempo de ejecución)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrado de fábrica; FFC (correcciones de campos planos) actualizadas con NUC sin obturador silenciosa de FLIR (SSN™)
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Resolution
- 1280 × 1024
- Sensitivity [NEdT]
- Industrial: ≤35 mK
Profesional: ≤45 mK
(filtros de fábrica habilitados)
- Spectral Band
- Infrarrojo de onda larga, nominalmente de 8 µm a 14 µm
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- I2C
- Connector
- Hirose DF40C-50DP-0,4 V(51), tarjeta a tarjeta de 50 pines
- Peripheral Channels
- I2C
- Video Channels
- MIPI CSI-2 v1.2 (D-PHY v1.2); 2 carriles de datos a 720 Mbps/carril (4 carriles en la hoja de ruta)
Electrical
- Input Voltage
- 3,3 VCC (nominal, ±5 %)
- Power Consumption
- < 2,25 W (cámara completa, dependiente de la configuración y la temperatura)
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- Disipador térmico: M1,2 x 0,25
Accesorio: M1,6 x 0,35
- Size (L x W x H)
- 31,6 x 31,6 x 19,9 mm (sin lente)
- Weight
- 22,5 g sin lente, con obturador (estimación de CAD)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- EAR 6A003.b.4.b
Cumple con
NDAA sin
ITAR Cumple con
RoHS Cumple con REACH
- Non-Operating Temperature Range
- De -50 °C a +85 °C
- Operating Temperature Range
- -40 °C a +80 °C
- Operational Altitude
- 12 km (altitud máx. de un avión comercial o una plataforma aérea)
- Shock
- 1500 g a 0,5 ms; 500 g a 0,8 ms; 250 g a 1,5 ms (medio seno, los 6 ejes)
- Solar protection
- Sí, cuando se integra con el objetivo original de fábrica
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Artículo
Imágenes térmicas VGA frente a SXGA: Qué significa una resolución más alta para el rango, la óptica y la IA
Más informaciónDocumento técnico
Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS
Más informaciónNota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa
Más informaciónDocumento técnico
Uso de datos sintéticos para acelerar el desarrollo de modelos de percepción de IA para la detección de objetos
Más informaciónTodos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.