Boson+
La Boson®+, compatible con NDAA y sin ITAR, establece el estándar para el rendimiento y el tamaño, el peso y la potencia (SWaP) de la cámara térmica OEM de infrarrojos de onda larga (LWIR). Presenta una sensibilidad térmica líder en el sector inferior o igual a (≤)20 mK. El filtro mejorado de control automático de ganancia (AGC) y el nuevo DDE+ mejoran de forma espectacular el contraste y la nitidez de las escenas. Su menor latencia de vídeo mejora el seguimiento, el rendimiento del buscador y la asistencia para la toma de decisiones.
Boson+, disponible en dos resoluciones, múltiples opciones de lentes y con radiometría en lentes seleccionadas, también se puede especificar con una lente con zoom continuo integrada de fábrica para agilizar el desarrollo y maximizar el rendimiento. Con las interfaces de vídeo USB, CMOS o MIPI seleccionables por el cliente, es más fácil que nunca integrar Boson+ en una gama amplia de procesadores integrados de Qualcomm®, NVIDIA® o Ambarella, entre otros muchos. El SDK fácil de usar, la GUI actualizada y la documentación completa del producto simplifican aún más la integración de OEM para vehículos terrestres no tripulados (UGV), sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), dispositivos portátiles, aplicaciones de seguridad, dispositivos de mano y vistas térmicas.

SENSIBILIDAD TÉRMICA, CONTRASTE Y LATENCIA LÍDERES EN EL MERCADO
El NEDT de ≤20 mK amplía el rendimiento de detección, reconocimiento e identificación (DRI)
- Sensibilidad térmica ≤20 mK
- DDE+ proporciona un filtrado espacial y una nitidez mejorados
- Baja latencia para una asistencia más rápida en la toma de decisiones
- El AGC actualizado proporciona negros más negros y blancos más blancos

TAMAÑO, PESO Y POTENCIA OPTIMIZADOS (SWaP)
Módulo de cámara térmica VGA LWIR con todas las funciones, de sólo 7,5 gramos y menos de 4,9 cm³
- Bajo consumo de energía, a partir de 500 mW
- Microbolómetro LWIR radiométrico compacto con resolución de 640 x 512 o 320 x 256
- Construcción resistente y clasificación de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 80 °C
- Lente de zoom continuo de 5 aumentos integrada en fábrica disponible

ACTUALIZACIÓN CON ENCHUFE Y REPRODUZCA
Interfaz mecánica, eléctrica y de vídeo compartida en todos los modelos Boson
- Interfaces flexibles de salida de vídeo USB, CMOS y MIPI
- Documentación completa del producto e interfaz gráfica de usuario fácil de usar
- Equipo de servicios técnicos altamente cualificado
- Cumple con NDAA y está clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a
Zona de combate: Boson+
Sospechoso huyendo: Boson+
Área boscosa por la noche: Boson+
Skydio X10 con Boson+
Inspección en electrónica: Boson+
Junto al mar: Boson+
Sendero en el parque: Boson+
Buscador de modelos
Results:
| Producto | Resolución | Velocidad de fotogramas | Paso de píxeles (μm) | Visión horizontal | Medición temperatura | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson Plus 320, 12° (HFOV) 18 mm22320A012-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 12° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 320, 16° (HFOV) 13,8 mm22320A016-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 16° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 320, 24° (HFOV) 9,1 mm22320A024-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm22320A034-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 34° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm - Radiométrico22320A034-6IARX |
320 × 256 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 34° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 320, 4° (HFOV) 55 mm22320A004-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 4° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,3 mm22320A050-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Lente compacta22320AS50-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Radiométrico22320AS50-6IARX |
320 × 256 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 50° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 320, 6° (HFOV) 36 mm22320A006-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 6° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm22320H092-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 92° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm - Radiométrico22320H092-6IARX |
320 × 256 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 92° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 320, sin lente22320X000-6IAAX |
320 × 256 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | Sin lentes | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640 CZ, 14-75 mm2526-350-CZ |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | De 6° a 30° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 12° (HFOV) 36 mm22640A012 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 12° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 12° (HFOV) 36 mm - Sin obturador23640A012 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 12° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm22640HS14-6IAAX |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 13.5° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm, sin obturador23640HS14-6IAAX |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 13.5° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm22640A018 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 18° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiométrico22640A018-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 18° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Sin obturador23640A018 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 18° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm22640A024 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Lente compacta22640AS24 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Lente compacta, sin obturador23640AS24 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiométrico22640AS24-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 24° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Sin obturador23640A024 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Lente compacta22640AS32 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Lente compacta, radiométrica22640AS32-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 32° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Lente compacta, sin obturador23640AS32 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm22640A032 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm - Sin obturador23640A032 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 5,5° (HFOV) 73 mm22640A006 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 5,5° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 5,5° (HFOV) 73 mm - Sin obturador23640A006 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 5.5° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 8,7 mm22640A050 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | In Production Solicitar información |
|
||
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Lente compacta22640AS50 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Lente compacta, radiométrica22640AS50-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 50° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Lente compacta, sin obturador23640AS50 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm22640A008 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 8° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm - Sin obturador23640A008 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 8° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm22640A095 |
640 × 512 | Nivel de referencia 60 Hz; tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 95° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Lente compacta22640AS95 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 95° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Lente compacta, radiométrica22640AS95-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 95° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Lente compacta, sin obturador23640AS95 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | 95° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, sin objetivo22640X000 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | Sin lentes | No | In Production Solicitar información |
|
Boson Plus 640, sin objetivo - Sin obturador23640X000 |
640 × 512 | 60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz | 12 µm | Sin lente, sin obturador | No | In Production Solicitar información |
|
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment
Más informaciónArtículo
Imágenes térmicas VGA frente a SXGA: Qué significa una resolución más alta para el rango, la óptica y la IA
Más informaciónDocumento técnico
Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS
Más informaciónNota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa
Más informaciónPreguntas frecuentes
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?
Lea la historiaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Boson+ IDD & SDK Rev410
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.
- Características funcionales
- Especificaciones técnicas
- Datos de rendimiento
- Circuitos eléctricos y externos
- Recomendaciones mecánicas
Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.
IDD CAD Data Boson 640SL - 8.7mm-f1.0 9hz
IDD CAD Data Boson 640SL - LENSLESS
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.