カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

高性能、車載対応サーマルカメラ

Tura

Tura™は、ISO 26262機能安全(FuSa)規格に準拠して開発された世界初の自動車安全度水準(ASIL)B長波長赤外線(LWIR)サーマルカメラです。Turaは、コンパクトで完全に密閉されたIP6K9K規格準拠のエンクロージャに640×512の高解像度を実現し、ドライバー向けナイトビジョンシステムや、先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車などの自律走行用途向けに特化して設計されています。完全な暗闇や霧、煙、太陽のまぶしさ、ヘッドライトのまぶしさの中でも、車両のヘッドライトをはるかに超えた認識範囲を実現します。

市販されている中で最も高感度な遠赤外線(FIR)車載サーマルカメラであるTuraは、対歩行者自動緊急ブレーキ(AEB)などの人命救助用途における検出性能を向上させます。シャッターレス設計、AEC-Q規格準拠のコンポーネント、および内蔵ウィンドウヒーターにより、あらゆる気象条件下でも年中無休24時間体制の信頼性の高い動作を保証します。Teledyne FLIR OEMのトレーニングデータと、300万件以上の注釈データで学習済みのPrism™認識ソフトウェアを使用することで、統合が簡素化されます。サーモグラフィ分野におけるグローバルリーダーによって開発されたTuraは、ISO 26262規格への準拠が求められる車両プラットフォーム向けに、高性能、供給リスクの低減、そして費用対効果の高いソリューションを提供します。

Tura

Tura-PDP-Pillar1-Images-Improve-Pedestrian_v2.jpg

歩行者用自動緊急ブレーキシステムの改善

パッシブサーマルセンサーは、照明条件に関係なく、歩行者、動物、道路の物体を検出して分類

  • 暗闇、ほとんどの霧、煙、太陽、まぶしいヘッドライトを通して見る
  • 昼も夜も悪天候の日も、交通弱者を検出して分類
  • 1 ms未満の映像遅延でAI処理用に最適化された最先端の画像信号パイプライン
  • アクティブアライメントにより、視野角全体で焦点と性能を確保

Tura-PDP-Pillar2-Images-FIRST-ISO26262_v2.jpg

ASIL-B機能安全(FuSa)アプリケーション用のASPICEおよびISO 26262に準拠して設計

最も高感度なサイズ、重量、電力(SWaP)に最適化された640 x 512の解像度をもつ車載認定済みサーマルカメラ

  • シャッターレス設計により、信頼性、稼働時間、電力効率、手頃な価格を最大化
  • 熱線入りのウィンドウガラスが組み込まれたIP6K9Kエンクロージャーは、あらゆる天候条件下での動作を保証
  • AEC-Q規格に適合したコンポーネント(センサーを含む)が信頼性を最大化

Tura-PDP-Pillar3-Images-Built-for-Integrators_v3.jpg

サーマルカメラ製造の世界的リーダーがインテグレーター向けに構築

100万台を超える車載認定済みのサーマルセンサーを製造した信頼できる単一サプライヤーで、コストとリスクを低減

  • GMSLまたはFPDリンクのインターフェイスで柔軟な統合を実現
  • 米国商務省の管轄下のデュアルユース分類、ECCN 6A003.b.4.bまたは6A993.a(認証)
  • 経験豊富な技術サービスチームが統合をサポート
  • アノテーション付きトレーニングデータおよびPrism認識ソフトウェアに対応





モデル検索ツール

製品 Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement 状況 比較
Tura - 640x512、FPD-LINK、H、W、70° HFOV
1165FHW070-6AXYZ
640 x 512 選択可能な60 Hz、30 Hz、20 Hz、15 Hz、12 Hz、10 Hz、または8.6 Hz 12µm 70° X In Production お問い合わせ Tura
Tura - 640x512、GMSL2、H、W、70°HFOV
1165GHW070-6AXYZ
640 x 512 選択可能な60 Hz、30 Hz、20 Hz、15 Hz、12 Hz、10 Hz、または8.6 Hz 12µm 70° X In Production お問い合わせ Tura
対応周辺機器
アクセサリーキット

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

記事

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

ウェビナー

How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking

今すぐ見る

記事

Thermal By FLIR Partner Foresight Fuses Stereo Thermal and Visible Imaging

ストーリーを読む

記事

先進運転支援システム(ADAS)のサーマルイメージング

ストーリーを読む

活用事例

BMWが赤外線カメラを自社モデルに搭載

ストーリーを読む

その他

Thermal Cameras for Safer AEB

ストーリーを読む

記事

サーモグラフィについて自動車のエンジニアと開発者が知っておくべきこと

ストーリーを読む

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

Tura - Datasheet

IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV

IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品

Thermal-Fused Automatic Emergency Braking Test Report

Pedestrian automatic emergency braking (PAEB) testing performed by VSI Labs shows that their thermal-fused AEB test vehicle passed all FMVSS No. 127 tests conducted—day and night. Three leading 2024-model AEB systems also tested failed one or more of the night testing scenarios.

ストーリーを読む

FREE Thermal Dataset for Algorithm Training

Accelerate ADAS and AV development with a rich dataset of 26,000+ annotated thermal and RGB images, enabling precise algorithm validation and superior object detection across diverse conditions.

詳細を見る

購入前のお問い合わせ