Teledyne FLIRのアルゴリズムトレーニング用無料赤外線データセット

この無料のTeledyne FLIR ADASデータセットは、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)を使用する物体検出システムの開発のための完全アノテーション付きの赤外線および可視スペクトルのフレームを提供します。このデータは、可視+サーマルセンサー融合アルゴリズム(「RGBT」)の研究を促進し、自動車業界がより安全で効率的なADASおよび無人車両システムを作成できるように構築されました。

歩行者および自動車のサーモグラフィ

歩行者および自動車のサーモグラフィ

道路脇の歩行者のサーモグラフィ

ADASにTeledyne FLIRサーマルセンサーを使用する理由

赤外線放射または熱を感知する能力は、可視カメラ、ライダー、レーダーシステムなどの既存のセンサー技術を補完すると同時に明白な利点をもたらします。Teledyne FLIRサーマルセンサーは、完全な暗闇、霧、煙、悪天候、眩しい光などのほとんどの困難な状況でも検知および分類できます。可視光データおよびライダーやレーダーで得られた距離のスキャンデータと組み合わせることで、サーマルデータと機械学習によってさらに総合的な検知/分類システムを開発できます。

データセット仕様

目次 合計26,442の完全アノテーション付きフレームおよび15の異なる対象物カテゴリーにおける520,000の境界ボックスアノテーション。
画像 9,711のサーマル画像、9,233のRGBトレーニング/検証画像、および推奨トレーニング/検証分割。16ビットのプレAGCフレームを含む。
ビデオ 24Hzで録画された合計7,498のビデオフレーム。サーマルフレームと可視フレームが1:1で対応。16ビットのプレAGCフレームを含む。
フレームアノテーションラベルの合計 サーマルスペクトルと可視スペクトルにおける375,000を超えるアノテーション。

ビデオアノテーションラベルの合計

サーマルスペクトルと可視スペクトルにおける145,000を超えるアノテーション。

ラベルカテゴリー
  1. 人物
  2. 自転車
  3. 車
  4. バイク
  5. バス
  6. 列車
  7. トラック
  8. 交通信号
  9. 消火栓
  10. 道路標識
  11. 犬
  12. スケートボード
  13. ベビーカー
  14. スクーター
  15. その他の車両
サーマルカメラの仕様

Teledyne FLIR Tau 2 640x512、13mm f/1.0(HFOV 45、VFOV 37)

可視カメラの仕様 Teledyne FLIR Blackfly S BFS-U3-51S5C(IMX250)カメラおよび52.8 HFOV Edmund Opticsレンズ

データセットのファイル形式

  • サーマル - 14ビットTIFF(AGCなし)
  • サーマル8ビットJPEG(AGC適用)
  • RGB - 8ビットJPEG
  • MSCOCO形式のアノテーション(JSON)
  • Conservator形式のアノテーション(JSON)

ConservatorでAI導入を加速

手頃な価格のクラウドベースのデータセット開発ソフトウェアであるConservator™は、赤外線および可視画像データセットを使用して認識技術エンジニアがAI開発を加速し、ニューラルネットワークをトレーニングできるよう支援します。 Conservatorには、自動車、防衛、セキュリティ、スマートシティの用途におけるデータサイエンティストの要求を満たす、注釈、キュレーション、品質保証、データセットバージョン管理のためのデータセットワークフローツールが含まれています。

product image

Prism AIでサーマルカメラをより迅速に統合

Prism AIは、分類、物体検出、物体追跡を提供するソフトウェアフレームワークであり、認識技術エンジニアが先進運転支援システム(ADAS)と自動運転車(AV)システム用のサーマルカメラを迅速に統合することを可能にします。開発者は、Prism AIを主要な認識ソフトウェアとして、またはカメラキャリブレーションツール、可視/熱融合、高度な画像処理機能を活用しながらリファレンスとして使用できます。これらの機能は、特に歩行者や動物の検出において優れた認識機能を発揮します。

product image

Download Free Thermal Dataset

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

推奨製品

最新ニュース
すべて表示
News

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

ストーリーを読む
News

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

ストーリーを読む
News

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

ストーリーを読む
News

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

ストーリーを読む