カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Prism SKR Evaluation Kit

モデル: 446-0055-00
product image

Key Specs

Pre-Trained AI Models
Supported Thermal Imagers
Hardware Support
5 class commercial model for initial Prism SKR evaluation
Compatible with Teledyne FLIR OEM Boson+
NVIDIA ORIN embedded hardware
In Production
Prism SKR delivers closed-loop, perception-driven automatic target recognition (ATR) and autonomy with advanced search, 3D aimpoint selection, and terrain-aware operation. The Prism SKR Evaluation Kit is a hardware and software solution that enables system developers to evaluate Prism SKR capabilities before platform integration and flight testing. The kit combines embedded Prism SKR software, an operational GUI, an NVIDIA Orin NX 16GB processor, GPS receiver, and autopilot with integrated IMU. Compatible with Boson+ thermal cameras, which are sold separately, the kit includes mounting hardware and enables operators to detect commercial vehicle classes, including SUV, pickup truck, and sedan, from stationary locations such as rooftops or towers. Using the included GUI, operators can identify and track targets, geolocate detections in real time, and display them on a map.

Resources & Support

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

Mission‑Autonomous Pixel Lock for FPV Drones

詳細を見る

ホワイトペーパー

対UAS防衛のための熱赤外線センサー設計上の考慮事項

詳細を見る

アプリケーションノート

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

詳細を見る

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

Prism SKR Datasheet

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品