カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Prism SKR 評価キット

モデル: 446-0055-00
product image

In Production
Prism SKRは、高度な検索、3D照準ポイントの選択、地形認識操作によるクローズドループ、知覚主導の自動ターゲット認識(ATR)、自律性を提供します。Prism SKR 評価キットは、プラットフォームの統合と飛行テストの前にシステム開発者が Prism SKR の機能を評価できるようにするハードウェアおよびソフトウェアソリューションです。このキットは、組み込みのPrism SKRソフトウェア、運用GUI、NVIDIA Orin NX 16GBプロセッサ、GPSレシーバー、内蔵IMUによるオートパイロットを組み合わせたものです。別売のBoson+サーマルカメラと互換性のあるこのキットには、取り付け用ハードウェアが含まれており、オペレーターは屋上やタワーなどの固定位置から、SUV、ピックアップトラック、セダンを含む商用車のクラスを検出できます。付属のGUIを使用して、オペレーターはターゲットを識別して追跡し、リアルタイムで検知された場所を特定し、地図上に表示することができます。

Development Kit Contents

  1. NVIDIA Jetson NX Orin with 16GB memory
  2. Sensor (IMU and GPS) housing
  3. Mounting plate
  4. Interface cables
  5. Boson camera (not included in the kit)  

 

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

FPVドローン向けミッション自律型ピクセルロック

詳細を見る

ホワイトペーパー

対UAS防衛のための熱赤外線センサー設計上の考慮事項

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

Prism SKR Datasheet

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品