Prism C-UASは、信頼性の高いサブ2 × 2ピクセルの小型ドローン検出と追跡を可能にし、特許取得済みのノイズ除去、局所コントラスト強調、アップサンプリングアルゴリズムを活用して、ターゲットの信号対雑音比(SNR)を強化し、業界をリードする移動ターゲットインジケータ(MTI)検出範囲を提供します。誤検出を減らし、カウンターUAS測定値を確実にキューイングするために、AI物体検出器とマルチオブジェクトトラッカーによって検出が処理されます。検出と追跡のパフォーマンスは、小さく、高速で、操作可能なターゲットに対して最適化され、F1、mAP/mARなどの業界標準のメトリクス、およびHOTAやMOTAなどの最新のマルチオブジェクト追跡メトリクスを使用して評価されます。パフォーマンスはターゲットのサイズ、範囲、シナリオによって異なります。
迅速な統合と設定可能性のために設計されたPrism C-UASは、連続ズーム構成を含むBoson®+およびNeutrino®カメラファミリーをネイティブサポートし、一部のサードパーティ製IRおよび電気光学(EO)カメラもサポートしています。Prism C UASは、Teledyne FLIR OEMの実績のあるテクノロジー、堅牢な開発者ツール、専門家によるテクニカルサポートを通じて統合リスクを低減し、グローバルな対UASアーキテクチャ全体でスケーラブルな展開を可能にします。

ドローンの脅威への対応時間を最大化
検知距離を延長し、追尾持続性を向上させ、誤警報を低減することで、より早期かつ高い確信を持った対応を実現
- 業界をリードするMTI検出範囲
- 2 × 2ピクセル未満の小型ドローン検出と追跡
- 特許取得済みの画像処理により、小型ターゲットに対するSNRを向上
- 高信頼性のマルチスペクトル学習AIによる検知・分類

専用AIと高精度の追跡
小型・高速・高機動ターゲット向けに最適化された性能
- 独立した捕捉パイプラインと追跡パイプラインにより、早期検出が可能
- マルチオブジェクト追跡により、断片化の少ない安定した追跡を維持
- カスタマイズ可能な追跡ロジックをミッションのニーズに合わせて調整

スムーズな統合のために設計
グローバルな生産規模と信頼性の高いテクノロジー、ツール、サポートにより統合リスクを低減
- C++参考用アプリケーションのサンプル、ライブラリ、ドキュメント
- Boson+、Neutrino、サードパーティ製IRカメラからの14ビットデータを受信
- EOセンサーと互換性があり、マルチセンサーソリューションを実現
- 経験豊富な技術サービスチームが統合をサポート
仕様
Hardware
- Part Number
- 110-0201-90
Performance Metric
- Correlation Tracker
- ターゲット上の最大25ピクセル
- Inference Time
- ~10ミリ秒
- Input Wavelength
- EO、MWIR、LWIR
- Latency to Track Initiation from First Observation
- ≤100msec、1フレーム遅延または15msecに構成可能
- Metadata Output
- • 境界ボックスエリア
•境界ボックス位置
•カテゴリID
•オブジェクトクラスラベル
•信頼度
•タイムスタンプ
•トラックID
•フレーム番号
- Moving Target Indication
- <ターゲット上のピクセル数 2 x 2
- Object Classification >60% Confidence
- ≥6 × ターゲット上のピクセル
- Object Classification Types
- ローター、固定翼、鳥、人、車両付きドローン
- Simultaneous Targets Tracked
- Maxuimumはシステムに依存し、デフォルトは16、構成可能
- Target Detection Confidence Threshold
- ≥スモールターゲット<(32 32ピクセル)では60%×、構成可能
System Requirement
- Deliverables
- ユーザー・グラフィカル・インターフェイス(GUI)
ソフトウェア開発キット(SDK)
技術文書
- EO Camera
- UVC 入力の標準
4 MP (大きなフォーマットはフレームレートに影響します)
- Hardware
- NVIDIA® ORIN NX/AGX
- IR Cameras
- • Boson+、UVC
• Neutrino LC、USB
• Neutrino SX8、USB
- Latency (Photons to Display Port)
- <150ミリ秒
- Power
- <12W(平均)
<15W(最大)
- Video Output
- WebRTP、RTSP、HDMI
Resources & Support
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
アプリケーションノート
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
詳細を見るホワイトペーパー
Using Synthetic Data to Accelerate AI Perception Model Development for Object Detection
詳細を見る以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
Prism C-UAS Datasheet
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。
* 注:検知および追尾性能は、F1、mAP/mAR、最新の多目標追尾指標(HOTA、MOTA)を含む業界標準の評価指標を用いて評価されており、その結果は目標サイズ、距離、運用シナリオによって異なります。