Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Lepton UW, 160x120, 160°, non radiometrico

Modello: 500-1387-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Campo visivo (FOV)
160 x 120
<50 mK (0.050° C)
160°
In Production
Conforme NDAA e senza ITAR, Lepton ®è il modulo termocamera a onde lunghe con il volume di produzione più elevato al mondo. Compatto e conveniente, Lepton ha consentito l’innovazione termica adottata da milioni di clienti. Lepton offre più risoluzioni, quattro opzioni di campo visivo (FOV) e un’uscita di temperatura assoluta su modelli specifici.

Teledyne FLIR migliora continuamente la toolbox dell’integrazione Lepton online, per ridurre i costi di sviluppo e accelerare il time to market. Note applicative, video di integrazione, guide rapide e codice sorgente complementare per eseguire test su Windows, Linux, Raspberry Pi e BeagleBone garantiscono un'integrazione efficiente. Per i programmi avanzati e di grandi volumi, il team di assistenza tecnica può supportare la licenza del software ®applicativo MyFLIR e il miglioramento delle immagini MSX® e Vivid-IR™.

Il basso consumo energetico di Lepton, la qualità delle immagini senza pari e il supporto all’integrazione consentono lo sviluppo innovativo di prodotti per dispositivi mobili, piccoli dispositivi elettronici e sensori automatici per edifici smart, rilevamento di incendi, monitoraggio dell’occupazione, monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature e altro ancora.


AVVISO: Lepton 2.5 (P/N 500-0763-01) END-OF-LIFE
Lepton 2.5 è entrato nel processo di fine vita. I clienti sono invitati a migrare a Lepton 3.5 (P/N 500-0771-01). La fine delle vendite è prevista per il 1° settembre 2027, con supporto che continuerà fino al 30 marzo 2029. Si prega di consultare l’avviso EOL sottostante per informazioni complete e indicazioni sulla transizione.

Specifiche

Performance

Scene Temperature Range
Modalità alto guadagno: da -10 °C a 140 °C (da 14 °F a 284 °F)Modalità guadagno basso: da -10 °C a 400 °C (da 14 °F a 752 °F)
Thermal Spectral Range
Infrarosso a onde lunghe, da 8 µm a 14 µm

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Array format
Uscita 160x120 con area dal diametro utilizzabile di 120 pixel
FOV - Diagonal
160°
FOV - Horizontal
160°
Frame Rate
8,6 Hz (applicazione commerciale esportabile)
Frame Rate Options
8,7 Hz (applicazione commerciale esportabile)
Image Optimization
Configurato in fabbrica e completamente automatizzato
Non-Uniformity Correction (NUC)
Senza otturatore - FFC esterna consigliata
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
Uscita 160x120 con area dal diametro utilizzabile di 120 pixel
Sensitivity [NEdT]
50 mK (0,050°C)
Spectral Band
Infrarosso a onde lunghe, da 8 µm a 14 µm
Thermal Imaging Detector
Microbolometro non raffreddato
Thermal Sensitivity
50 mK (0,050°C)
Video Data Interface
Video su SPI

Connections & Communications

Output Format
RGB a 14 bit, 8 bit (AGC applicato), o 24 bit (AGC e colorizzazione applicata) selezionabile dall'utente

Electrical

Control Port
CCI (tipo I2C), livelli di tensione IO CMOS
Input Clock
25 MHz nominali, livelli di tensione IO CMOS
Input Voltage
2,8 V, 1,2 V e da 2,5 V a 3,1 V IO
Power Consumption
150 mW (in esercizio), 5 mW (standby)
Power Dissipation
150 mW (in esercizio), 5 mW (standby)

Mechanical

Mechanical Interface
Interfaccia socket 32 pin per socket Molex standard
Package Dimensions - Socket Version (w x l x h)
11,52 x 12,70 x 11,44 mm
Size
12,70 x 11,52 x 11,44 mm
Size (L x W x H)
12,70 x 11,52 x 11,44 mm
Weight
0,7 grammi (senza presa)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Conformità NDAA
Non-Operating Temperature Range
Da -40 °C a +80 °C
Optimum Temperature Range
Da -10 °C a +65 °C
Shock
1500 G a 0,4 ms
Solar protection
Integrato
Temperature Compensation
Automatica. Immagine indipendente dalla temperatura della termocamera.

Export Designations

ECCN Code
6A993.A

Galleria immagini

Meet LEPTON | MWC 2025
Smart Occupancy Monitoring with the IR++ | MWC 2025
Sonim XP Pro Thermal | MWC 2025

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Nota applicativa

Monitoraggio termico integrato delle condizioni per l'infrastruttura di data center IA con Lepton 3.1R

Per saperne di più

Orientamento tecnico

Trovare persone con un Lepton

Leggi la storia

FAQ

Are there options to reduce Lepton's FFC power consumption?

Leggi la storia

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leggi la storia

FAQ

Can any of the default Lepton configurations be changed?

Leggi la storia

Nota applicativa

Codice puntatore a spot Lepton

Leggi la storia

FAQ

How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?

Leggi la storia

Orientamento tecnico

Presa multipla attivata a caldo con Lepton e WeMo

Leggi la storia

FAQ

What is the purpose of the 'Set RAD RBFO External Parameters' command?

Leggi la storia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Lepton SDK and Documentation

Software Download

Download

Lepton SDK for Windows

Software Download

Version: 1.0.2

Download

Lepton Windows User App V1.3.2

Software Download

Version: 1.3.2
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
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet

Datasheet

Download

Lepton Engineering Datasheet Rev 400

Datasheet

Download

Lepton FS1 Datasheet

Datasheet

Download

Lepton Series Datasheet

Datasheet

Download

IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60

STEP File

Download

IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120

STEP File

Download

IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120

STEP File

Download

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

Download

Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM

EOL Notices

Download

Lepton 3.1R Dewarping App Note R100

Tech Note

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati