Prodotto e venduto da RHP International, il modulo compatto ed efficiente fornisce video, alimentazione e comunicazione (VPC) su un’unica connessione USB. Supporta alimentazione USB 5V e consente lo streaming video USB direttamente su un PC. Progettata per applicazioni con ingombro minimo, è completamente compatibile con la termocamera radiometrica FLIR Lepton 3.5, che la rende ideale per un'integrazione semplificata della termografia.
Integrazione semplice
Il modulo interfaccia VPC Lepton a basso profilo semplifica l'integrazione. Un collegamento video e alimentazione sul modulo di interfaccia Low Profile Boson VPC consente una varietà di opzioni di installazione.
FLIR Lepton GUI Friendly
È possibile regolare i parametri disponibili su FLIR Lepton utilizzando la GUI RHP Lepton quando si è collegati al PC tramite il cavo USB in dotazione.
Protezione contro la polarità inversa
Grazie alla protezione intelligente per il rilevamento della polarità, RHP-LEP-VPC-IF può essere alimentato dalla porta JST 4-Pin alla fonte di alimentazione USB 5VDC.