Teledyne FLIR migliora continuamente la toolbox dell’integrazione Lepton online, per ridurre i costi di sviluppo e accelerare il time to market. Note applicative, video di integrazione, guide rapide e codice sorgente complementare per eseguire test su Windows, Linux, Raspberry Pi e BeagleBone garantiscono un'integrazione efficiente. Per i programmi avanzati e di grandi volumi, il team di assistenza tecnica può supportare la licenza del software ®applicativo MyFLIR e il miglioramento delle immagini MSX® e Vivid-IR™.
Il basso consumo energetico di Lepton, la qualità delle immagini senza pari e il supporto all’integrazione consentono lo sviluppo innovativo di prodotti per dispositivi mobili, piccoli dispositivi elettronici e sensori automatici per edifici smart, rilevamento di incendi, monitoraggio dell’occupazione, monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature e altro ancora.
AVVISO: Lepton 2.5 (P/N 500-0763-01) END-OF-LIFE
Lepton 2.5 è entrato nel processo di fine vita. I clienti sono invitati a migrare a Lepton 3.5 (P/N 500-0771-01). La fine delle vendite è prevista per il 1° settembre 2027, con supporto che continuerà fino al 30 marzo 2029. Si prega di consultare l’avviso EOL sottostante per informazioni complete e indicazioni sulla transizione.
Specifiche
Performance
- Scene Temperature Range
- Modalità alto guadagno: da -10 °C a 140 °C (da 14 °F a 284 °F)<br>Modalità guadagno basso: da -10 °C a +400 °C (da +14 °F a +752 °F) a temperatura ambiente
- Thermal Spectral Range
- Infrarosso a onde lunghe, da 8 µm a 14 µm
Radiometry
- Radiometric Accuracy
- Guadagno alto: maggiore di ±5 °C (41 °F) o 5% (tipico) Basso guadagno: maggiore di +/- 10 °C (50 °F) o 10% (tipico)
- Temperature Measurement
- Sì
Imaging & Optical
- Array format
- 160 × 120, scansione progressiva
- Focal Length
- 1,23 mm
- FOV - Diagonal
- 119°
- FOV - Horizontal
- 95°
- Frame Rate
- 8,6 Hz (applicazione commerciale esportabile)
- Frame Rate Options
- 8,7 Hz (applicazione commerciale esportabile)
- IFOV (mrad)
- 9.76
- Image Optimization
- Configurato in fabbrica e completamente automatizzato
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Otturatore integrato
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- 160 × 120, scansione progressiva
- Sensitivity [NEdT]
- < 50 mK (0,050°C)
- Spectral Band
- Infrarosso a onde lunghe, da 8 µm a 14 µm
- Spectral Range
- Infrarosso a onde lunghe, da 8 µm a 14 µm
- Thermal Imager
- Microbolometro non raffreddato
- Thermal Imaging Detector
- Microbolometro non raffreddato
- Thermal Sensitivity
- < 50 mK (0,050°C)
- Video Data Interface
- Video su SPI
Connections & Communications
- Output Format
- RGB a 14 bit, 8 bit (AGC applicato), o 24 bit (AGC e colorizzazione applicata) selezionabile dall'utente
Electrical
- Control Port
- CCI (I2C-like), livelli di tensione IO CMOS
- Input Clock
- 25 MHz nominali, livelli di tensione IO CMOS
- Input Supply Voltage
- 2,8 V, 1,2 V, da 2,5 V a 3,1 V IO
- Input Voltage
- 2,8 V, 1,2 V e da 2,5 V a 3,1 V IO
- Power Consumption
- 150 mW (in esercizio), 650 mW (durante evento otturatore), 5 mW (standby)
- Power Dissipation
- 150 mW (in esercizio), 650 mW (durante evento otturatore), 5 mW (standby)
Mechanical
- Mechanical Interface
- Interfaccia socket 32 pin per socket Molex standard
- Package Dimensions - Socket Version (w x l x h)
- 11,8 × 12,7 × 7,2 mm
- Size
- 12,7 × 11,8 × 7,2 mm
- Size (L x W x H)
- 12,7 × 11,8 × 7,2 mm
- Weight
- 0,9 grammi (senza presa)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Conformità NDAA
- Non-Operating Temperature Range
- Da -40 °C a +80 °C (da 14 °F a 176 °F)
- Optimum Temperature Range
- Da -10 °C a +80 °C (da -40 °F a 176 °F)
- Shock
- 1500 G a 0,4 ms
- Solar protection
- Integrato
- Temperature Compensation
- Automatica. Immagine indipendente dalla temperatura della termocamera.
Export Designations
- ECCN Code
- 6A993.A
Galleria immagini
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Nota applicativa
Monitoraggio termico integrato delle condizioni per l'infrastruttura di data center IA con Lepton 3.1R
Per saperne di piùFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leggi la storiaFAQ
How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?
Leggi la storiaLe risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
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
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Engineering Datasheet Rev 400
Lepton FS1 Datasheet
Lepton Series Datasheet
IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60
IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120
IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.