Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

FLIR Duo, 160 x 120, campo visivo 57°, 8,8 Hz

Modello: 436-0100-01-00S
product image

Discontinued
La termografia spicca il volo con FLIR Duo: una termocamera/fotocamera a doppio sensore, leggera e compatta, progettata per droni. Con le stesse dimensioni e la stessa forma della maggior parte delle videocamere sportive più diffuse, Duo offre funzionalità potenti come la registrazione integrata e il controllo remoto in tempo reale delle funzioni della termocamera via PWM, e il miglioramento dell’immagine multispettrale MSX. Duo viene fornita anche in versione completamente radiometrica, la Duo R, che offre misure di temperatura accurate e calibrate in ogni pixel.

Due sensori in un'unità compatta

Duo combina imaging termico con video a colori in un'unità compatta e leggera. Le sue uscite analogiche e HDMI consentono di visualizzare immagini termiche, a luce visibile o Picture-in-Picture.

Facile controllo della termocamera e registrazione integrata

Duo non solo registra file video digitali, ma è anche in grado di catturare immagini fisse per attività di post-analisi con il software FLIR Tools.

Potenti funzioni di configurazione e controllo della termocamera

Controlla in remoto fino a due funzioni della termocamera tramite gli ingressi PWM, e configura le impostazioni di controllo e di registrazione via Bluetooth, grazie alla intuitiva app FLIR.

Specifiche

Connections & Communications

Digital Video Output
Micro-HDMI; video HDMI a 1080p
MAVLink Interface
Mini-USB Connector
Ingresso alimentazione, Uscita video analogico, Connessioni PWM, Controllo MAVLink
Remote Control
Due controlli PWM (assegnati nell’app)

Electrical

Input Power
5,0 - 26,0 V DC
Power Dissipation [steady state]
2,2 W (3,3 W)

Environmental & Approvals

Operating Temperature Range
Da 0 °C a +50 °C
Operational Altitude
+3660 km
Storage Temperature Range
da -20 °C a +60 °C

Imaging & Optical

EO Camera FOV
90°
EO Camera Resolution
1.920 × 1.080
FLIR MSX
Image Optimization
Image Optimization for sUAS
IR Camera Resolution
160 × 120
IR Video Frame Rate
7,5 Hz (NTSC); 8,3 Hz (PAL)
Lens
57° x 44°
Lens Options
57° x 44°
MSX Enhancement
Multiple Color Palettes
Sì – definibile nell’app e via PWM
Picture-in-Picture
Sensor Resolution
160 x 120
Spectral Band
7,5 – 13,5 µm
Thermal Frame Rate
7,5 Hz (NTSC); 8,3 Hz (PAL)
Thermal Imager
Microbolometro VOx non raffreddato
Thermal Measurement Accuracy
±5 °C o 5% della lettura
Visible Camera FOV
90°
Visible Camera Resolution
1920 × 1080

Mechanical

Dimensions
41 × 59 × 29,6 mm
Weight
84 grammi

Optional Power & HDMI Video Module

Input Power Range
5,0-26,0 V CC

Resources & Support

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

Download

DUO_I_V2.1.10

Software Download

Version: 2.1.10

Download

Duo Datasheet

Datasheet

Download

Duo Pro R STEP file - 25mm

STEP File

Download

Duo Pro R STEP file - WFOV

STEP File

Download

Duo Quick Start Guide

Quick Start Guide

Download

FLIR Duo User Guide

User Manual

Download

Prodotti correlati