Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

FLIR Duo R, 160×120, FOV 57°, 8,8 Hz

Modello: 436-0100-02-00S
product image

Discontinued
La termografia spicca il volo con FLIR Duo: una termocamera/fotocamera a doppio sensore, leggera e compatta, progettata per droni. Con le stesse dimensioni e la stessa forma della maggior parte delle videocamere sportive più diffuse, Duo offre funzionalità potenti come la registrazione integrata e il controllo remoto in tempo reale delle funzioni della termocamera via PWM, e il miglioramento dell’immagine multispettrale MSX. Duo viene fornita anche in versione completamente radiometrica, la Duo R, che offre misure di temperatura accurate e calibrate in ogni pixel.

Due sensori in un'unità compatta

Duo combina imaging termico con video a colori in un'unità compatta e leggera. Le sue uscite analogiche e HDMI consentono di visualizzare immagini termiche, a luce visibile o Picture-in-Picture.

Facile controllo della termocamera e registrazione integrata

Duo non solo registra file video digitali, ma è anche in grado di catturare immagini fisse per attività di post-analisi con il software FLIR Tools.

Potenti funzioni di configurazione e controllo della termocamera

Controlla in remoto fino a due funzioni della termocamera tramite gli ingressi PWM, e configura le impostazioni di controllo e di registrazione via Bluetooth, grazie alla intuitiva app FLIR.

Specifiche

Connessioni e Comunicazioni

Connettore Mini-USB
Ingresso alimentazione, Uscita video analogico, Connessioni PWM, Controllo MAVLink
Controllo remoto
Due controlli PWM (assegnati nell’app)
Interfaccia MAVLink
Supporto di memorizzazione
Scheda micro-SD
Uscita video digitale
Micro-HDMI; video HDMI a 1080p

Elettrico

Dissipazione di potenza [di picco]
2,2 W (3,3 W)
Tensione di alimentazione
5,0 - 26,0 V DC

Requisiti ambientali e certificazioni

Altitudine d'esercizio
+3660 km
Range di temperature di esercizio
Da 0 °C a +50 °C
Range di temperature di stoccaggio
da -20 °C a +60 °C

Dati ottici e immagine

Accuratezza di misura termica
+/-5 °C
Banda spettrale
7,5 – 13,5 µm
FLIR MSX
Yes
FOV Camera luce visibile
90°
FOV telecamera EO
90°
Frame rate termico
7,5 Hz (NTSC); 8,3 Hz (PAL)
Frame rate video IR
7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL)
Miglioramento dell’immagine MSX
Ottica
57° × 44°
Ottimizzazione immagine
Yes
Ottimizzazione immagine per SAPR
Picture-in-Picture
Più tavolozze colore
Sì – definibile nell’app e via PWM
Risoluzione del sensore
160 × 120
Risoluzione della videocamera EO
1920 × 1080
Risoluzione della videocamera IR
160 × 120
Risoluzione fotocamera
1920 × 1080
Termocamera
Microbolometro VOx non raffreddato

Meccanico

Dimensioni
41 × 59 × 29,6 mm
Peso
84 grammi

Resources & Support

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

Download

DUO_I_V2.1.10

Software Download

Version: 2.1.10

Download

Duo R Datasheet

Datasheet

Download

Duo Pro R STEP file - 25mm

STEP File

Download

Duo Pro R STEP file - WFOV

STEP File

Download

FLIR Duo User Guide

User Manual

Download

Prodotti correlati