Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Il Kit di sviluppo Boson®+ IQ è una piattaforma di sviluppo software e di progettazione hardware di riferimento che consente agli integratori di valutare e sviluppare il rilevamento termico a infrarossi (IR) con rilevamento di oggetti IA ed elaborazione del segnale di immagine (ISP) ai margini. Basato su Teledyne FLIR AVP, dotato di sistema Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 su chip (SoC), offre prestazioni di calcolo leader del settore di 50.000 miliardi di operazioni al secondo (TOPS). L'architettura multicore include due core DSP per l'inferenza, 8 core CPU per il calcolo generale e una GPU per le funzioni di imaging computazionale. L'aggiunta di potenza tipica è di soli 2,5 watt, semplificando la gestione termica e massimizzando la durata futura della missione, mentre si utilizzano i modelli di rilevamento oggetti Prism™ AI e il denoising Prism ISP, la super risoluzione e il controllo automatico del guadagno (AGC) per una qualità dell'immagine superiore.

Progettato pensando agli integratori, il Kit di sviluppo Boson+ IQ semplifica l’integrazione con tre interfacce MIPI per il modulo termocamera Boson+ incluso e le telecamere aggiuntive. I kit di sviluppo software (SDK), l'ICD hardware e il supporto tecnico completo di livello esperto garantiscono un'esperienza di sviluppo senza interruzioni. La piattaforma è inoltre compatibile con i futuri miglioramenti del software Prism, come Prism SKR e altri, rendendola una soluzione pronta per il futuro per le applicazioni di imaging termico IA Edge.

Boson-Plus-IQ-PDP-Pillar1-Images-EVALUATE E IMPLEMENTARE LA TERMICA CON EDGE AI.jpg

VALUTARE E SVILUPPARE LA TERMOGRAFIA CON EDGE AI

Accedi ai rilevatori di oggetti IR software Prism, ISP avanzato e alle future aggiunte

  • Rilevamento del supporto decisionale in tempo reale e tracciamento multi-oggetto con Prism AI
  • Imaging Prism ISP con super risoluzione, riduzione del rumore e altro ancora
  • Compatibilità futura con la navigazione visiva e il rilevamento autonomo del bersaglio Prism SKR
  • Registrazione in tempo reale a 16 bit per pipeline video offline e sviluppo di modelli IA

BosonPlus-IQ-PDP-Pillar2-DEVELOP-ON-THE-QUALCOMM-DRAGONWING-QCS8550-PLATFORM.jpg

SVILUPPA SULLA PIATTAFORMA QCS8550 DI QUALCOMM DRAGONWING

Il processore premium consente un'IA estremamente avanzata a bassa potenza

  • Calcolo totale 50 TOPS leader del settore
  • Bassa potenza in ingresso di 2,5 W e carico termico con DSP al 100%, GPU al 60% e due core CPU
  • Interfaccia modulo termocamera Boson+ 640x512
  • Tre interfacce MIPI per due termocamere e una telecamera visibile

BosonPlus-IQ-PDP-Pillar3-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI

Semplifica lo sviluppo e riduci i rischi con software e supporto

  • SDK Boson+ e Prism
  • Boson+ 640x512, scheda di interfaccia MIPI, cavo e scheda portante
  • Interfaccia utente grafica (GUI) intuitiva
  • Supporto allo sviluppo da parte di tecnici applicativi qualificati

Specifiche

Imaging & Optical

Focal Length
18 mm
Frame Size / Rates
Da 640 x 512 / 30Hz (tipico) a 60Hz (a seconda della configurazione)

1280 x 1024 con Super Resolution / da 30Hz (tipico) a 60Hz (a seconda della configurazione)
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
Boson+ 640x512 (24° HFOV) con otturatore

Connections & Communications

Video Input - Thermal Camera Module
MIPI CSI-2 a 2 corsie (D-PHY)
Video Inputs - Camera 2 and 3
MIPI CSI-2 a 4 corsie (D-PHY)

Electrical

Input Voltage
5 - 36 V CC (12 V CC nom)
Power Consumption
2,5 W (100% DSP, 60% di carico GPU e due core CPU)
4 W (tipico con Boson+)

Mechanical

Dimensions w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
52 x 41,5 x 50,5 mm
Weight w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
90 g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Schede di garanzia della qualità della fabbricazione conformi

NDAA assemblate secondo le specifiche IPC-A-610 Classe 2 secondo una struttura

certificata ISO 9001 e AS 9101 Direttiva ROHS 2011/65/UE e materiali e processi conformi 2015/863/UE
Operating Temperature Range
Da -40 °C a 60 °C

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni

Per saperne di più

Nota applicativa

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Per saperne di più

Whitepaper

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

Per saperne di più

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Boson Plus IQ Development Kit - Datasheet

Datasheet

Download

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Strumento di selezione delle lenti Boson

Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati