Progettato pensando agli integratori, il Kit di sviluppo Boson+ IQ semplifica l’integrazione con tre interfacce MIPI per il modulo termocamera Boson+ incluso e le telecamere aggiuntive. I kit di sviluppo software (SDK), l'ICD hardware e il supporto tecnico completo di livello esperto garantiscono un'esperienza di sviluppo senza interruzioni. La piattaforma è inoltre compatibile con i futuri miglioramenti del software Prism, come Prism SKR e altri, rendendola una soluzione pronta per il futuro per le applicazioni di imaging termico IA Edge.

VALUTARE E SVILUPPARE LA TERMOGRAFIA CON EDGE AI
Accedi ai rilevatori di oggetti IR software Prism, ISP avanzato e alle future aggiunte
- Rilevamento del supporto decisionale in tempo reale e tracciamento multi-oggetto con Prism AI
- Imaging Prism ISP con super risoluzione, riduzione del rumore e altro ancora
- Compatibilità futura con la navigazione visiva e il rilevamento autonomo del bersaglio Prism SKR
- Registrazione in tempo reale a 16 bit per pipeline video offline e sviluppo di modelli IA

SVILUPPA SULLA PIATTAFORMA QCS8550 DI QUALCOMM DRAGONWING
Il processore premium consente un'IA estremamente avanzata a bassa potenza
- Calcolo totale 50 TOPS leader del settore
- Bassa potenza in ingresso di 2,5 W e carico termico con DSP al 100%, GPU al 60% e due core CPU
- Interfaccia modulo termocamera Boson+ 640x512
- Tre interfacce MIPI per due termocamere e una telecamera visibile

PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI
Semplifica lo sviluppo e riduci i rischi con software e supporto
- SDK Boson+ e Prism
- Boson+ 640x512, scheda di interfaccia MIPI, cavo e scheda portante
- Interfaccia utente grafica (GUI) intuitiva
- Supporto allo sviluppo da parte di tecnici applicativi qualificati
Specifiche
Imaging & Optical
- Focal Length
- 18 mm
- Frame Size / Rates
- Da 640 x 512 / 30Hz (tipico) a 60Hz (a seconda della configurazione)
1280 x 1024 con Super Resolution / da 30Hz (tipico) a 60Hz (a seconda della configurazione)
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- Boson+ 640x512 (24° HFOV) con otturatore
Connections & Communications
- Video Input - Thermal Camera Module
- MIPI CSI-2 a 2 corsie (D-PHY)
- Video Inputs - Camera 2 and 3
- MIPI CSI-2 a 4 corsie (D-PHY)
Electrical
- Input Voltage
- 5 - 36 V CC (12 V CC nom)
- Power Consumption
- 2,5 W (100% DSP, 60% di carico GPU e due core CPU)
4 W (tipico con Boson+)
Mechanical
- Dimensions w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
- 52 x 41,5 x 50,5 mm
- Weight w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
- 90 g
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Schede di garanzia della qualità della fabbricazione conformi
NDAA assemblate secondo le specifiche IPC-A-610 Classe 2 secondo una struttura
certificata ISO 9001 e AS 9101 Direttiva ROHS 2011/65/UE e materiali e processi conformi 2015/863/UE
- Operating Temperature Range
- Da -40 °C a 60 °C
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
Resources & Support
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni
Per saperne di piùNota applicativa
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Per saperne di piùWhitepaper
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
Per saperne di piùStrumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Strumento di selezione delle lenti Boson
Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.