Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Module de caméra MWIR + zoom continu

Série Neutrino ISR

Conforme à la NDAA et sans ITAR, la série Neutrino® ISR fournit des solutions clés en main aux intégrateurs développant des systèmes d’intelligence, de surveillance et de reconnaissance (ISR). Les caméras combinent les modules de caméra infrarouge à ondes moyennes (MWIR) et les objectifs à zoom continu (CZ) de Teledyne FLIR avec le traitement d’image et l’électronique de contrôle de pointe d’InVeo Designs LLC. Chaque caméra offre des performances d’imagerie élevées, un refroidisseur linéaire fiable à longue durée de vie et un faible coût de mise à niveau des systèmes existants. Les systèmes d’imagerie MWIR intégrés et optimisés en usine à partir d’une source unique offrent des performances de pointe tout en réduisant les risques de développement, les coûts et les délais de mise sur le marché.

Ils intègrent plusieurs résolutions de matrice plan focal (FPA) et des options d’objectif CZ avec un traitement d’image et une électronique d’interface standard, ce qui permet de répondre à différentes exigences en matière de détection, de reconnaissance et d’identification (DRI) et de les rendre plus abordables. Avec quatre configurations aujourd’hui et d’autres bientôt, ces caméras exemptes d’ITAR offrent les performances d’imagerie requises pour les applications ISR à courte, moyenne et longue portée, la surveillance des périmètres, la surveillance des frontières et la lutte contre les UAS (CUAS).

Toutes les caméras ISR Neutrino peuvent exécuter les modèles de détection, de suivi et de classification Prism™ AI de Teledyne FLIR et les bibliothèques Prism ISP pour la super résolution, l’atténuation des turbulences, l’amélioration du contraste, etc.

Watch Video
Série Neutrino ISR


Neutrino-GISR-PDP-Pillar1-Images-DRIVES-HIGH-SYSTEM-LEVEL-PERFORMANCE.jpg

ENTRAÎNE DES PERFORMANCES ÉLEVÉES AU NIVEAU DU SYSTÈME

Les bonnes focales, les caméras MWIR HD ou SD avec des refroidisseurs linéaires à longue durée de vie et des optiques CZ entièrement intégrées maximisent le DRI

  • Les capteurs de pixels MWIR VGA (640 x 512) ou SXGA (1 280 x 1 024) offrent une sensibilité thermique optimale
  • La mise au point par zoom et la rétention de la ligne de visée optimisées permettent une mise au point automatique et une mise au point à portée supérieures
  • Compatible avec les modèles Prism AI et les bibliothèques ISP
  • Performances proches de la limite de diffraction sur la plage avec une qualité d’image optimisée de -40 °C à 71 °C


Neutrino-GISR-PDP-Pillar2-Images-Designed-for-Integrators.jpg

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS

L’électronique d’imagerie AgileCoreð adoptée par l’industrie avec caméra MWIR intégrée et objectif CZ offre des performances et une compatibilité optimales

  • Interface de contrôle de caméra et d’objectif standard de l’industrie par InVeo Designs LLC
  • Interfaces de caméra communes avec liaison de caméra 30Hz ou Gigabit Ethernet et vidéo HD-SDI 1080P30, 720P60 HD-SDI, NTSC ou PAL
  • Documentation d’intégration complète
  • Équipe d’ingénierie d’application et d’assistance technique dédiée


Neutrino-GISR-PDP-Pillar3-Images-Teledyne-FLIR-QUALITY,-Value,-and-Reputation.jpg

QUALITÉ, VALEUR ET RÉPUTATION DE TELEDYNE FLIR

Les performances, la fiabilité et l’assistance attendues de Teledyne FLIR et du portefeuille de caméras MWIR HD le plus polyvalent du secteur

  • Refroidisseur à agitation linéaire à longue durée de vie avec un délai moyen de défaillance (MTTF) > 27 000 heures
  • Garantie de deux ans à la pointe de l’industrie à partir d’une source unique
  • Objectifs CZ entièrement intégrés verticalement développés par Teledyne FLIR, anciennement New England Optical Systems
  • Conforme à la NDAA et classée sous la juridiction du ministère du Commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a - Sans ITAR

Piétons sur la plage - Neutrino SX12 ISR


Zoom arrière du bâtiment - Neutrino SX8 ISR


UAS compteur - Neutrino SX12 ISR


Champ de bataille - Neutrino SX12 ISR


Atterrissage d’avion - Neutrino SX12 ISR


Surveillance frontalière - Neutrino SX12 ISR


Panning sur la côte - Neutrino SX12 ISR


Surveillance périmétrique - Neutrino SX12 ISR


Habitat de plateforme - Neutrino SX12 ISR


Tour NFOV à WFOV - Neutrino SX12 ISR


Tour WFOV à NFOV - Neutrino SX12 ISR


Zoom avant de la tour - Neutrino SX8 ISR


Zoom arrière de la tour - Neutrino SX8 ISR

Progrès dans la technologie des caméras infrarouge à ondes moyennes et des objectifs CZ

Les nouvelles solutions d’infrarouge à ondes moyennes avec objectifs CZ prêtes à l’emploi peuvent potentiellement réduire le programme jusqu’à 85 %, ce qui permet aux intégrateurs d’économiser deux ans ou plus de temps de développement.

Découvrez comment

Recherche de modèles

Resolution

Tout afficher

Pixel Pitch (μm)

Tout afficher

Results:

Reset Filters
Affichage 5 results
Produit Résolution Fréquence d'images Pas de pixels (μm) Vision Horizontal Statut Comparer
Neutrino SX8 - ISR 15-300
425-1601140-C802
1280 x 1024 MWIR CHAUD 30 Hz 8 µm 2,0° à 39,1° (athermalisé) In Production Demander plus d’informations Série Neutrino ISR
Neutrino LC - ISR 20-420
425-0403155-C643
640 x 512 MWIR CHAUD 30 Hz 15 µm 1,30° à 27,50° (athermalisé) In Production Demander plus d’informations Série Neutrino ISR
Neutrino SX8 - ISR 35-700
425-1601140-C804
1280 x 1024 MWIR CHAUD 30 Hz 8 µm 0,84° à 16,65° (athermalisé) In Production Demander plus d’informations Série Neutrino ISR
Neutrino SX8 - ISR 50-1000
425-1601140-C805
1280 x 1024 MWIR CHAUD 30 Hz 8 µm 0,59° à 11,69° (athermalisé) In Production Demander plus d’informations Série Neutrino ISR
Neutrino SX12 - ISR 1200
425-0056-00
1 280 x 1 024 30 Hz 12 µm 0,72° à 7,2° (athermalisé) In Production Demander plus d’informations Série Neutrino ISR

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Comprendre la fiabilité du système cryo-refroidi

En savoir plus

Article

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

En savoir plus

Livre blanc

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance for Mission-Critical Applications

En savoir plus

Livre blanc

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

En savoir plus

Notice d’application

Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes

En savoir plus

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Neutrino Series Brochure

Neutrino ISR Series Datasheet

Datasheet

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés

Request Info