Ils intègrent plusieurs résolutions de matrice plan focal (FPA) et des options d’objectif CZ avec un traitement d’image et une électronique d’interface standard, ce qui permet de répondre à différentes exigences en matière de détection, de reconnaissance et d’identification (DRI) et de les rendre plus abordables. Avec quatre configurations aujourd’hui et d’autres bientôt, ces caméras exemptes d’ITAR offrent les performances d’imagerie requises pour les applications ISR à courte, moyenne et longue portée, la surveillance des périmètres, la surveillance des frontières et la lutte contre les UAS (CUAS).
Toutes les caméras ISR Neutrino peuvent exécuter les modèles de détection, de suivi et de classification Prism™ AI de Teledyne FLIR et les bibliothèques Prism ISP pour la super résolution, l’atténuation des turbulences, l’amélioration du contraste, etc.
Optique CZ et module de caméra HD MWIR à la pointe de la performance
Les bonnes focales, les caméras MWIR HD ou SD avec des refroidisseurs linéaires à longue durée de vie et des optiques CZ entièrement intégrées maximisent le DRI.
Conçu pour les intégrateurs
L’électronique d’imagerie AgileCore™ adoptée par l’industrie avec caméra MWIR intégrée et objectif CZ offre des performances et une compatibilité optimales.
Valeur et réputation de Teledyne FLIR
Avec une garantie de deux ans à la pointe de l’industrie, bénéficiez des performances, de la fiabilité et de l’assistance attendues de Teledyne FLIR et de la gamme de caméras HD MWIR la plus polyvalente de l’industrie.
Spécifications
Hardware
- Part Number
- 425-1601140-C805
Imaging & Optical
- Aperture
- f/4.0
- Boresight Drift Through Zoom
- <0,10 mm radialement par rapport à l’emplacement de la mire de coïncidence
- Color Palettes
- Monochrome (3 palettes)
Fausse couleur (11 palettes)
Vraie couleur (3 palettes) pour écran de démarrage
Polarité d’affichage normale ou inversée
- Cooler
- Cryorefroidisseur linéaire Teledyne FLIR FL-100
- Cooler MTBF
- Jusqu’à 27 000 heures
- Digital Zoom
- Préservation des bords 1X/2X/4X
- Drifting Pixel Filter
- Amplitude excessive par rapport à 8 voisins les plus proches
- Focal Length
- 50 à 1 000 mm
- Focus
- motorisé, mise au point à distance spécifiée, mise au point à l’infini, autofocus commandé/continu
- FOV - Horizontal
- 0,59° à 11,69° (athermalisé)
- Frame Rate
- 30 Hz
- Full Frame Rate
- 30 Hz
- Lens Type
- Zoom continu 20x
Maintenir la mise au point grâce au zoom
- Min to Max Zoom Time
- < 2 secondes
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Étalonnages en usine :
• Deux points (gain/décalage)
Mise à jour à • un point (optimise le décalage)
Détection
de pixels • défectueux/bruits • 8 modes Op avec 2 tables NUC pour chaque
étalonnage opérationnel (durée d’exécution) : Actualisation en un point
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Resolution
- 1280 x 1024 MWIR CHAUD
- Sensor Material
- Infrarouge à ondes moyennes HOT
- Spatial Noise Reduction
- Filtre médian 3x3, filtre de réduction de bruit gaussien 3x3, filtre de réduction de bruit gaussien 5x5
- Spectral Band
- 3,4 µà 5,1 m
- Thermal Imager
- 1 280 x 1 024
- Zoom and Focus Controls
- Motorisé, zoom et mise au point
Connections & Communications
- Communication
- RS-422 UART COM, jusqu’à 921 600 bauds
- Dual Simultaneous Outputs
- Sortie de liaison de caméra (base) (NUC 14 bits corrigé au format plein cadre) :
• Options de sortie d’affichage Gigabit Ethernet
30 Hz
en •option (vidéo 10 bits (14 en option) entièrement traitée)
(Sélectionnez une réponse) :
• 720P60 HD-SDI (SMPTE)
• 1080P30 HD-SDI (SMPTE)
Electrical
- Center of Gravity
- Voir IDD mécanique
- Input Power
- 12 V c.c. et 7,5 W à l’état stable, 23 °C
- Thermal Extraction Method
- Dissipateur thermique, voir IDD
Mechanical
- Size (L x W x H)
- Longueur : 48,18 cm (18,97 po)
Diamètre de l’objectif : 30,48 cm (12 po)
- Water Ingress
- Élément avant scellé à IP-66 Aucun boîtier (cadre ouvert)
- Weight
- 12,2 kg (26,90 livres)
Environmental & Approvals
- Operating Temperature Range
- -40 °C à 71 °C (-40 °F à 160 °F)
- Storage Temperature Range
- -57 °C à 80 °C (-65 °F à 176 °F)
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Capteurs IR à petits pixels : Optimisation du SWaP-C et des performances pour les applications critiques
En savoir plusLivre blanc
Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie
En savoir plusNotice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Neutrino Series Brochure
Neutrino ISR Series Datasheet
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.