Ils intègrent plusieurs résolutions de matrice plan focal (FPA) et des options d’objectif CZ avec un traitement d’image et une électronique d’interface standard, ce qui permet de répondre à différentes exigences en matière de détection, de reconnaissance et d’identification (DRI) et de les rendre plus abordables. Avec quatre configurations aujourd’hui et d’autres bientôt, ces caméras exemptes d’ITAR offrent les performances d’imagerie requises pour les applications ISR à courte, moyenne et longue portée, la surveillance des périmètres, la surveillance des frontières et la lutte contre les UAS (CUAS).
Toutes les caméras ISR Neutrino peuvent exécuter les modèles de détection, de suivi et de classification Prism™ AI de Teledyne FLIR et les bibliothèques Prism ISP pour la super résolution, l’atténuation des turbulences, l’amélioration du contraste, etc.
Optique CZ et module de caméra HD MWIR à la pointe de la performance
Les bonnes focales, les caméras MWIR HD ou SD avec des refroidisseurs linéaires à longue durée de vie et des optiques CZ entièrement intégrées maximisent le DRI.
Conçu pour les intégrateurs
L’électronique d’imagerie AgileCore™ adoptée par l’industrie avec caméra MWIR intégrée et objectif CZ offre des performances et une compatibilité optimales.
Valeur et réputation de Teledyne FLIR
Avec une garantie de deux ans à la pointe de l’industrie, bénéficiez des performances, de la fiabilité et de l’assistance attendues de Teledyne FLIR et de la gamme de caméras HD MWIR la plus polyvalente de l’industrie.
Spécifications
Hardware
- Part Number
- 425-1601140-C802
Imaging & Optical
- Aperture
- f/4,0
- Boresight Drift Through Zoom
- <0,10 mm radialement par rapport à l’emplacement de la mire de coïncidence
- Color Palettes
- Monochrome (3 palettes)
Fausse couleur (11 palettes)
Vraie couleur (3 palettes) pour écran de démarrage
Polarité d’affichage normale ou inversée
- Continuous Zoom
- Oui
- Cooler
- Teledyne FLIR FL-100 linéaire Stirling
- Cooler MTBF
- Jusqu’à 27 000 heures
- Cooler MTTF
- Jusqu’à 27 000 heures
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- D = 20,6 km, R = 8,9 km, I = 6,9 km
Les plages auxquelles il y a une probabilité de 50 % de réaliser la tâche pour les difficultés de tâche mesurées V50 de 2,0 (détection), 9,0 (reconnaissance) et 13,0 (identification) sont fournies ci-dessous.
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- Préservation des bords 1X/2X/4X
- Drifting Pixel Filter
- Amplitude excessive par rapport à 8 voisins les plus proches
- EFL_Zoom Range [mm]
- 15-300 mm, VOHF 39,1° à 2,0°
- f-number
- f/4.0
- Focal Length
- 15 à 300 mm
- Focus
- Motorisé, mise au point à distance spécifiée, mise au point à l’infini, mise au point automatique commandée/continue
- FOV - Horizontal
- 2,0° à 39,1° (athermalisé)
- FPA - Digital Video Display Format
- Multiple Formats Available
- Frame Rate
- 30 Hz
- Full Frame Rate
- 30 Hz
- HFOV
- 2°
- IFOV (mrad)
- 0.02666666666667
- Image Correction
- 2 points (décalage et gain) et remplacement de mauvais pixels
- Invert/Revert
- Yes
- Lens Type
- Zoom continu 20x Maintenir la mise au point grâce au zoom
- Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
- Expansion du contraste dynamique traité en zone locale avec niveau d’arrière-plan et accentuation du premier plan réglables par l’utilisateur
- Min to Max Zoom Time
- < 2 secondes
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Étalonnages d’usine : Deux points (gain/décalage), mise à jour en un point (optimise le décalage), détection de pixels défectueux/bruyants, 8 modes de fonctionnement avec 2 tables NUC chacun
Étalonnages en fonctionnement (exécution) : Actualisation en un point
- Optical Continuous Zoom
- Oui
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Resolution
- 1280 x 1024 MWIR CHAUD
- Sensor Material
- MWIR HOT
- Sensor Technology
- Infrarouge à ondes moyennes HOT
- Spatial Noise Reduction
- Filtre médian 3x3, filtre de réduction de bruit gaussien 3x3, filtre de réduction de bruit gaussien 5x5
- Spectral Band
- 3,4 à 5,1 µm
- Thermal Imager
- 1 280 x 1 024 pixels
- Thermal Imaging Detector
- 1 280 x 1 024 pixels
- Time to Zoom
- < 2 secondes
- Zoom and Focus Controls
- Motorisé, zoom et mise au point
Connections & Communications
- Communication
- RS-422 UART COM, jusqu’à 921 600 bauds
- Communication Protocol
- RS-422 UART COM, jusqu’à 921 600 bauds
- Dual Simultaneous Outputs
- Sortie Camera Link (Base) (NUC 14 bits corrigé au format plein cadre) :
30 Hz
Ethernet Gigabit en option
Options de sortie d’affichage (vidéo 10 bits [14 en option] entièrement traitée) (Sélectionner une option) :
720P60 HD-SDI (SMPTE)
1080P30 HD-SDI (SMPTE)
Electrical
- Center of Gravity
- Voir IDD mécanique
- Input Power
- 12,5 V c.c. à 0,7 A nominal, crête de 1,1 A au refroidissement
- Input Voltage
- 12,5 V c.c. à 0,7 A nominal, 1,1 A crête au refroidissement
- Thermal Extraction Method
- Dissipateur thermique, voir IDD
Mechanical
- Size (L x W x H)
- Longueur : 20,3 cm (8 po)
Diamètre de la lentille : 9,65 cm (3,8 po)
- Water Ingress
- Élément avant scellé à IP-66
Aucun boîtier (cadre ouvert)
- Weight
- 1 500 grammes (3,31 lb)
Environmental & Approvals
- Operating Temperature Range
- -40 °C à 71 °C (-40 °F à 160 °F)
- Storage Temperature Range
- -57 °C à 80 °C (-65 °F à 176 °F)
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Capteurs IR à petits pixels : Optimisation du SWaP-C et des performances pour les applications critiques
En savoir plusLivre blanc
Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie
En savoir plusNotice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Neutrino Series Brochure
Neutrino ISR Series Datasheet
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.