Model Finder
Results:
Reset Filters
Anzeige 126 results
| Produkt | Auflösung | Bildrate | Pixelabstand (μm) | Sichtfeld horizontal | Radiometrie | Preis | Vergleichen | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson
20320A004
|
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 4° | Nein | In Production Info anfordern | ||
Boson
20320A006
|
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 6° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20320A012
|
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 12° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20320A016
|
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 16° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20320A024
|
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20320A034
|
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 34° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20320A034-6IARX
|
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 34° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20320A050
|
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20320AS50-6IARX
|
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20320H092
|
320 x 256 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 92° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640A008
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 8° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640A008-6IARX
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 8° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640A012
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 12° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640A018
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 18° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640A018-6IARX
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 18° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640A024
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640A024-6IARX
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640A032
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640A032-6IARX
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640A050
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640A095
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 95° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640AS24
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640AS32
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640AS32-6IARX
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640AS50
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640AS50-6IARX
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640AS95
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 95° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson
20640AS95-6IARX
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 95° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson SX8
2686-350-CZ
|
1280 x 1024 | 60Hz default; 30 Hz runtime selectable | 8 µm | No | In Production Info anfordern |
|
||
Boson SX8
801280A0024-6IXAAA
|
1280 × 1024 | 60 Hz (30 Hz mit Mittelwert oder Frame-Skip) | 8 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson SX8
801280A0032-6IXAAA
|
1280 × 1024 | 60 Hz (30 Hz mit Mittelwert oder Frame-Skip) | 8 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson SX8
801280A0050-6IXAAA
|
1280 × 1024 | 60 Hz (30 Hz mit Mittelwert oder Frame-Skip) | 8 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson SX8 CZ
2686-350
|
1280 × 1024 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 8 µm | Nein | Preproduction Info anfordern |
|
||
Boson+
22320A004-6IAAX
|
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 4° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22320A006-6IAAX
|
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 6° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22320A012-6IAAX
|
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 12° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22320A016-6IAAX
|
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 16° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22320A024-6IAAX
|
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22320A034-6IAAX
|
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 34° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22320A034-6IARX
|
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 34° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22320A050-6IAAX
|
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22320AS50-6IAAX
|
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22320AS50-6IARX
|
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22320H092-6IAAX
|
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 92° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22320H092-6IARX
|
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 92° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22320X000-6IAAX
|
320 × 256 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640A006
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 5,5° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640A008
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 8° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640A012
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 12° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640A018
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 18° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640A018-6IARX
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 18° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640A024
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640A032
|
640 × 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640A050
|
640 x 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | In Production Info anfordern |
|
|||
Boson+
22640A095
|
640 x 512 | 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 95° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640AS24
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640AS24-6IARX
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640AS32
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640AS32-6IARX
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640AS50
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640AS50-6IARX
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640AS95
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 95° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640AS95-6IARX
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 95° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640HS14-6IAAX
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 13.5° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
22640X000
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
23640A006
|
640 x 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 5.5° | No | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
23640A008
|
640 x 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 8° | No | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
23640A012
|
640 x 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 12° | No | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
23640A018
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 18° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
23640A024
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
23640A032
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
23640AS24
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
23640AS32
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
23640AS50
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
23640AS95
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 95° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
23640HS14-6IAAX
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 13.5° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
23640X000
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | Ohne Objektiv, ohne Verschlusskappe | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+
2526-350-CZ
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 6° bis 30° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+ CZ 14-75
2526-350
|
640 × 512 | 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar | 12 µm | 6° bis 30° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Boson+ IQ Development Kit
446-0001-00
|
Boson+ 640x512 (24° HFOV) mit Verschluss | 12 µm | In Production Info anfordern |
|
||||
FLIR ADK
40640G024-6PAA1
|
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
FLIR ADK
40640G024-6PAA2
|
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
FLIR ADK
40640G032-6PAA1
|
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
FLIR ADK
40640G032-6PAA2
|
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
FLIR ADK
40640G050-6PAA1
|
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
FLIR ADK
40640G050-6PAA2
|
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
FLIR ADK
40640G075-6PAA1
|
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 75° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
FLIR ADK
40640G075-6PAA2
|
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 75° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
FLIR ADK
40640U024-6PAAX
|
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 24° | Nein | Discontinued Info anfordern |
|
|
FLIR ADK
40640U032-6PAAX
|
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 32° | Nein | Discontinued Info anfordern |
|
|
FLIR ADK
40640U050-6PAAX
|
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 50° | Nein | Discontinued Info anfordern |
|
|
FLIR ADK
40640U075-6PAAX
|
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 75° | Nein | Discontinued Info anfordern |
|
|
Hadron 640
70640AS32-6PAAXP
|
640 × 512 | Full resolution @ 60 Hz | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Hadron 640
70640AS32-6PARXP
|
640 × 512 | Full resolution @ 60 Hz | 12 µm | 32° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Hadron 640
70640AS32-6PMRXX
|
640 × 512 | Full resolution @ 60 Hz | 12 µm | 32° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Lepton
500-0758-03
|
160 x 120, progressiver Scan | 8,6 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar) | 12 µm | 95° | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Lepton
500-0771-01
|
160 x 120 | 8,6 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar) | 12 µm | 57° (Nennwert) | Ja | In Production Info anfordern |
|
|
Lepton
500-1387-00
|
160x120 Ausgabe, nutzbare Fläche mit 120 Pixel-Durchmesser | 8,6 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar) | 12 µm | 160° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Lepton XDS
500-1395-00
|
Under Development Info anfordern |
|
||||||
Neutrino IS Serie
425-0043-00
|
640 × 512 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 15 µm | 1,9° bis 27,4° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino IS Serie
425-0053-00
|
640 × 512 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 15 µm | 2,2° bis 21,7° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino IS Serie
425-0057-00
|
640 × 512 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 15 µm | 1,5° bis 21,9° (Athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino IS Serie
425-0058-00
|
640 × 512 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 15 µm | 0,9° bis 18,2° (Athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino IS Serie
425-0059-00
|
1280 × 1024 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 8 µm | 1,9° bis 38° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino IS Serie
425-0060-00
|
1280 × 1024 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 8 µm | 1,9° bis 19,4° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino IS Serie
425-0065-00
|
640 × 512 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 15 µm | 1,8° bis 35,5° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino IS Serie
425-0066-00
|
640 × 512 WARM MWIR | Bis zu 60 Hz | 15 µm | 2,0° bis 20,4° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino ISR-Serie
425-0056-00
|
1280 × 1024 | 30 Hz | 12 µm | 0,72° bis 7,2° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino ISR-Serie
425-0403155-C643
|
640 × 512 WARM MWIR | 30 Hz | 15 µm | 1,30° bis 27,50° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino ISR-Serie
425-1601140-C802
|
1280 × 1024 WARM MWIR | 30 Hz | 8 µm | 2,0° bis 39,1° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino ISR-Serie
425-1601140-C804
|
1280 × 1024 WARM MWIR | 30 Hz | 8 µm | 0,84° bis 16,65° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino ISR-Serie
425-1601140-C805
|
1280 × 1024 WARM MWIR | 30 Hz | 8 µm | 0,59° bis 11,69° (athermalisiert) | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino LC OGI
425-0640415-1PAAX
|
640 × 512 | Bis zu 60 Hz | 15 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino Performance-Serie
425-0039-00
|
1280 × 1024 | bis 120 Hz | 12 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino Performance-Serie
425-0054-00
|
2048×1536 | Bis zu 60 Hz | 10 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino SWaP-Serie
425-0640140-0PAAX
|
640 × 512 | Bis zu 60 Hz | 15 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino SWaP-Serie
425-0640140-1PAAX
|
640 × 512 | Bis zu 60 Hz | 15 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Neutrino SWaP-Serie
425-1280125-1PAAX
|
1280 × 1024 | 8 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
||
Neutrino SWaP-Serie
425-1280130-1PAAX
|
1280 × 1024 | 8 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
||
Neutrino SWaP-Serie
425-1280140-1PAAX
|
1280 × 1024 | 8 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
||
Tura
1165FHW024-6AXYZ
|
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Info anfordern |
|
|
Tura
1165FHW042-6AXYZ
|
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 42° | No | In Production Info anfordern |
|
|
Tura
1165FHW070-6AXYZ
|
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 70° | No | In Production Info anfordern |
|
|
Tura
1165GHW024-6AXYZ
|
640 × 512 | Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Tura
1165GHW042-6AXYZ
|
640 × 512 | Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz | 12 µm | 42° | Nein | In Production Info anfordern |
|
|
Tura
1165GHW070-6AXYZ
|
640 × 512 | Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz | 12 µm | 70° | Nein | In Production Info anfordern |
|