Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Tura™ ist die weltweit erste Langwellen-Infrarot (LWIR)-Thermokamera der Kategorie Automotive Safety Integrity Level (ASIL) B, die in Übereinstimmung mit den Normen ISO 26262 für funktionale Sicherheit (FuSa) entwickelt wurde. Tura bietet eine hohe Auflösung von 640 × 512 in einem kompakten, vollständig geschlossenen IP6K9K-rated Paket und wurde speziell für Nachtsichtsysteme und autonome Anwendungen entwickelt, einschließlich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und selbstfahrender Fahrzeuge. Sie erweitert die Wahrnehmung weit über Scheinwerfer in völliger Dunkelheit hinaus und durch Nebel, Rauch, Sonnenblendung und Scheinwerferblendung.

Als empfindlichste Ferninfrarot (FIR)-Fahrzeugthermokamera auf dem Markt verbessert Tura die Erkennungsleistung in lebensrettenden Anwendungen wie der automatischen Notbremsung (AEB) für Fußgänger. Das verschlusslose Design, die AEC-Q-qualifizierten Komponenten und die integrierte Fensterheizung sorgen für einen zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr bei allen Wetterbedingungen. Die Integration wird mit den Schulungsdaten und der Prism™ Wahrnehmungssoftware von Teledyne FLIR OEM vereinfacht, die mit über 3 Millionen Anmerkungen trainiert wurden. Tura wurde vom globalen Marktführer im Bereich der Wärmebildgebung entwickelt und bietet eine leistungsstarke, Niedrigversorgungsrisiko- und kostengünstige Lösung für Fahrzeugplattformen, die ISO 26262-Konformität erfordern.

Technische Daten

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

FOV - Horizontal
24°
Frame Rate
Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz
HFOV
24°
Non-Uniformity Correction (NUC)
Per Pixel Factory Calibrated with Dynamic Shutterless Denoising
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
<40 mK After Filters Normalized ƒ/1 Clear Aperture @ 60 Hz
Sensor Technology
Uncooled Microbolometer
Spectral Band
Longwave infrared; 8 µm – 14 µm

Connections & Communications

Camera Interface
FPD-Link using DS90UB935-Q1

Electrical

Electromagnetic Capability (EMC)
ECE Regulation 10
CISPR 25 Class 4 Limits for Peak and Avg [150 kHz to 108 MHz]
Input Voltage
6V - 15V Power Over Coax
Internal Heater Power Consumption
Maximum of 2W when deicing and defogging
Power Consumption
~1.5 W at 25 °C (77 °F) Ambient and ~2.3 W at 85 °C (185 °F) Ambient

Mechanical

Size (L x W x H)
62 mm x 34 mm x 22 mm
Weight
46.5 g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
ISO26262 Requirements up to ASIL-B
Environmental Protection
IP6K9K IP with Cable Mated
Operating Temperature Range
-40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)
Shock
50 g, 11.0 ms Half-Sine Pulse, 6 Axes (+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z) per IEC60068-2-27
Solar protection
Yes

Export Designations

ECCN Code
6A993.a (with authentication feature)
6A003b.4.b (without authentication feature)
Kompatibles Zubehör
Zubehörsets

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Artikel

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten

Weitere Informationen

Webinar

How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking

Jetzt wiedergeben

Artikel

Thermal By FLIR Partner Foresight Fuses Stereo Thermal and Visible Imaging

Bericht lesen

Artikel

Wärmebildtechnik in Fahrerassistenzsystemen (FAS)

Bericht lesen

Fallstudie

Der Autobauer BMW integriert Wärmebildkameras in seine Fahrzeuge

Bericht lesen

Artikel

Das müssen Ingenieure und Entwickler im Automobilbau über Wärmebildtechnik wissen

Bericht lesen

Sonstige

Thermal Cameras for Safer AEB

Bericht lesen

Herunterladen

Why Thermal Imaging Makes ADAS and AV Platforms Safer

Weitere Informationen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Tura - Datasheet

Datasheet

Herunterladen

IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV

IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte