Innovative IR-Objektivlösungen für Wärmebildanwendungen

Teledyne FLIR bietet mehrere kommerziell verfügbare mittel- (MWIR) und langwellige (LWIR) Infrarot-Objektive mit kontinuierlichem Zoom sowie kundenspezifische Entwicklungen für Programme mit strengen Umwelt- und Leistungsanforderungen. Die Infrarot-Zoomobjektive wurden zur Maximierung der Kameraleistung entwickelt und bieten die Wettbewerbsvorteile, die im Feld- und Marktbereich für eine Vielzahl von Verteidigungs- und kommerziellen Anwendungen erforderlich sind. Nutzen Sie 40 Jahre Erfahrung in der Infrarotfertigung mit dem risikoarmen Lieferkettenpartner in den USA.
Innovative IR-Objektivlösungen für Wärmebildanwendungen

OSG icons-01.png

Erstklassige Expertise

Das erstklassige Team, ehemals New England Optical Systems (NEOS), bietet zuverlässige Hochleistungssysteme und kann auch kundenspezifische Wärmebildobjektivbaugruppen entwickeln, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

OSG icons-03.png

Thermische Integration leicht gemacht

Von branchenüblichen Schnittstellen bis hin zu Tools zur Integrationsunterstützung steht Ihnen das technische Serviceteam bei jedem Schritt zur Lösung Ihrer Herausforderungen zur Seite.

OSG icons-02.png

Mit Sorgfalt hergestellt

Hochqualifizierte Optiker, modernste Fertigungsanlagen und jahrzehntelange Erfahrung produzieren zuverlässige Infrarot-Zoomoptiken, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind.


Boson+ CZ 14-75

Boson+ CZ 14-75

Ungekühltes Hochleistungs-Langwellen-Infrarot-(LWIR)-OEM-Thermokameramodul

  • Auflösung 640 x 512
  • ≤20 mK thermische Empfindlichkeit [NEdT]
  • 6° bis 30° HFoV
Produkt anzeigen
LWIR Zoom Lens Assemblies

LWIR Zoom Lens Assemblies

Lenses for Long-Wave Infrared (LWIR) Cameras for 8-14 µm

  • Kontinuierlicher Zoom
  • <1 Sek. zum Fokus
  • IP67 Optische Abdichtung vorne
Produkt anzeigen
Neutrino IS Serie

Neutrino IS Serie

Neutrino™ LC/CZ 19-290

  • Auflösung 640 × 512 oder 1280 x 1024
  • MTBF für bis zu 27.000 Stunden Kühler
  • Bis zu 60 Hz
Produkt anzeigen
MWIR Zoom Lens Assemblies

MWIR Zoom Lens Assemblies

Lenses for Mid-Wave Infrared (MWIR) Cameras for 3-5 µm

  • Kontinuierlicher Zoom
  • <1 Sek. zum Fokus
  • IP67 Optische Abdichtung vorne
Produkt anzeigen


Präzisions-Infrarotoptik für Verteidigungs- und kommerzielle Anwendungen

OSG-DefenseApplications.jpg

  • Luft- und bodengestützte nachrichtendienstliche Aufklärung und Überwachung (ISR)
  • Remote-Waffenstationen
  • Leichte gepanzerte Fahrzeuge (LAV)
  • Systeme für Soldaten
  • Grenzüberwachung
  • Infrarot-Szenenprojektion
  • UAV-Abwehr

OSG-CommercialApplications.jpg

  • Kameraobjektive für Erstausrüster
  • Thermografie
  • COTS-Integrationen
  • Luft- und Raumfahrt, Astronomie
  • Suche und Rettung
  • Navigation
  • Systeme für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV)
  • Perimetersicherung
13 Überlegungen zur Auswahl der Objektive für eine IR-Wärmebildkamera

Bei der Entwicklung einer Lösung, die eine Wärmebildkamera oder eine Infrarotkamera (IR) erfordert, müssen Ingenieure, Einkäufer und Programmmanager viele Faktoren berücksichtigen. Anwendung, Wellenbereich, Mindestauflösung, Pixelgröße, Schutzgehäuse und die Möglichkeit, die Produktion zu skalieren, sind nur einige davon. Ein Element, das viele dieser Entscheidungen beeinflussen wird, ist das IR-Kameraobjektiv.

Weitere Informationen

Wie meistern Sie die Herausforderungen bei der Herstellung von Infrarot-Objektiven?

Dieser Artikel bietet Einblick in Herausforderungen und Lösungen bei der Herstellung moderner MWIR-Objektivbaugruppen mit optischem Zoom und unterstreicht den Wert der Standardisierung von Herstellungsprozessen in allen Phasen der Entwicklung.

Weitere Informationen

Reduzierung der Entwicklungszeit um zwei Jahre

In diesem Beitrag werden die traditionellen Herausforderungen bei der Entwicklung von MWIR-Bildgebungsplattformen erläutert und es wird gezeigt, wie die Nutzung eines einzigen Lösungsanbieters die Markteinführungszeit, die Komplexität und den Preis reduzieren und gleichzeitig Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) verbessern kann.

Weitere Informationen

Latest News
Alle anzeigen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Bericht lesen