Fortschrittliche Wärmebildgebung für Präzision, Leistung und unübertroffene Zuverlässigkeit.

Teledyne FLIR OEM ist ein weltweit führender Anbieter von Wärmebildgebungslösungen und bietet NDAA-konforme, ITAR-freie OEM-Infrarotkameramodule für ungekräuselte Flugzeugsysteme (UAS), Verteidigungs-, Automobil- und Industrieanwendungen. Diese SWaP-optimierten Module (Größe, Gewicht und Leistung) sind KI-fähig und für hohe Leistung, Zuverlässigkeit und nahtlose Integration konzipiert. Optionale, werkseitig integrierte Objektive mit kontinuierlichem Zoom (CZ) beschleunigen die Entwicklungszeiten und senken die Kosten. Gestützt durch erstklassige Volumenfertigung, geringes Lieferkettenrisiko und fachkundige technische Unterstützung bietet Teledyne FLIR OEM geschäftskritische Wärmebildgebungstechnologie, der globale Innovatoren vertrauen.
Fortschrittliche Wärmebildgebung für Präzision, Leistung und unübertroffene Zuverlässigkeit.

Long-wave Infrared (LWIR) Uncooled Camera Modules View Category Page

Boson SX8

Boson SX8

1280 × 1024 Auflösung, 8 Mikron, SWaP-optimiertes LWIR-Kameramodul

  • 1.280 × 1.024 Pixel Auflösung
  • ≤35 mK Empfindlichkeit [NEdT]
  • 24° bis 50° HFoV
Produkt anzeigen
Boson SX8 CZ

Boson SX8 CZ

1280 × 1024 Auflösung, 8 Mikron, SWaP-optimiertes LWIR-Kameramodul + 5-fach-Kontinuierlich-Zoom-Objektiv

  • 1.280 × 1.024 Pixel Auflösung
  • ≤ 35 mK Empfindlichkeit [NEdT]
  • 6° bis 30° HFoV
Produkt anzeigen
Boson+ IQ Development Kit

Boson+ IQ Development Kit

Referenzplattform für Hardwaredesign und KI-Softwareentwicklung

  • 640x512 Boson+ Thermokameramodul-Schnittstelle
  • Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 SoC
  • Zugriff auf Prism™ KI und ISP
Produkt anzeigen
Boson+

Boson+

Ungekühltes Hochleistungs-Langwellen-Infrarot-(LWIR)-OEM-Thermokameramodul

  • Auflösung 320 × 256 oder 640 × 512
  • ≤20 mK thermische Empfindlichkeit [NEdT]
  • 4° bis 95° HFoV
Produkt anzeigen
Boson+ CZ 14-75

Boson+ CZ 14-75

Ungekühltes Hochleistungs-Langwellen-Infrarot-(LWIR)-OEM-Thermokameramodul

  • Auflösung 640 x 512
  • ≤20 mK thermische Empfindlichkeit [NEdT]
  • 6° bis 30° HFoV
Produkt anzeigen
Boson

Boson

Ungekühltes Langwellen-Infrarot-(LWIR)-OEM-Thermokameramodul

  • Auflösung 320 × 256 oder 640 × 512
  • ≤40 mK thermische Empfindlichkeit [NEdT]
  • 4° bis 95° HFoV
Produkt anzeigen
Lepton

Lepton

LWIR Mikro-Wärmebildkamera-Modul

  • Auflösung 80 x 60 oder 160 x 120
  • Optionale Radiometrie
  • 50° bis 160° HFoV
Produkt anzeigen
Lepton XDS

Lepton XDS

Kompaktes Thermo- und Sichtkameramodul + Prism ISP

  • Auflösung 160 x 120
  • Sichtbare Kamera mit 5 MP
  • Patentierte FLIR MSX® und VividIR™ enthalten
Produkt anzeigen
Hadron 640

Hadron 640

Hochleistungsfähiges OEM-Kameramodul mit dualem Wärmebild und sichtbarem Licht

  • Thermische Auflösung: 640 x 512
  • Sichtbare Kamera mit 64 MP
  • Radiometrie verfügbar
Produkt anzeigen
Tura

Tura

Für Straßenfahrzeuge zugelassene Hochleistungs-Wärmebildkamera

  • 640 × 512 Auflösung
  • 24° bis 70° HFoV
  • Gehäuse IP6K9K-rated
Produkt anzeigen
FLIR ADK

FLIR ADK

Wärmebildtechnik für ADAS- und AV-Entwickler

  • Auflösung 640 x 512
  • ≤50 mK thermische Empfindlichkeit [NEdT]
  • 24° bis 75° HFoV
Produkt anzeigen

Mid-wave Infrared (MWIR) Cooled Camera Modules and Cores View Category Page

Neutrino IS Serie

Neutrino IS Serie

Neutrino™ LC/CZ 19-290

  • Auflösung 640 × 512 oder 1280 x 1024
  • MTBF für bis zu 27.000 Stunden Kühler
  • Bis zu 60 Hz
Produkt anzeigen
Neutrino ISR-Serie

Neutrino ISR-Serie

MWIR-Kameramodul und stufenloses Zoomobjektiv

  • Auflösung 640 × 512 oder 1280 x 1024
  • MTBF für bis zu 27.000 Stunden Kühler
  • Bis zu 30 Hz
Produkt anzeigen
Neutrino LC OGI

Neutrino LC OGI

SWaP-optimiertes MWIR-Kameramodul für die optische Gasbildgebung

  • 640 × 512 Auflösung
  • ≤ 35 mK Empfindlichkeit [NEdT]
  • Ohne Objektiv
Produkt anzeigen
Neutrino SWaP-Serie

Neutrino SWaP-Serie

HOT-FPA MWIR Kamerakern

  • Auflösung 640 × 512 oder 1280 x 1024
  • Empfindlichkeit ≤ 38 mK [NADE]
  • Ohne Objektiv
Produkt anzeigen
Neutrino Performance-Serie

Neutrino Performance-Serie

MWIR-Kameramodul mit der höchsten Auflösung

  • Auflösung 1280 x 1024 oder 2048 × 1536
  • ≤ 30 mK Empfindlichkeit [NEdT]
  • Ohne Objektiv
Produkt anzeigen

Wissen Sie, welche Kameraspezifikationen zu Ihren Anwendungsanforderungen passen?

Filtern und sortieren Sie mehr als 110 Modelle in unserer Kameraauswahl.

Neuigkeiten
Alle anzeigen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Bericht lesen