Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

1280 × 1024 Auflösung, 8 Mikron, SWaP-optimiertes LWIR-Kameramodul

Boson SX8

Boson® SX8 ist das weltweit erste ITAR-freie und NDAA-konforme Kameramodul für die Großserienproduktion mit ungekühltem Langwelleninfrarot (LWIR), das eine SXGA-Auflösung (1280 × 1024) mit einem Pixel-Pitch-Mikrobolometer mit 8 Mikron (μm) liefert. Boson SX8 wurde entwickelt, um Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) zu minimieren und verbessert das Situationsbewusstsein in einem kompakten, integrationsfähigen Formfaktor.

Boson SX8 wurde speziell für industrielle, kommerzielle und Verteidigungsintegrationen entwickelt und liefert 4× mehr Pixel als ein VGA-Modul mit 640 × 512, wodurch die Reichweite von Detektion, Erkennung und Identifizierung (DRI) erweitert und klare Bilder über große Entfernungen bereitgestellt werden. Mehrere Objektivoptionen, darunter ein werkseitig integriertes kontinuierliches Zoomobjektiv, unterstützen eine Vielzahl von Plattformen, von ungekrausten Systemen und Gegen-UAS bis hin zu Suchern, Perimetersicherheit, visueller Augmentation und Handheld-Geräten. Mit Hochgeschwindigkeitsleistung und SXGA-Ausgang hilft Boson SX8 Bedienern, mehr zu sehen, weiter zu sehen und mehr zu tun.

Boson SX8 trägt mit einer verfügbaren grafischen Benutzeroberfläche (GUI), Germanium-freien Linsenkonfigurationen und Kompatibilität mit intelligenten digitalen Prism™-Produkten von Teledyne FLIR OEM zur Beschleunigung der Entwicklung und Reduzierung des Integrationsrisikos bei. Das in den USA in großem Maßstab hergestellte Produkt bietet ein geringeres Lieferkettenrisiko, hohe Zuverlässigkeit und erstklassigen Support von einem vertrauenswürdigen Volumenlieferanten und setzt einen neuen Standard für SWaP-optimierte Wärmebildgebung.

Boson SX8

Boson SX8 Launch Präsentation | Vollständige Produktübersicht


Wir stellen vor: Boson SX8


Überwachung


UNBEMANNTE LUFTFAHRZEUGE


UAS-Abwehr


Schießbereich


Fahren in der Wüste


Überwachung im Freien


Motorrad

SEHEN SIE DAS GROßE GANZE MIT S-XGA LWIR

Leistungsstarke 1280 × 1024 Klarheit in einem SWaP-optimierten Paket

  • Neuer SWaP-optimierter Pixelabstand von 8 μm
  • Marktführende Auflösung von 1280 × 1024 (SXGA)
  • 30 Hz und 60 Hz mit Roadmap für Optionen mit höherer Bildrate

OPTIMIERUNG DER ENTWICKLUNG INTELLIGENTER WÄRMEBILDKAMERAS

Integrationsfähiges Design, das KI-fähig ist

  • Boson SX8 GUI verfügbar
  • Mehrere Linsenoptionen, einschließlich Ge-Free-Modelle
  • Kompatibel mit intelligenten digitalen Prism Produkten
  • Kompakte, werkseitig integrierte CZ-Linsenoption

TELEDYNE FLIR MARKENVERSPRECHEN UND ZUVERLÄSSIGE FERTIGUNG

Ein vertrauenswürdiger Entwicklungspartner und Lieferant mit geringem Risikovolumen

  • Erstklassiger Support und Service
  • ITAR-frei und NDAA-konform
  • Großserienfertigung in den USA
  • Unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als EAR 6A003.b.4.b klassifiziert

Modell Finder

FOV Horizontal

Alle anzeigen

Results:

Reset Filters
Anzeige 4 results
Produkt Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement Status Vergleichen
Boson SX8 CZ, 15-75 mm
2686-350-CZ
1280 x 1024 60Hz default; 30 Hz runtime selectable 8 µm No In Production Info anfordern Boson SX8
Boson SX8, 24° (HFOV) 24 mm
801280A0024-6IXAAA
1280 × 1024 60 Hz (30 Hz mit Mittelwert oder Frame-Skip) 8 µm 24° Nein In Production Info anfordern Boson SX8
Boson SX8, 32° (HFOV) 18 mm
801280A0032-6IXAAA
1280 × 1024 60 Hz (30 Hz mit Mittelwert oder Frame-Skip) 8 µm 32° Nein In Production Info anfordern Boson SX8
Boson SX8, 50° (HFOV) 12 mm
801280A0050-6IXAAA
1280 × 1024 60 Hz (30 Hz mit Mittelwert oder Frame-Skip) 8 µm 50° Nein In Production Info anfordern Boson SX8

Resources & Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Weitere Informationen

Whitepaper

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

Bericht lesen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Boson SX8 Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Herunterladen

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Herunterladen

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

Herunterladen

IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV

STEP File

Herunterladen

IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV

STEP File

Herunterladen

IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV

STEP File

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug

Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte

DER TELEDYNE FLIR-VORTEIL

Mit unserer Bibliothek mit Videoanleitungen, Anwendungshinweisen und unserem umfassenden Support-Center mit Produktzeichnungen, Datenblättern und vielem anderen mehr ist die Integration der Thermokameramodule von Teledyne FLIR jetzt noch einfacher!

Weitere Informationen

Request Info