Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Boson® SX8 ist das weltweit erste ITAR-freie und NDAA-konforme Kameramodul für die Großserienproduktion mit ungekühltem Langwelleninfrarot (LWIR), das eine SXGA-Auflösung (1280 × 1024) mit einem Pixel-Pitch-Mikrobolometer mit 8 Mikron (μm) liefert. Boson SX8 wurde entwickelt, um Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) zu minimieren und verbessert das Situationsbewusstsein in einem kompakten, integrationsfähigen Formfaktor.

Boson SX8 wurde speziell für industrielle, kommerzielle und Verteidigungsintegrationen entwickelt und liefert 4× mehr Pixel als ein VGA-Modul mit 640 × 512, wodurch die Reichweite von Detektion, Erkennung und Identifizierung (DRI) erweitert und klare Bilder über große Entfernungen bereitgestellt werden. Mehrere Objektivoptionen, darunter ein werkseitig integriertes kontinuierliches Zoomobjektiv, unterstützen eine Vielzahl von Plattformen, von ungekrausten Systemen und Gegen-UAS bis hin zu Suchern, Perimetersicherheit, visueller Augmentation und Handheld-Geräten. Mit Hochgeschwindigkeitsleistung und SXGA-Ausgang hilft Boson SX8 Bedienern, mehr zu sehen, weiter zu sehen und mehr zu tun.

Boson SX8 trägt mit einer verfügbaren grafischen Benutzeroberfläche (GUI), Germanium-freien Linsenkonfigurationen und Kompatibilität mit intelligenten digitalen Prism™-Produkten von Teledyne FLIR OEM zur Beschleunigung der Entwicklung und Reduzierung des Integrationsrisikos bei. Das in den USA in großem Maßstab hergestellte Produkt bietet ein geringeres Lieferkettenrisiko, hohe Zuverlässigkeit und erstklassigen Support von einem vertrauenswürdigen Volumenlieferanten und setzt einen neuen Standard für SWaP-optimierte Wärmebildgebung.

DAS GRÖßERE BILD MIT SXGA LWIR SEHEN

Leistungsstarke 1280 × 1024 Klarheit in einem SWaP-optimierten Paket

OPTIMIERUNG DER ENTWICKLUNG INTELLIGENTER WÄRMEBILDKAMERAS

Integrationsfähiges Design, das KI-fähig ist

TELEDYNE FLIR MARKENVERSPRECHEN UND ZUVERLÄSSIGE FERTIGUNG

Ein vertrauenswürdiger Entwicklungspartner und Lieferant mit geringem Risikovolumen

Technische Daten

Radiometry

Temperature Measurement
Nein

Imaging & Optical

f-number
1,0
FOV - Horizontal
24°
Frame Rate
60 Hz (30 Hz mit Mittelwert oder Frame-Skip)
Frame Sync
Freilaufende oder externe Synchronisierung (auswählbare Laufzeit)
Non-Uniformity Correction (NUC)
Werkseitig kalibriert, aktualisierte FFCs mit Silent Shutterless NUC (SSN™) von FLIR
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1280 × 1024
Sensitivity [NEdT]
Industrie: ≤35 mK
Professional: ≤45 mK
(werksseitig aktivierte Filter)
Spectral Band
Longwave-Infrarot, nominal 8 µm bis 14 µm

Connections & Communications

Camera Control Channels
I2C
Connector
Hirose DF40C-50DP-0.4V(51), 50-polige Platine-zu-Platine
Peripheral Channels
I2C
Video Channels
MIPI CSI-2 v1.2 (D-PHY v1.2); 2 Datenspuren bei 720 Mbps/spur (4-spurig auf Roadmap)

Electrical

Input Voltage
3,3 VDC (nominal, ±5 %)
Power Consumption
< 2,25 W (Vollkamera, konfigurations- und temperaturabhängig)

Mechanical

Precision Mounting Holes
Kühlkörper: M1,2 x 0,25
Zubehör: M1,6 x 0,35
Size (L x W x H)
31,6 x 31,6 x 19,9 mm (ohne Linse)
Weight
22,5 g ohne Linse, geschlossen (CAD-Schätzung)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
ITAR-freie
NDAA-
konforme EAR 6A003.b.4.b
RoHS-konforme
REACH-konforme
Non-Operating Temperature Range
-50 °C bis +85 °C
Operating Temperature Range
-40 °C bis +80 °C
Operational Altitude
12 km (maximale Höhe eines Verkehrsflugzeugs oder einer luftfahrzeuggestützten Plattform)
Shock
1.500 g bei 0,5 ms; 500 g bei 0,8 ms; 250 g bei 1,5 ms (Halbsinus, alle 6 Achsen)
Solar protection
Ja, bei Integration von werkseitigem Objektiv

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Artikel

VGA vs. SXGA Wärmebildgebung: Was eine höhere Auflösung für Reichweite, Optik und KI bedeutet

Weitere Informationen

Whitepaper

Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten

Weitere Informationen

Whitepaper

Verwendung synthetischer Daten zur Beschleunigung der Entwicklung von KI-Wahrnehmungsmodellen für die Objekterkennung

Weitere Informationen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Boson SX8 Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Herunterladen

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Herunterladen

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

Herunterladen

IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP

STEP File

Herunterladen

IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File

STEP File

Herunterladen

IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV

STEP File

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug

Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte