Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Das NDAA-konforme, ITAR-freie Boson® SX8 - CZ 15–75 kombiniert Boson SX8, ein Volumenproduktionskameramodul ohne Kühlung, langwelliges Infrarot (LWIR)-Kameramodul mit SXGA-Auflösung (1280 × 1024) und einem Pixelabstand von 8 Mikron (μm) gepaart mit einem 5× kontinuierlichen Zoom (CZ) 15–75 mm Objektiv. Das Ergebnis ist eine leistungsstarke Wärmebildgebungslösung in einem kompakten Formfaktor. Die KI-fähige Boson SX8 – CZ 15–75 wurde entwickelt, um die Optimierung von Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) neu zu definieren und verbessert das Situationsbewusstsein für industrielle, kommerzielle und Verteidigungsintegrationen und bietet außergewöhnliche Klarheit, Reichweite und Leistung.

Der Boson SX8 - CZ 15–75 wurde als einzelnes, werkseitig integriertes System entwickelt und bietet optimierte optische und elektronische Leistung, unterstützt durch eine Garantie aus einer Hand. Fortschrittliche Objektiv- und Steuerelektronik behalten den Fokus über den gesamten Zoombereich bei, ermöglichen eine thermische Gradientenkompensation in Echtzeit und unterstützen eine flexible, benutzerdefinierte Befehlssyntax mit Erweiterungsfähigkeit für zusätzliche Funktionen. Durch die Reduzierung des Entwicklungs- und Versorgungsrisikos bei gleichzeitiger Beschleunigung der Markteinführungszeit ist der Boson SX8 - CZ 15–75 ideal für Integratoren, die ungekräuselte Systeme entwickeln, UAS-Lösungen entgegenwirken, Perimeterüberwachung, lichtgepanzerte Fahrzeugsituationserkennung und -zielsetzung sowie Soldatensichtsysteme.

SEHEN UND MEHR TUN MIT SXGA LWIR + ZOOM

Leistungsstarke 1280 × 1024 Klarheit in einem SWaP-optimierten, KI-fähigen Paket

  • SWaP-optimierter Pixelabstand von 8 μm
  • Marktführende Auflösung von 1280 × 1024 (SXGA)
  • Kompaktes, werkseitig integriertes 15–75-mm-Objektiv mit durchgehendem Zoom
  • 30 Hz und 60 Hz mit Roadmap für Optionen mit höherer Bildrate

NAHTLOSE OPTOMECHANISCHE INTEGRATION

Werkseitig entwickelte Kamera und Linse optimieren Leistung und Kosten

  • Die Werksausrichtung verhindert, dass die Langeweile durch den Zoom wandert
  • Kalibriert für maximale Leistung und MTF
  • Objektfokusbereich-Kompensation für nahe Ziele
  • Thermische Gradientenkompensation sorgt für Fokus über den gesamten Temperaturbereich

TELEDYNE FLIR MARKENVERSPRECHEN UND ZUVERLÄSSIGE FERTIGUNG

Ein vertrauenswürdiger Entwicklungspartner und Lieferant mit geringem Risikovolumen

  • Erstklassiger Support und Service
  • ITAR-frei und NDAA-konform
  • Großserienfertigung in den USA
  • Unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als EAR 6A003.b.4.b klassifiziert.


Boson SX8 Launch Präsentation | Vollständige Produktübersicht


Wir stellen vor: Boson SX8


Überwachung


UNBEMANNTE LUFTFAHRZEUGE


UAS-Abwehr


Schießbereich


Fahren in der Wüste


Überwachung im Freien


Motorrad

Technische Daten

Performance

Thermal Spectral Range
Langwelliges Infrarot; 7,5 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
±5 °C Genauigkeit oder weniger, je nach Betriebsbedingungen.
Temperature Measurement
Nein

Imaging & Optical

Boresight Drift Through Zoom
< 0,10 mm
Digital Zoom
8x
Distortion
WFOV <7 %; NFOV < 3 %
Focal Length
NFOV = 75 mm +4 % / -0 %; WFOV = 15 mm +0 % / -4 %.
Frame Rate
60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar
Image Orientation
Einstellbar (vertikale Drehung und/oder horizontale Drehung)
Minimum Focus Distance
NFOV >18 m
WFOV >3 m
Non-Uniformity Correction (NUC)
Werkskalibriert; aktualisierte FFCs mit FLIR ’s Silent Shutterless NUC (SSN™), Standardkonfiguration enthält auch physische Blende
Optical Continuous Zoom
5,35x
Parfocality
Bei 20 °°C muss das Objektiv im Fokus bleiben, bis der Zoom innerhalb von 1/4-Welle bei 10,6 μm liegt
Pixel Pitch
8 µm
Relative Illumination
NFOV = 70 %
WFOV = 96 %
Resolution
1280 × 1024
Scene Dynamic Range
bis 140 °°C (hohe Verstärkung)
Sensitivity [NEdT]
<35 mK
Symbol overlay
Wiederbeschreibbar pro Bild, Alpha-Blending für transluzentes Overlay
Time to Focus
< 0,5 Sek.
Time to Zoom
< 1,5 Sek.

Connections & Communications

Camera Control Channels
UART, USB oder I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Sensor Video Channels
CMOS, MIPI or USB3
Serial Communication
Folgende serielle Kommunikation ist einzustellen: RS232, 38400 Baud, 1 Stoppbit, 8 Datenbits, keine Parität

Electrical

Power Supply
Nennspannung 12 V ± 1 V

Mechanical

Size (L x W x H)
110 (L) x 84,3 (B) x 84,3 (H) mm
Weight
530 g

Environmental & Approvals

Design and Construction
Objektivbaugruppe gemäß MIL-STD-1472 und MIL-HDBK-1686
DLC Option
Mit DLC-Frontbeschichtung, Linse, die Feuchtigkeit, starkem Abrieb und Salznebelexposition standhält
ESS Thermal
Objektivbaugruppe, die extremen Temperaturen von -35 °C bis +70 °C mit einer Rampenrate von maximal 5 Grad/min und einer Mindestverweildauer von 60 Minuten bei jeder extremen Temperatur ausgesetzt werden soll
ESS Vibration
Zufällige Vibration, von 10 Hz bis 500 Hz mit folgendem Vibrationsprofil entlang der optischen Achse für mindestens 10 Minuten:
bei 10 Hz, 0,01 G2/Hz
bei 50 Hz, 0,01 G2/Hz
bei 80 Hz, 0,04 G2/Hz
bei 350 Hz, 0,04 G2/Hz
bei 500 Hz, 0,01 G2/Hz
Focus Over Temperature
Fokus von -35 °C bis 70 °C beibehalten
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Non-Operating Temperature Range
-40 °C bis 80 °C (-40 °F bis 176 °F)
Operating Temperature Range
-35 °C bis 70 °C (-31 °F bis 158 °F)
Operational Altitude
12 km (maximale Höhe eines Verkehrsflugzeugs oder einer luftfahrzeuggestützten Plattform)
Shock
9G mit 11 ms Halbsinusimpuls, mindestens 3 Impulse für jede der 3 Achsen
Solar protection
Die Linse dämpft die Solarenergie unterhalb des Passbands.
Spectrally Weighted Lens Transmittance
HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten

Weitere Informationen

Whitepaper

Verwendung synthetischer Daten zur Beschleunigung der Entwicklung von KI-Wahrnehmungsmodellen für die Objekterkennung

Weitere Informationen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.

  • Funktionsmerkmale
  • Technische Daten
  • Leistungsdaten
  • Elektrische und externe Schaltungen
  • Mechanische Empfehlungen

Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.

Boson SX8 CZ Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Herunterladen

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Herunterladen

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug

Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte