LWIR-Bildgebung – Vertrauenswürdig, KI-fähig und missionskritisch.
Teledyne FLIR OEM liefert branchenführende OEM-Thermokameramodule mit ungekühltem Langwelleninfrarot (LWIR), einschließlich des fortschrittlichen Boson+, des Dualsensors Hadron 640 und des bewährten Tau 2. Diese NDAA-konformen, ITAR-freien Module wurden für Verteidigungs-, Automobil- und industrielle Thermografikanwendungen entwickelt und sind SWaP-optimiert und bieten eine einfache Integration in eine Vielzahl von Plattformen. Mit außergewöhnlicher thermischer Empfindlichkeit, KI-fähiger Architektur und optionalen werkseitig integrierten Objektiven mit kontinuierlichem Zoom bieten sie eine überlegene Leistung für ungecrewed aircraft systems (UAS) für tragbare thermische Geräte oder Waffensichtungen für herumschleudernde Munition. Die LWIR-Module von Teledyne FLIR werden von einer globalen Produktionsführung, einem geringen Lieferkettenrisiko und Unterstützung durch Experten bei der Entwicklung unterstützt und sind die vertrauenswürdige Wahl für geschäftskritische Wärmebildgebungslösungen.
Boson SX8
1280 × 1024 Auflösung, 8 Mikron, SWaP-optimiertes LWIR-Kameramodul
- 1.280 × 1.024 Pixel Auflösung
- ≤35 mK Empfindlichkeit [NEdT]
- 24° bis 50° HFoV
Boson SX8 CZ
1280 × 1024 Auflösung, 8 Mikron, SWaP-optimiertes LWIR-Kameramodul + 5-fach-Kontinuierlich-Zoom-Objektiv
- 1.280 × 1.024 Pixel Auflösung
- ≤ 35 mK Empfindlichkeit [NEdT]
- 6° bis 30° HFoV
Boson+ IQ Development Kit
Referenzplattform für Hardwaredesign und KI-Softwareentwicklung
- 640x512 Boson+ Thermokameramodul-Schnittstelle
- Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 SoC
- Zugriff auf Prism™ KI und ISP
Boson+
Ungekühltes Hochleistungs-Langwellen-Infrarot-(LWIR)-OEM-Thermokameramodul
- Auflösung 320 × 256 oder 640 × 512
- ≤20 mK thermische Empfindlichkeit [NEdT]
- 4° bis 95° HFoV
Boson+ CZ 14-75
Ungekühltes Hochleistungs-Langwellen-Infrarot-(LWIR)-OEM-Thermokameramodul
- Auflösung 640 x 512
- ≤20 mK thermische Empfindlichkeit [NEdT]
- 6° bis 30° HFoV
Boson
Ungekühltes Langwellen-Infrarot-(LWIR)-OEM-Thermokameramodul
- Auflösung 320 × 256 oder 640 × 512
- ≤40 mK thermische Empfindlichkeit [NEdT]
- 4° bis 95° HFoV
Lepton
LWIR Mikro-Wärmebildkamera-Modul
- Auflösung 80 x 60 oder 160 x 120
- Optionale Radiometrie
- 50° bis 160° HFoV
Lepton XDS
Kompaktes Thermo- und Sichtkameramodul + Prism ISP
- Auflösung 160 x 120
- Sichtbare Kamera mit 5 MP
- Patentierte FLIR MSX® und VividIR™ enthalten
Hadron 640
Hochleistungsfähiges OEM-Kameramodul mit dualem Wärmebild und sichtbarem Licht
- Thermische Auflösung: 640 x 512
- Sichtbare Kamera mit 64 MP
- Radiometrie verfügbar
Tura
Für Straßenfahrzeuge zugelassene Hochleistungs-Wärmebildkamera
- 640 × 512 Auflösung
- 24° bis 70° HFoV
- Gehäuse IP6K9K-rated
FLIR ADK
Wärmebildtechnik für ADAS- und AV-Entwickler
- Auflösung 640 x 512
- ≤50 mK thermische Empfindlichkeit [NEdT]
- 24° bis 75° HFoV
Neuigkeiten
Alle anzeigen
Meldungen
Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software
Bericht lesen
Meldungen
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
Bericht lesen
Meldungen
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
Bericht lesen
Meldungen