Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Model Finder

Typ

Produktfamilie

Alle anzeigen

Auflösung

Alle anzeigen

Bildrate

Alle anzeigen

Pixelabstand (μm)

Alle anzeigen

Sichtfeld horizontal

Alle anzeigen

Radiometrie

Alle anzeigen

Results:

Reset Filters
Anzeige 126 results
Produkt Auflösung Bildrate Pixelabstand (μm) Sichtfeld horizontal Radiometrie Preis Vergleichen Options
Boson
20320A004
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 4° Nein In Production Info anfordern
Boson
20320A006
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 6° Nein In Production Info anfordern
Boson
20320A012
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 12° Nein In Production Info anfordern
Boson
20320A016
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 16° Nein In Production Info anfordern
Boson
20320A024
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern
Boson
20320A034
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 34° Nein In Production Info anfordern
Boson
20320A034-6IARX
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 34° Ja In Production Info anfordern
Boson
20320A050
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern
Boson
20320AS50-6IARX
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Ja In Production Info anfordern
Boson
20320H092
320 x 256 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 92° Nein In Production Info anfordern
Boson
20640A008
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 8° Nein In Production Info anfordern
Boson
20640A008-6IARX
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 8° Ja In Production Info anfordern
Boson
20640A012
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 12° Nein In Production Info anfordern
Boson
20640A018
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 18° Nein In Production Info anfordern
Boson
20640A018-6IARX
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 18° Ja In Production Info anfordern
Boson
20640A024
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern
Boson
20640A024-6IARX
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Ja In Production Info anfordern
Boson
20640A032
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern
Boson
20640A032-6IARX
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Ja In Production Info anfordern
Boson
20640A050
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern
Boson
20640A095
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 95° Nein In Production Info anfordern
Boson
20640AS24
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern
Boson
20640AS32
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern
Boson
20640AS32-6IARX
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Ja In Production Info anfordern
Boson
20640AS50
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern
Boson
20640AS50-6IARX
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Ja In Production Info anfordern
Boson
20640AS95
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 95° Nein In Production Info anfordern
Boson
20640AS95-6IARX
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 95° Ja In Production Info anfordern
Boson SX8
2686-350-CZ
1280 x 1024 60Hz default; 30 Hz runtime selectable 8 µm No In Production Info anfordern
Boson SX8
801280A0024-6IXAAA
1280 × 1024 60 Hz (30 Hz mit Mittelwert oder Frame-Skip) 8 µm 24° Nein In Production Info anfordern
Boson SX8
801280A0032-6IXAAA
1280 × 1024 60 Hz (30 Hz mit Mittelwert oder Frame-Skip) 8 µm 32° Nein In Production Info anfordern
Boson SX8
801280A0050-6IXAAA
1280 × 1024 60 Hz (30 Hz mit Mittelwert oder Frame-Skip) 8 µm 50° Nein In Production Info anfordern
Boson SX8 CZ
2686-350
1280 × 1024 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 8 µm Nein Preproduction Info anfordern
Boson+
22320A004-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 4° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22320A006-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 6° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22320A012-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 12° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22320A016-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 16° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22320A024-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22320A034-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 34° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22320A034-6IARX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 34° Ja In Production Info anfordern
Boson+
22320A050-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22320AS50-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22320AS50-6IARX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Ja In Production Info anfordern
Boson+
22320H092-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 92° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22320H092-6IARX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 92° Ja In Production Info anfordern
Boson+
22320X000-6IAAX
320 × 256 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm Ohne Objektiv Nein In Production Info anfordern
Boson+
22640A006
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 5,5° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22640A008
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 8° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22640A012
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 12° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22640A018
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 18° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22640A018-6IARX
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 18° Ja In Production Info anfordern
Boson+
22640A024
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22640A032
640 × 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22640A050
640 x 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm In Production Info anfordern
Boson+
22640A095
640 x 512 60 Hz Ausgangswert, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 95° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22640AS24
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22640AS24-6IARX
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Ja In Production Info anfordern
Boson+
22640AS32
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22640AS32-6IARX
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Ja In Production Info anfordern
Boson+
22640AS50
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22640AS50-6IARX
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Ja In Production Info anfordern
Boson+
22640AS95
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 95° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22640AS95-6IARX
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 95° Ja In Production Info anfordern
Boson+
22640HS14-6IAAX
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 13.5° Nein In Production Info anfordern
Boson+
22640X000
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm Ohne Objektiv Nein In Production Info anfordern
Boson+
23640A006
640 x 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 5.5° No In Production Info anfordern
Boson+
23640A008
640 x 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 8° No In Production Info anfordern
Boson+
23640A012
640 x 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 12° No In Production Info anfordern
Boson+
23640A018
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 18° Nein In Production Info anfordern
Boson+
23640A024
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern
Boson+
23640A032
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern
Boson+
23640AS24
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern
Boson+
23640AS32
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern
Boson+
23640AS50
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern
Boson+
23640AS95
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 95° Nein In Production Info anfordern
Boson+
23640HS14-6IAAX
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 13.5° Nein In Production Info anfordern
Boson+
23640X000
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm Ohne Objektiv, ohne Verschlusskappe Nein In Production Info anfordern
Boson+
2526-350-CZ
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 6° bis 30° Nein In Production Info anfordern
Boson+ CZ 14-75
2526-350
640 × 512 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 12 µm 6° bis 30° Nein In Production Info anfordern
Boson+ IQ Development Kit
446-0001-00
Boson+ 640x512 (24° HFOV) mit Verschluss 12 µm In Production Info anfordern
FLIR ADK
40640G024-6PAA1
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern
FLIR ADK
40640G024-6PAA2
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern
FLIR ADK
40640G032-6PAA1
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern
FLIR ADK
40640G032-6PAA2
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern
FLIR ADK
40640G050-6PAA1
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern
FLIR ADK
40640G050-6PAA2
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern
FLIR ADK
40640G075-6PAA1
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 75° Nein In Production Info anfordern
FLIR ADK
40640G075-6PAA2
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 75° Nein In Production Info anfordern
FLIR ADK
40640U024-6PAAX
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 24° Nein Discontinued Info anfordern
FLIR ADK
40640U032-6PAAX
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 32° Nein Discontinued Info anfordern
FLIR ADK
40640U050-6PAAX
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 50° Nein Discontinued Info anfordern
FLIR ADK
40640U075-6PAAX
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 75° Nein Discontinued Info anfordern
Hadron 640
70640AS32-6PAAXP
640 × 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern
Hadron 640
70640AS32-6PARXP
640 × 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° Ja In Production Info anfordern
Hadron 640
70640AS32-6PMRXX
640 × 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° Ja In Production Info anfordern
Lepton
500-0758-03
160 x 120, progressiver Scan 8,6 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar) 12 µm 95° Ja In Production Info anfordern
Lepton
500-0771-01
160 x 120 8,6 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar) 12 µm 57° (Nennwert) Ja In Production Info anfordern
Lepton
500-1387-00
160x120 Ausgabe, nutzbare Fläche mit 120 Pixel-Durchmesser 8,6 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar) 12 µm 160° Nein In Production Info anfordern
Lepton XDS
500-1395-00
Under Development Info anfordern
Neutrino IS Serie
425-0043-00
640 × 512 WARM MWIR Bis zu 60 Hz 15 µm 1,9° bis 27,4° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern
Neutrino IS Serie
425-0053-00
640 × 512 WARM MWIR Bis zu 60 Hz 15 µm 2,2° bis 21,7° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern
Neutrino IS Serie
425-0057-00
640 × 512 WARM MWIR Bis zu 60 Hz 15 µm 1,5° bis 21,9° (Athermalisiert) Nein In Production Info anfordern
Neutrino IS Serie
425-0058-00
640 × 512 WARM MWIR Bis zu 60 Hz 15 µm 0,9° bis 18,2° (Athermalisiert) Nein In Production Info anfordern
Neutrino IS Serie
425-0059-00
1280 × 1024 WARM MWIR Bis zu 60 Hz 8 µm 1,9° bis 38° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern
Neutrino IS Serie
425-0060-00
1280 × 1024 WARM MWIR Bis zu 60 Hz 8 µm 1,9° bis 19,4° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern
Neutrino IS Serie
425-0065-00
640 × 512 WARM MWIR Bis zu 60 Hz 15 µm 1,8° bis 35,5° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern
Neutrino IS Serie
425-0066-00
640 × 512 WARM MWIR Bis zu 60 Hz 15 µm 2,0° bis 20,4° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern
Neutrino ISR-Serie
425-0056-00
1280 × 1024 30 Hz 12 µm 0,72° bis 7,2° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern
Neutrino ISR-Serie
425-0403155-C643
640 × 512 WARM MWIR 30 Hz 15 µm 1,30° bis 27,50° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern
Neutrino ISR-Serie
425-1601140-C802
1280 × 1024 WARM MWIR 30 Hz 8 µm 2,0° bis 39,1° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern
Neutrino ISR-Serie
425-1601140-C804
1280 × 1024 WARM MWIR 30 Hz 8 µm 0,84° bis 16,65° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern
Neutrino ISR-Serie
425-1601140-C805
1280 × 1024 WARM MWIR 30 Hz 8 µm 0,59° bis 11,69° (athermalisiert) Nein In Production Info anfordern
Neutrino LC OGI
425-0640415-1PAAX
640 × 512 Bis zu 60 Hz 15 µm Ohne Objektiv Nein In Production Info anfordern
Neutrino Performance-Serie
425-0039-00
1280 × 1024 bis 120 Hz 12 µm Ohne Objektiv Nein In Production Info anfordern
Neutrino Performance-Serie
425-0054-00
2048×1536 Bis zu 60 Hz 10 µm Ohne Objektiv Nein In Production Info anfordern
Neutrino SWaP-Serie
425-0640140-0PAAX
640 × 512 Bis zu 60 Hz 15 µm Ohne Objektiv Nein In Production Info anfordern
Neutrino SWaP-Serie
425-0640140-1PAAX
640 × 512 Bis zu 60 Hz 15 µm Ohne Objektiv Nein In Production Info anfordern
Neutrino SWaP-Serie
425-1280125-1PAAX
1280 × 1024 8 µm Ohne Objektiv Nein In Production Info anfordern
Neutrino SWaP-Serie
425-1280130-1PAAX
1280 × 1024 8 µm Ohne Objektiv Nein In Production Info anfordern
Neutrino SWaP-Serie
425-1280140-1PAAX
1280 × 1024 8 µm Ohne Objektiv Nein In Production Info anfordern
Tura
1165FHW024-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 24° No In Production Info anfordern
Tura
1165FHW042-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 42° No In Production Info anfordern
Tura
1165FHW070-6AXYZ
640 × 512 Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz 12 µm 70° Nein In Production Info anfordern
Tura
1165GHW024-6AXYZ
640 × 512 Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern
Tura
1165GHW042-6AXYZ
640 × 512 Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz 12 µm 42° Nein In Production Info anfordern
Tura
1165GHW070-6AXYZ
640 × 512 Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz 12 µm 70° Nein In Production Info anfordern