Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Hadron 640R (Radiometrische Bilder)

Modell: 70640AS32-6PMRXX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Radiometry
640 x 512
<40 mK
Yes
In Production
Die NDAA-konforme und ITAR-freie Serie Hadron™ 640 kombiniert eine sichtbare 64-MP-Kamera mit einer leistungsfähigen radiometrischen Wärmebildkamera Boson® oder Boson+ mit einer Auflösung von 640x512 in einem einzigen, einfach zu integrierenden Modul. Mit einem hinsichtlich Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) optimierten Design ist sie eine ideale Doppelsensor-Nutzlast für die Integration in unbemannte Flugsysteme (UAS), unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV), Roboterplattformen und neue KI-Anwendungen, die die Software Teledyne FLIR Prism™ nutzen.

Die Hadron 640 Modelle teilen sich mechanische und elektrische Schnittstellen, was das Design vereinfacht. Die Hadron 640 Serie ist kompatibel mit den Prism AI-Erkennungs-, Verfolgungs- und Klassifizierungsmodellen von Teledyne FLIR und den Prism ISP-Bibliotheken für Super-Resolution, Turbulenzminderung, Kontrastverstärkung und mehr und ermöglicht effektive KI-basierte Anwendungen. Mit Treibern für marktführende Prozessoren von NVIDIA®, Qualcomm® und anderen sowie branchenführender Integrationsunterstützung minimiert die Hadron 640 Series auch die Entwicklungskosten und verkürzt die Markteinführungszeit.

Testen Sie Prism mit der Hadron 640 Series mit dem Prism Development Kit für Qualcomm RB5 noch heute.

Branchenführende Wärmebild- und Visuelle Kameraleistung

Radiometrische VGA-Wärmebilder und sichtbare HD-Bilder mit hoher Geschwindigkeit erfassen.

Für Integratoren entwickelt

Entwicklungskosten und Markteinführungszeit mit einer Lösung von einem einzigen, zuverlässigen Anbieter reduzieren.

Optimiert im Hinblick auf Größe, Gewicht und Leistung (Size, Weight, and Power, SWaP)

Design und die Betriebszeit optimieren mit einem kompakten, leichten und stromsparenden Modul.

Technische Daten

Radiometry

Temperature Accuracy
±5 °C weniger, über einen Bereich von 0 °C bis 100 °C.
Temperature Measurement
Ja

Imaging & Optical

EO Camera Optics
Effektive Brennweite (EFL) 4,8 mm, 67° HFOV, F/# 1/2,3
EO Camera Sensor
9248 x 6944 Pixel (64,2 MP), 0,7 µm Abstand, 4-spuriger MIPI
EO Camera Video
Volle Auflösung bei 60 Hz
FOV - Horizontal
32°
Frame Rate
Full resolution @ 60 Hz
HFOV
32°
IFOV (mrad)
0.88235294117647
IMU
ICM20602, I2C oder SPI (wählbar)
IR Camera Optics
Effektive Brennweite (EFL) 13,6 mm, 32° HFOV, F/# 1,0
IR Camera Video
Volle Auflösung bei 60 Hz
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
640 × 512
Sensitivity [NEdT]
<40 mK
Thermal Imaging Detector
Boson 640x512 Pixel, 12 µm Abstand, USB 3.0, 2-spuriger MIPI, radiometrische Bilder
Thermal Sensitivity
<40 mK

Connections & Communications

Software Drivers
NVIDIA Jetson Nano
Qualcomm Snapdragon rb5
Qualcomm Snapdragon 865

*Wenden Sie sich an Teledyne FLIR, um die neuesten Softwaretreiber zu erhalten

Electrical

Electrical Interface
Hirose DF40C-50DP-0.4V (51)
Beispiel Gegenstecker: DF40HC(2.5)-50DS-0.4V (51)
Power
5V, typische Verlustleistung < 1.800 mW, max. < 2.900 mW
Power Consumption
5 V, typische Verlustleistung < <1.800 mW, max. <2.900 mW

Mechanical

Mechanical Interface
Schraubbefestigung an der Rückenplatte
Size (L x W x H)
35 x 49 x 45 mm (1,38 Zoll x 1,93 Zoll x 1,77 Zoll)
Size (w/o lens)
35 x 49 x 45 mm (1,38 Zoll x 1,93 Zoll x 1,77 Zoll)
Weight
56 g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
NDAA-konform
Environmental Sealing
IP54 (mit versiegelten hinteren Schnittstellen)
Operational & Storage Temperature
-20 °C bis 60°C
Tested EMI Performance
FCC Teil 15 Klasse B

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Kompatibles Zubehör

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Artikel

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

Weitere Informationen

Artikel

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

Bericht lesen

Whitepaper

Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten

Weitere Informationen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Bericht lesen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.

  • Funktionsmerkmale
  • Technische Daten
  • Leistungsdaten
  • Elektrische und externe Schaltungen
  • Mechanische Empfehlungen

Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Herunterladen

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte