Hadron 640
Die NDAA-konforme und ITAR-freie Serie Hadron™ 640 kombiniert eine sichtbare 64-MP-Kamera mit einer leistungsfähigen radiometrischen Wärmebildkamera Boson® oder Boson+ mit einer Auflösung von 640x512 in einem einzigen, einfach zu integrierenden Modul. Mit einem hinsichtlich Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) optimierten Design ist sie eine ideale Doppelsensor-Nutzlast für die Integration in unbemannte Flugsysteme (UAS), unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV), Roboterplattformen und neue KI-Anwendungen, die die Software Teledyne FLIR Prism™ nutzen.
Die Hadron 640 Modelle teilen sich mechanische und elektrische Schnittstellen, was das Design vereinfacht. Die Hadron 640 Serie ist kompatibel mit den Prism AI-Erkennungs-, Verfolgungs- und Klassifizierungsmodellen von Teledyne FLIR und den Prism ISP-Bibliotheken für Super-Resolution, Turbulenzminderung, Kontrastverstärkung und mehr und ermöglicht effektive KI-basierte Anwendungen. Mit Treibern für marktführende Prozessoren von NVIDIA®, Qualcomm® und anderen sowie branchenführender Integrationsunterstützung minimiert die Hadron 640 Series auch die Entwicklungskosten und verkürzt die Markteinführungszeit.
Testen Sie Prism mit der Hadron 640 Series mit dem Prism Development Kit für Qualcomm RB5 noch heute.

BRANCHENFÜHRENDE THERMISCHE UND SICHTBARE KAMERALEISTUNG
Erfassen Sie bei allen Lichtverhältnissen radiometrische Dual-VGA-Wärmebild- und sichtbare HD-Bilder mit hoher Geschwindigkeit.
- KI-bereit mit Teledyne FLIR Prism KI und ISP
- Sichtbare Kameraauflösung: 64MP
- Erhältlich radiometrisch, 640x512 Auflösung Boson+ bietet Industrie
führende NEDT von ≤ 20 mK - Flexibler Dual-60-Hz-Videoausgang über USB oder MIPI

FÜR INTEGRATOREN GEBAUT
Reduzieren Sie die Entwicklungskosten und die Markteinführungszeit mit einer Lösung von einem einzigen, zuverlässigen Lieferanten
- ITAR-frei und unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als ECCN 6A003.b.4.b klassifiziert
- Treiber und Beispielcode für NVIDIA Jetson Nano, Qualcomm RB5 und mehr verfügbar
- Hochqualifiziertes technisches Serviceteam zur Unterstützung der Integration
- Bewerten Sie die Fähigkeiten mit dem Prism Development Kit für Qualcomm RB5

GRÖßE, GEWICHT UND LEISTUNGSOPTIMIERUNG
Design und die Betriebszeit optimieren mit einem kompakten, leichten und stromsparenden Modul.
- Niedriger, stabiler Stromverbrauch bei 1,8 W
- StaubIP54-rated
- Leichtgewicht 56 g ermöglicht längere Flugzeiten und verlängert die Akkulaufzeit
- Gemeinsame mechanische und elektrische Schnittstelle für alle Modelle
Funktionen von Teal 2 sUAS – Übersicht Hadron 640R
Verkehrsüberwachung mit Hadron 640R
Erste Schritte mit NVIDIA Jetson Nano und FLIR Hadron 640R
Erste Schritte mit Qualcomm RB5 und FLIR Hadron 640R
Modell Finder
| Produkt | Auflösung | Bildrate | Pixelabstand (μm) | Sichtfeld horizontal | Temperaturmessung | Status | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadron 640R+70640AS32-6PARXP |
640 × 512 | Full resolution @ 60 Hz | 12 µm | 32° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Hadron 640+70640AS32-6PAAXP |
640 × 512 | Full resolution @ 60 Hz | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Hadron 640R (Radiometrische Bilder)70640AS32-6PMRXX |
640 × 512 | Full resolution @ 60 Hz | 12 µm | 32° | Ja | In Production Info anfordern |
|
Resources & Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung
Weitere InformationenAnwendungshinweis
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Weitere InformationenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Bericht lesenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.
- Funktionsmerkmale
- Technische Daten
- Leistungsdaten
- Elektrische und externe Schaltungen
- Mechanische Empfehlungen
Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.
Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170
Hadron 640 Series Datasheet
Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.