Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Entwicklungs-Kits für Hadron 640R Dualkamera-Modul

Hadron 640 Entwicklungs-Kits

Die Hadron™ 640-Entwicklungskits beschleunigen die Integration der Hadron 640-Serie in führende Plattformen mit Referenzhardware und -software von Qualcomm® RB5 oder NVIDIA® Jetson Nano. Diese Kits ermöglichen eine schnelle Bildgebung und Steuerung sowohl von thermischen als auch von sichtbaren Kameras und vereinfachen gleichzeitig die Treiberintegration und KI-Entwicklung für Ihre Endanwendung.

Die NDAA-konforme, ITAR-freie Hadron 640 Serie kombiniert eine 64 MP sichtbare Kamera mit einer 640 × 512 radiometrischen Boson® oder Boson+ Hochleistungsthermokamera in einem einzigen IPIP54-rated. Mit einem für Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) optimierten Design und gebrauchsfertigen Entwicklungskits ist die Serie Hadron 640 die ideale Nutzlast mit zwei Sensoren für unbemannte Flugzeugsysteme (UAS), unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV), Robotik und KI-gesteuerte Plattformen, bei denen Batterielebensdauer und geschäftskritische Laufzeit am wichtigsten sind.

Watch Video
Hadron 640 Entwicklungs-Kits


Hadron-Devkit-PDP-Pillar1-Images-Plug-and-Play-Development-Solution.jpg

PLUG-AND-PLAY-ENTWICKLUNGSLÖSUNG

Der Betrieb am selben Tag reduziert die Entwicklungskosten und die Markteinführungszeit

  • Inklusive Schnittstellenplatinen und Verkabelungshardware (Entwicklungsplatine nicht enthalten)
  • Treiber für NVIDIA Jetson Nano und Qualcomm RB5 und 865 verfügbar
  • Unterstützt Linux- und Android-Entwicklung
  • Hochqualifiziertes technisches Serviceteam zur Unterstützung der Integration

BRANCHENFÜHRENDE THERMISCHE UND SICHTBARE KAMERALEISTUNG

Radiometrische Dual-VGA-Wärmebilder und sichtbare HD-Bilder mit hoher Geschwindigkeit erfassen

  • Sichtbare Kameraauflösung: 64MP
  • Kompakter, radiometrischer Boson oder Boson+ mit 640x512 Auflösung liefert die Temperatur jedes Pixels
  • Flexibler Dual-60-Hz-Videoausgang über USB oder MIPI
  • Unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als EAR99 klassifiziert


Hadron_Devkit-PDP-Pillar2-Images-Industry-Leading thermische und sichtbare Kameraleistung.jpg


Hadron-PDP-Pillar3-Images-Size, Weight und Power Optimized Design.jpg

GRÖßE, GEWICHT UND LEISTUNGSOPTIMIERUNG

Verlängern Sie die Betriebszeit mit einem kompakten, leichten und energiesparenden Modul

  • Niedriger, stabiler Stromverbrauch bei 1,8 W
  • StaubIP54-rated
  • Leichtgewicht 56 g ermöglicht längere Flugzeiten und verlängert die Akkulaufzeit

Resources & Support

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.

  • Funktionsmerkmale
  • Technische Daten
  • Leistungsdaten
  • Elektrische und externe Schaltungen
  • Mechanische Empfehlungen

Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.

Hadron 640 Development Kits Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Herunterladen

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Herunterladen

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte

Request Info