Die NDAA-konforme, ITAR-freie Hadron 640 Serie kombiniert eine 64 MP sichtbare Kamera mit einer 640 × 512 radiometrischen Boson® oder Boson+ Hochleistungsthermokamera in einem einzigen IPIP54-rated. Mit einem für Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) optimierten Design und gebrauchsfertigen Entwicklungskits ist die Serie Hadron 640 die ideale Nutzlast mit zwei Sensoren für unbemannte Flugzeugsysteme (UAS), unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV), Robotik und KI-gesteuerte Plattformen, bei denen Batterielebensdauer und geschäftskritische Laufzeit am wichtigsten sind.
Plug-&-Play-Entwicklungslösung
Die taggleiche Umsetzung reduziert die Entwicklungskosten und die Zeit bis zur Markteinführung.
Branchenführende Kameraleistung für Wärmebilder und Bilder im sichtbaren Bereich
Radiometrische Dual-VGA-Wärmebilder und sichtbare HD-Bilder mit hoher Geschwindigkeit erfassen.
Größen-, gewichts- und leistungsoptimiertes Kameradesign
Längere Betriebszeit mit dem kompakten, leichten und energiesparenden Hadron 640 Serie.
Technische Daten
Mechanical
- Zoom
- Ja
Camera Features Supported By Platform
- Auto Exposure Control
- Ja
- Binning for Low Light
- Standardgruppe auf 16 MP
- Brightness
- Ja
- Camera Zoom
- Ja
- Contrast
- Ja
- Denoise
- Ja
- Development Board
- Avermedia D111NO Jetson Nano-Entwicklungssystem
- Gain (Granular)
- Ja
- Gain Control
- Ja
- Horizontal & Vertical Flip
- Ja
- Hue
- Ja
- Image Capture to JPEG
- Ja
- Kit Components
- Qualcomm Snapdragon RB5/Nvidia Jetson Nano Schnittstellen-Platine für Hadron 640RISP-Platine Kabelkonfektionierung, Univ IF FFC-20220512 Kabelkonfektionierung, Univ IF-20220517
- Maximum resolution
- 16 Megapixel
- Operating System
- Linux
- RAW Image Capture
- Ja
- Reading Sensor Temperature
- Ja
- Resolution Change
- Ja
- Saturation
- Ja
- Sensitivity (ISO)
- Ja
- Sensor Crop Zones
- Ja
- Sensor HDR Utilization
- Nein - von ISP nicht unterstützt
- Sharpness
- Ja
- Shutter Speed
- Ja
- WDR
- Ja
- White Balance (Defined Presets)
- Ja
- White Balance (Granular)
- Ja
Export Designations
- ECCN Code
- EAR99
Ressourcen und Support
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.
- Funktionsmerkmale
- Technische Daten
- Leistungsdaten
- Elektrische und externe Schaltungen
- Mechanische Empfehlungen
Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.
Hadron 640 Development Kits Datasheet
Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170
Hadron 640 Series Datasheet
Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.