Das Boson+ IQ Development Kit wurde speziell für Integratoren entwickelt und vereinfacht die Integration mit drei MIPI-Schnittstellen für das enthaltene Boson+ Thermokameramodul und zusätzliche Kameras. Die Software Development Kits (SDK), der Hardware-ICD und der umfassende technische Support auf Expertenebene sorgen für eine nahtlose Entwicklungserfahrung. Die Plattform ist auch mit zukünftigen Prism Softwareverbesserungen wie Prism SKR und mehr kompatibel, was sie zu einer zukunftsfähigen Lösung für Edge-KI-Thermobildgebungsanwendungen macht.

AUSWERTEN UND ENTWICKELN VON WÄRME MIT EDGE AI
Zugriff auf IR-Objektdetektoren der Prism Software, erweiterte ISP und zukünftige Ergänzungen
- Prism KI Echtzeit-Entscheidungsunterstützungserkennung und Multi-Objekt-Tracking
- Prism ISP-Bildgebung mit Superauflösung, Rauschunterdrückung und mehr
- Zukünftige Kompatibilität mit visueller Navigation und autonomer Zielerkennung von Prism SKR
- 16-Bit-Echtzeitaufzeichnung für Offline-Videopipeline und KI-Modellentwicklung
ENTWICKLUNG AUF DER QUALCOMM DRACHENFLÜGEL-PLATTFORM QCS8550
Premium-Prozessor ermöglicht extreme Edge-KI bei geringer Leistung
- Branchenführendes 50 TOPS-Gesamtrechensystem
- Geringe Eingangsleistung von 2,5 W und thermische Last mit 100 % DSP, 60 % GPU und zwei CPU-Kernen
- 640x512 Boson+ Thermokameramodul-Schnittstelle
- Drei MIPI-Schnittstellen für zwei Thermokameras und eine sichtbare Kamera


FÜR INTEGRATOREN ENTWICKELT
Vereinfachen Sie die Entwicklung und reduzieren Sie Risiken mit Software und Support
- Boson+ und Prism SDKs
- 640x512 Boson+, MIPI-Schnittstellenkarte, Kabel und Trägerplatine
- Benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche (GUI)
- Entwicklungsunterstützung durch qualifizierte Anwendungsingenieure
Technische Daten
Imaging & Optical
- Focal Length
- 18 mm
- Frame Size / Rates
- 640 x 512 / 30Hz (typisch) bis 60Hz (konfigurationsabhängig)
1280 x 1024 mit Super Resolution / 30Hz (typisch) bis 60Hz (konfigurationsabhängig)
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- Boson+ 640x512 (24° HFOV) mit Verschluss
Connections & Communications
- Video Input - Thermal Camera Module
- MIPI 2-spuriger CSI-2 (D-PHY)
- Video Inputs - Camera 2 and 3
- MIPI 4-spuriges CSI-2 (D-PHY)
Electrical
- Input Voltage
- 5 - 36 VDC (12 VDC nom)
- Power Consumption
- 2,5 W (100 % DSP, 60 % GPU-Last und zwei CPU-Kerne)
4 W (typisch mit Boson+)
Mechanical
- Dimensions w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
- 52 x 41,5 x 50,5 mm
- Weight w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
- 90 g
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- NDAA-konforme
Qualitätssicherungsboards für die Herstellung, die gemäß den Spezifikationen der IPC-A-610 Klasse 2 gemäß ISO 9001 und AS 9101 zertifizierten
ROHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863/EU konforme Materialien und Prozesse montiert wurden
- Operating Temperature Range
- -40 °C bis 60 °C
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
Resources & Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Anwendungshinweis
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Weitere InformationenWhitepaper
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
Bericht lesenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Boson Plus IQ Development Kit - Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug
Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.