Praktisch jede Nutzlast positionieren

Teledyne FLIR OEM bietet eine komplette Reihe von Hochleistungs-Pan- und Kippgeräten für die computergesteuerte Echtzeit-Positionierung praktisch jeder Nutzlast, einschließlich Wärmebildkameras, Videokameras, IP-Kameras, Laserentfernungsmesser und Mikrowellenantennen. Was auch immer Ihr Achssteuerungsgerät benötigt, die innovative Technologie und die jahrelange Anwendungserfahrung von Teledyne FLIR OEM können Ihnen helfen, die optimale Lösung zu entwickeln.
Praktisch jede Nutzlast positionieren
FLIR PTU-5

FLIR PTU-5

Schwenk-/Neigeeinheit für aufliegende Nutzlasten von bis zu 2,3 kg

  • Obere Nutzlastkapazität: 2,2 kg
  • Pan/Tilt-Auflösung 0,005°/0,005°
  • Gewicht: 2,1 kg
Produkt anzeigen
FLIR PTU-D48E

FLIR PTU-D48E

Schwenk-/Neigeeinheit für seitlich befestigte Nutzlasten von bis zu 6,8 kg

  • Maximale Nutzlast: 4,5 kg
  • Pan-/Neigungsauflösung 0,006°/0,003°
  • Gewicht: 5,4 kg
Produkt anzeigen
FLIR PTU-D100EX

FLIR PTU-D100EX

Schwenk-/Neigeeinheit für seitlich befestigte Nutzlasten von bis zu 11,35 kg

  • Obere Nutzlastkapazität: 11,4 kg
  • Pan/Tilt-Auflösung 0,0075°/0,0075°
  • Gewicht: 9,1 kg
Produkt anzeigen
FLIR PTU-D300E

FLIR PTU-D300E

Schwenk-/Neigeeinheit für seitlich befestigte Nutzlasten von bis zu 31,75 kg

  • Maximale Nutzlast: 15,9 kg
  • Pan/Tilt-Auflösung 0,0064°/0,0064°
  • Gewicht: 11,8 kg
Produkt anzeigen
FLIR PTU-D300E-HS

FLIR PTU-D300E-HS

Schwenk-/Neigeeinheit für seitlich befestigte Nutzlasten von bis zu 18 kg

  • Obere Nutzlastkapazität: 11,3 kg
  • Pan/Tilt-Auflösung 0,0064°/0,0064°
  • Gewicht: 11,8 kg
Produkt anzeigen
FLIR PTU-D300E-GigE

FLIR PTU-D300E-GigE

Pan/Tilt Unit for side-mounted payloads up to 70 lbs

  • Maximale Nutzlast: 15,9 kg
  • Pan/Tilt-Auflösung 0,0064°/0,0064°
  • Gewicht: 11,8 kg
Produkt anzeigen
FLIR PTU-D300E-ISM

FLIR PTU-D300E-ISM

Pan/Tilt Unit for side-mounted payloads up to 70 lbs

Produkt anzeigen

Erweiterte Funktionen und Anwendungen

Die Eigenschaften der Schwenk-/Neigesysteme von FLIR unterstützen erweiterte Funktionen und Anwendungen wie Tracking, Geo-Pointing und Trägheitsstabilisierung. Bei den meisten Schwenk-/Neigemodellen von FLIR sind Geo-Pointing und Trägheitsstabilisierung standardmäßig verfügbar.

Trägheitsstabilisierung

Das Trägheitsstabilisierungsmodul (ISM) ist eine optionale Konfiguration für die Schwenk-/Neigungsmodelle D48E, D100E und D300E. Das Trägheitsstabilisierungsmodul (ISM)ist eine integrierte Komplettlösung zur kostengünstigen Trägheitsstabilisierung der Sichtlinie (LOS) beliebiger Nutzlasten auf mobilen Plattformen. Bei Kameraanwendungen verbessert die Trägheitsstabilisierung die Qualität der Aufnahmen auch während einer Bewegung. Das optionale ISM ermöglicht eine computergestützte Steuerung während der Stabilisierung in Echtzeit und unterstützt somit das Tracking sowie Schwenkbewegungen in Systemen mit geschlossenem Regelkreis.

ISM anzeigen

Geo-Pointing

Mit der integrierten Geo-Pointing-Funktion kann jedes Schwenk-/Neigemodell (PTU-5, E46, D48E, D100E, D300E) von FLIR mithilfe von Breiten-, Längen- und Höhenkoordinaten (Geokoordinaten oder GPS-Koordinaten) gesteuert werden. Einmal konfiguriert, empfängt es Geokoordinaten über die eingebaute Ethernet/IP-Schnittstelle und steuert automatisch die Schwenk-/Neigebewegung und zielt somit auf die entsprechende Position.


Controller und Software

Die Schwenk-Neige-Geräte von FLIR sind für die computergestützte Steuerung mit leistungsstarken Zwei-Wege-Schnittstellen konzipiert. Sämtliche Geräte verfügen über eine serielle Schwenk-Neige-Steuerschnittstelle (RS-232 und/oder RS-485). Die Geräte der E-Serie verfügen zudem über Ethernet-Steuerschnittstellen. Es werden sowohl ASCII- als auch Binärformat-Steuerungsprotokolle unterstützt. Für die Integration der Steuerung in eine kundenspezifische Anwendung steht ein leistungsfähiges C API/SDK zur Verfügung.

PTU-SDK

Die MCS-Schwenk-/Neigesysteme von FLIR sind für eine leistungsfähige Steuerung mit geringer Latenz und wenig Jitter sowie für hohe Befehlsraten ausgelegt. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Geräte zu steuern. Die MCS-Schwenk-/Neigesysteme von FLIR unterstützen sowohl ein einfaches ASCII-Befehlsprotokoll, das im Referenzhandbuch zu den Befehlen der E-Serie beschrieben wird, als auch eine binäre Form der Befehle, die von einer portablen C-Sprachbibliothek (PTU-SDK) unterstützt wird.

PTU-SDK anzeigen

Optionen für Schwenk-/Neigesteuerung

  • Steuerung über die PTU-Webseite, die über Pfeile zum Bewegen nach links, rechts, oben und unten verfügt. Es ist keine zusätzliche Hardware erforderlich.
  • Ein Controller im Pelco-Stil, der das RS-485-Kommunikationsprotokoll verwendet.
  • Ein Gamepad-Controller, beispielsweise ein Logitech F310, der mit einer Windows-GUI funktioniert
  • APEM-Joystick
  • Handbuch zum Gamepad-Controller der E-Serie


PTU-Montageoptionen

PTU-5
D48E
D100E-EX*
D300E*
D300E-HS*
D300E-EX*
Obere Montagehalterungen (TMB)
Serienmäßig TMB inkl. mit D48E-SS
Keine TMB-PN: D48E-SN
TMB nicht inkl. mit D100E-SS
TMB PTU PN: D100E-ST
Obere Halterung nicht inkl. D300E-SS
Obere Halterung PTU PN: D300E-SD
Höchste Nutzlastkapazität
2,2 kg 4,5 kg 11,4 kg 15,9 kg 11,3 kg 27,2 kg
Seitliche Montagehalterungen (SMB)
1 oder 2 SMBs können
gekauft und installiert werden
1 oder 2 SMBs können
gekauft und installiert werden
1 oder 2 SMBs können
gekauft und installiert werden
Auf dem Standard-D300E-SS kann nur 1 SMB installiert werden
Auf dem D300E-SD können 1 oder 2 SMBs installiert werden
Seitliche Nutzlastkapazität
2,7 kg 6,8 kg 11,4 kg 31,8 kg 18,1 kg

40,8 kg

GESAMTNUTZLASTKAPAZITÄT

Das Gesamtgewicht der oberen und seitlichen Nutzlasten (bei Verwendung beider) darf die Nennkapazität der seitlichen Nutzlast nicht überschreiten

HALTERUNGSHINWEISE

Obere und seitliche Halterungen können nicht zusammen verwendet werden – die Halterungsklemme lässt jeweils nur einen Typ zu

-

Die Nummern der D100E-ST-Halterung unterscheiden sich geringfügig: D100-BKT-S’

-

-

-

ANWENDBAR AUF ALLE PTU-MODELLE: Die maximale Geschwindigkeit kann von der genauen Trägheit der Nutzlast und der Eingangsspannung abhängen

*Über der oberen Nutzlast wird ein Schwerpunkt von <6” von der Kippachse angenommen – über der seitlichen Nutzlast wird ein ausgeglichener Schwerpunkt angenommen.

Herunterladen

Einkaufsratgeber zur Auswahl der richtigen PTU


NEUIGKEITEN
Alle anzeigen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Bericht lesen