MWIR-Bildgebung – Vertrauenswürdig, KI-fähig und missionskritisch.

Die Neutrino®-Serie von Teledyne FLIR bietet leistungsstarke gekühlte Mid-Wave-Infrarot-(MWIR)-Thermokameramodule für Verteidigungs- und Industrieanwendungen, einschließlich optischer Gasbildgebung (OGI), Sicherheit, uncrewed aircraft systems (UAS) und ISR (Intelligenz, Überwachung und Aufklärung). Diese NDAA-konformen, ITAR-freien Module sind SWaP-optimiert, KI-fähig und bieten optionale, werkseitig integrierte kontinuierliche Zoomobjektive für unübertroffene Bildgebungsflexibilität und vereinfachte Integration. Mit branchenführender thermischer Empfindlichkeit, weltweit führender Volumenfertigung, einer zweijährigen Garantie, geringem Lieferrisiko und umfassendem Entwicklungssupport sind Neutrino-Module die zuverlässige Wahl, bei der Leistung und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen.
MWIR-Bildgebung – Vertrauenswürdig, KI-fähig und missionskritisch.
Neutrino IS Serie

Neutrino IS Serie

Neutrino™ LC/CZ 19-290

  • Auflösung 640 × 512 oder 1280 x 1024
  • MTBF für bis zu 27.000 Stunden Kühler
  • Bis zu 60 Hz
Produkt anzeigen
Neutrino ISR-Serie

Neutrino ISR-Serie

MWIR-Kameramodul und stufenloses Zoomobjektiv

  • Auflösung 640 × 512 oder 1280 x 1024
  • MTBF für bis zu 27.000 Stunden Kühler
  • Bis zu 30 Hz
Produkt anzeigen
Neutrino LC OGI

Neutrino LC OGI

SWaP-optimiertes MWIR-Kameramodul für die optische Gasbildgebung

  • 640 × 512 Auflösung
  • ≤ 35 mK Empfindlichkeit [NEdT]
  • Ohne Objektiv
Produkt anzeigen
Neutrino SWaP-Serie

Neutrino SWaP-Serie

HOT-FPA MWIR Kamerakern

  • Auflösung 640 × 512 oder 1280 x 1024
  • Empfindlichkeit ≤ 38 mK [NADE]
  • Ohne Objektiv
Produkt anzeigen
Neutrino Performance-Serie

Neutrino Performance-Serie

MWIR-Kameramodul mit der höchsten Auflösung

  • Auflösung 1280 x 1024 oder 2048 × 1536
  • ≤ 30 mK Empfindlichkeit [NEdT]
  • Ohne Objektiv
Produkt anzeigen

Wissen Sie, welche Kameraspezifikationen zu Ihren Anwendungsanforderungen passen?

Filtern und sortieren Sie mehr als 110 Modelle in unserer Kameraauswahl.

Neuigkeiten
Alle anzeigen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Bericht lesen