Das schmale Infrarot(IR)-Spektralband von 3,3 µm ist auf die Leistungsanforderungen der EPA ausgelegt und erkennt Kohlenwasserstoffe wie Methan, Propan, Butan und andere Treibhausgase sowie flüchtige organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds, VOCs) genau. Das Neutrino LC OGI kann im VGA-Modus betrieben werden, um die Szenenwahrnehmung zu maximieren, oder im Bin-Modus, um die Empfindlichkeit auf einen branchenführenden Wert von <20 mK zu verbessern. Ausgestattet mit einer standardmäßigen zweijährigen Garantie und einem professionellen technischen Support-Team für Integrationsunterstützung ist das Neutrino LC OGI das risikoärmste und leistungsstärkste OEM-Kameramodul für Integratoren, die heute Methanüberwachungs- und andere Gasbildgebungslösungen entwickeln.

SCHNELLE UND PRÄZISE LECKERKENNUNG
15 μm HOT MWIR FPA und Bildverarbeitung bieten branchenweit beste Empfindlichkeit und Visualisierung.
- Methan, Propan, Butan und andere Kohlenwasserstoffe erkennen
- 640 x 512 VGA-Array mit 1x bis 8x digitalem Zoom
- <35 mk vga-modus und><20 mk bin-modus>
- <5,5 min abkhlzeit bei 23 c>

MAXIMIERUNG DER BETRIEBSZEIT
Bestnote hinsichtlich Größe, Gewicht, Stromverbrauch und Zuverlässigkeit.
- <12 w abkhlen und><5,25 w stationrer zustand bei 23 c>
- <380 gramm ohne linse und kompakte gre>
- Leiser, vibrationsarmer linearer Mikrokühler
- 27.000 Stunden MTTF mit branchenweit führender zweijähriger Garantie

FÜR INTEGRATOREN ENTWICKELT
Reduzieren Sie Entwicklungs- und Lieferkettenrisiken mit dem weltweit führenden IR-Fertigungsunternehmen.
- Integrierte Unterstützung für physische und protokollbasierte Industriestandards
- Komplettes Sortiment an Hardware-Zubehör und SDK
- Engagiertes technisches Team für Unterstützung bei der Integration nach dem Verkauf
- ITAR-frei – klassifiziert unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als EAR 6A003.b.4.a
Technische Daten
Hardware
- Part Number
- 425-0640415-1PAAX
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512, 15 µm Abstand
- Camera Link
- Ja (Zusatzbaugruppe erforderlich)
- Cold Aperture Height
- 18,56 mm von FPA
- Color Palettes
- Ja, RGB888-Modus
- Continuous Zoom
- Ja, bis 8x
- Cooler MTTF
- Bis zu 27.000 Stunden
- Detector Type
- HEISS
- Digital Zoom
- Ja, bis zu 8 x (digitaler Zoom)
- Discrete I/O Controls Available
- Eine diskret, kundenspezifisch, ab Werk konfigurierbar
- f-number
- f/1.59
- FOV - Horizontal
- Ohne Objektiv
- Frame Rate
- Bis zu 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz maximal, 30 Hz nominal
- Image Correction
- 2-Punkt (Versatz und Verstärkung) und Ersatz fehlerhafter Pixel
- Image Optimization
- Linear, Histogramm-Entzerrung, DDE
- Image Optimization - AGC
- Linear, Histogramm-Entzerrung, DDE
- Invert/Revert
- Ja
- NTSC/PAL (field switchable)
- Ja (Zusatzbaugruppe erforderlich)
- Optical Continuous Zoom
- Ja, bis 8x
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- Ja
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Resolution
- 640 × 512
- Sensitivity [NEdT]
- <35 mK (50 % Sättigung bei TBB=25 °C)
- Sensor Technology
- HOT MWIR
- Spectral Band
- 3,2 – 3,4 µm
- Symbology
- Ja, RGB888-Modus
Connections & Communications
- Communication
- USB oder UART (921,6 kB)
- Communication Protocol
- USB oder UART (921,6 kB)
- External Sync Input/Output
- Master oder Slave
- Primary Electrical Connector
- 80-polig Hirose, DF40C-80DS
- USB
- Ja
- User Configurability via SDK & GUI
- Ja
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Ja
- Programmable Integration Time
- Ja (0,01 ms bis 16 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Freilauf, Auslesungs- und Integrationspriorität
- Well Capacity
- 7 x 10⁶ Elektronen
Electrical
- Input Power
- Kamera +3,3 VDC, Kryokühler +12 VDC
- Input Voltage
- Kamera +3,3 VDC, Kryokühler +12 VDC
- Power Consumption
- <12 W Abklingzeit, <5,25 W Dauerleistung bei 23 °C
- Power Dissipation
- <12 W Abklingzeit, <5,25 W Dauerleistung bei 23 °C
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 78,5 mm (L) x 45,5 mm (B) x 61 mm (H) (3,1 Zoll x 1,8 Zoll x 2,4 Zoll)
- Weight
- <380 g (<13,4 oz)
Environmental & Approvals
- Humidity
- Nicht kondensierend zwischen 5 % und 95 %
- Non-Operating Temperature
- -57 °C bis +80 °C (-65 °F bis +176 °F)
- Non-Operating Temperature Range
- -57 °C bis +80 °C (-65 °F bis +176 °F)
- Operating Temperature
- -40 °C bis +71 °C (-40 °F bis +160 °F)
- Operating Temperature Range
- -40 °C bis +71 °C (-40 °F bis +160 °F)
- Operational Altitude
- 12 km (40.000 Fuß)
- Shock
- 40 g / 11 ms Halbsinus Impuls, 3 Achsen
- Vibration
- 5,8 Gramm 3 Achsen, je 1 h
Mediengalerie
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Bericht lesenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Neutrino LC OGI Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
Neutrino LC - REACH Declaration of Compliance
Neutrino LC - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0640140-67 Rev 110
Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.