Neutrino Performance-Serie
Die Neutrino® Performance-Serie ist NDAA-konform und ITAR-frei und umfasst die FLIR Neutrino QX und SX12. Mit hoher Auflösung und schnellen Bildraten ist die Neutrino Performance-Serie ideal für Boden- und Luftintelligenz, Überwachung und Aufklärung (ISR), Targeting, Gegen-UAS-Lösungen und Wide Area Motion Imagery (WAMI)-Anwendungen. Die Leistungsserie erkennt die unterschiedlichen Betriebsanforderungen von Integratoren und bietet eine Reihe von FPA-Typen und optischen Schnittstellenoptionen.
Die Neutrino Performance Series wurde unter Berücksichtigung von Systemintegratoren entwickelt. Schnittstellen nach Industrienormen, einfache und leistungsstarke Softwaresteuerungen sowie die vollständige Produktdokumentation und der Teledyne FLIR Support reduzieren Ihre Risiken bei der Produktentwicklung und verkürzen Ihre Markteinführungszeiten.

KONFIGURIERBARES HD+ MWIR KAMERAMODUL
Flexible Detektortypen, FPA-Fenstergrößen, Bildraten und optische Schnittstellenoptionen
- 2048 x 1536/10 μm Pixelabstand oder 1280 x 1024/12 μm Pixelabstand FPA bietet eine hohe Auflösung mit größerer Empfindlichkeit
- Knackiges Bildmaterial für ein kleines momentanes Sichtfeld (IFOV) bei längeren Abstandsabständen unter Beibehaltung eines weiten Sichtfelds (FOV)
FÜR INTEGRATOREN ENTWICKELT
Vereinfachen Sie Ihre Entwicklungsprojekte und verkürzen Sie Ihre Markteinführungszeiten
- Integrierte Unterstützung für Industrienormen auf physischer Ebene und Protokollebene (z. B. RS-422 und 4-Bit-CameraLink mit Korrektur)
- Ausgereifte Infrarotbild-Verarbeitungsarchitektur und robuster SDK
- Klassifiziert nach den Vorschriften des US-Handelsministeriums mit dem Kennzeichen EAR 6A003.b.4.a


TELEDYNE FLIR-WERT UND RUF
Die von Teledyne FLIR erwartete Leistung, Zuverlässigkeit und Unterstützung
- Umfassende Dokumentation zur Produktintegration
- Kommerziell entwickelte, militärisch qualifizierte Technologie
- Hochqualifiziertes Team für technischen Kundendienst zur Unterstützung der Integration
Schlachtfeld – Neutrino SX12 ISR
Perimeterüberwachung – Neutrino SX12 ISR
Panning Down Coastline – Neutrino SX12 ISR
Fußgänger am Strand – Neutrino SX12 ISR
Zähler-UAS - Neutrino SX12 ISR
Grenzüberwachung – Neutrino SX12 ISR
Turm NFOV nach WFOV - Neutrino SX12 ISR
Turm WFOV zu NFOV - Neutrino SX12 ISR
Flugzeuglandung – Neutrino SX12 ISR
Modell Finder
Results:
| Produkt | Auflösung | Bildrate | Pixelabstand (μm) | Sichtfeld horizontal | Temperaturmessung | Status | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino QX425-0054-00 |
2048×1536 | Bis zu 60 Hz | 10 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
Neutrino SX12425-0039-00 |
1280 × 1024 | bis 120 Hz | 12 µm | Ohne Objektiv | Nein | In Production Info anfordern |
|
Resources & Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Anwendungshinweis
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Weitere InformationenWhitepaper
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Weitere InformationenHerunterladen
12 Überlegungen zur Auswahl der Objektive für eine Infrarot-Wärmebildkamera
Weitere InformationenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Bericht lesenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino Performance Series Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.