Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

MWIR-Kameramodul mit der höchsten Auflösung

Neutrino Performance-Serie

Die Neutrino® Performance-Serie ist NDAA-konform und ITAR-frei und umfasst die FLIR Neutrino QX und SX12. Mit hoher Auflösung und schnellen Bildraten ist die Neutrino Performance-Serie ideal für Boden- und Luftintelligenz, Überwachung und Aufklärung (ISR), Targeting, Gegen-UAS-Lösungen und Wide Area Motion Imagery (WAMI)-Anwendungen. Die Leistungsserie erkennt die unterschiedlichen Betriebsanforderungen von Integratoren und bietet eine Reihe von FPA-Typen und optischen Schnittstellenoptionen.

Die Neutrino Performance Series wurde unter Berücksichtigung von Systemintegratoren entwickelt. Schnittstellen nach Industrienormen, einfache und leistungsstarke Softwaresteuerungen sowie die vollständige Produktdokumentation und der Teledyne FLIR Support reduzieren Ihre Risiken bei der Produktentwicklung und verkürzen Ihre Markteinführungszeiten.

Watch Video
Neutrino Performance-Serie

Neutrino-Performance-PDP-Pillar1-Images-CONFIGURABLE-HD+MWIR-CAMERA-MODULE.jpg

KONFIGURIERBARES HD+ MWIR KAMERAMODUL

Flexible Detektortypen, FPA-Fenstergrößen, Bildraten und optische Schnittstellenoptionen

  • 2048 x 1536/10 μm Pixelabstand oder 1280 x 1024/12 μm Pixelabstand FPA bietet eine hohe Auflösung mit größerer Empfindlichkeit
  • Knackiges Bildmaterial für ein kleines momentanes Sichtfeld (IFOV) bei längeren Abstandsabständen unter Beibehaltung eines weiten Sichtfelds (FOV)

FÜR INTEGRATOREN ENTWICKELT

Vereinfachen Sie Ihre Entwicklungsprojekte und verkürzen Sie Ihre Markteinführungszeiten

  • Integrierte Unterstützung für Industrienormen auf physischer Ebene und Protokollebene (z. B. RS-422 und 4-Bit-CameraLink mit Korrektur)
  • Ausgereifte Infrarotbild-Verarbeitungsarchitektur und robuster SDK
  • Klassifiziert nach den Vorschriften des US-Handelsministeriums mit dem Kennzeichen EAR 6A003.b.4.a

Neutrino-Performance-PDP-Pillar2-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

Neutrino-Performance-PDP-Pillar3-Images-TELEDYNE-FLIR-VALUE-AND-REPUTATION.jpg

TELEDYNE FLIR-WERT UND RUF

Die von Teledyne FLIR erwartete Leistung, Zuverlässigkeit und Unterstützung

  • Umfassende Dokumentation zur Produktintegration
  • Kommerziell entwickelte, militärisch qualifizierte Technologie
  • Hochqualifiziertes Team für technischen Kundendienst zur Unterstützung der Integration

Schlachtfeld – Neutrino SX12 ISR


Perimeterüberwachung – Neutrino SX12 ISR


Panning Down Coastline – Neutrino SX12 ISR


Fußgänger am Strand – Neutrino SX12 ISR


Zähler-UAS - Neutrino SX12 ISR


Grenzüberwachung – Neutrino SX12 ISR


Turm NFOV nach WFOV - Neutrino SX12 ISR


Turm WFOV zu NFOV - Neutrino SX12 ISR


Flugzeuglandung – Neutrino SX12 ISR

Fortschritte bei der MWIR-Kamera- und CZ-Objektivtechnologie

Neu erhältliche Standard-MWIR-Lösungen mit CZ-Objektiven können den Zeitplan um bis zu 85 Prozent verkürzen, wodurch Integratoren möglicherweise zwei Jahre oder mehr an Entwicklungszeit sparen.

So funktioniert es

Modell Finder

Resolution

Alle anzeigen

Pixel Pitch (μm)

Alle anzeigen

Results:

Reset Filters
Anzeige 2 results
Produkt Auflösung Bildrate Pixelabstand (μm) Sichtfeld horizontal Temperaturmessung Status Vergleichen
Neutrino QX
425-0054-00
2048×1536 Bis zu 60 Hz 10 µm Ohne Objektiv Nein In Production Info anfordern Neutrino Performance-Serie
Neutrino SX12
425-0039-00
1280 × 1024 bis 120 Hz 12 µm Ohne Objektiv Nein In Production Info anfordern Neutrino Performance-Serie

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Weitere Informationen

Artikel

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Weitere Informationen

Whitepaper

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance for Mission-Critical Applications

Weitere Informationen

Whitepaper

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten

Weitere Informationen

Herunterladen

12 Überlegungen zur Auswahl der Objektive für eine Infrarot-Wärmebildkamera

Weitere Informationen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Bericht lesen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino Performance Series Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte

Request Info