Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Hochleistungsfähiges OEM-Kameramodul mit dualem Wärmebild und sichtbarem Licht

Hadron 640

Die NDAA-konforme und ITAR-freie Serie Hadron™ 640 kombiniert eine sichtbare 64-MP-Kamera mit einer leistungsfähigen radiometrischen Wärmebildkamera Boson® oder Boson+ mit einer Auflösung von 640x512 in einem einzigen, einfach zu integrierenden Modul. Mit einem hinsichtlich Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) optimierten Design ist sie eine ideale Doppelsensor-Nutzlast für die Integration in unbemannte Flugsysteme (UAS), unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV), Roboterplattformen und neue KI-Anwendungen, die die Software Teledyne FLIR Prism™ nutzen.

Die Hadron 640 Modelle teilen sich mechanische und elektrische Schnittstellen, was das Design vereinfacht. Die Hadron 640 Serie ist kompatibel mit den Prism AI-Erkennungs-, Verfolgungs- und Klassifizierungsmodellen von Teledyne FLIR und den Prism ISP-Bibliotheken für Super-Resolution, Turbulenzminderung, Kontrastverstärkung und mehr und ermöglicht effektive KI-basierte Anwendungen. Mit Treibern für marktführende Prozessoren von NVIDIA®, Qualcomm® und anderen sowie branchenführender Integrationsunterstützung minimiert die Hadron 640 Series auch die Entwicklungskosten und verkürzt die Markteinführungszeit.

Testen Sie Prism mit der Hadron 640 Series mit dem Prism Development Kit für Qualcomm RB5 noch heute.

Watch Video
Hadron 640


Hadron-PDP-Pillar1-Images-Industry-Leading-Thermal-and-Visible-Camera-Performance.jpg

BRANCHENFÜHRENDE THERMISCHE UND SICHTBARE KAMERALEISTUNG

Erfassen Sie bei allen Lichtverhältnissen radiometrische Dual-VGA-Wärmebild- und sichtbare HD-Bilder mit hoher Geschwindigkeit.

  • KI-bereit mit Teledyne FLIR Prism KI und ISP
  • Sichtbare Kameraauflösung: 64MP
  • Erhältlich radiometrisch, 640x512 Auflösung Boson+ bietet Industrie
    führende NEDT von ≤ 20 mK
  • Flexibler Dual-60-Hz-Videoausgang über USB oder MIPI


Hadron-PDP-Pillar2-Images-Built-for-Integrators.jpg

FÜR INTEGRATOREN GEBAUT

Reduzieren Sie die Entwicklungskosten und die Markteinführungszeit mit einer Lösung von einem einzigen, zuverlässigen Lieferanten

  • ITAR-frei und unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als ECCN 6A003.b.4.b klassifiziert
  • Treiber und Beispielcode für NVIDIA Jetson Nano, Qualcomm RB5 und mehr verfügbar
  • Hochqualifiziertes technisches Serviceteam zur Unterstützung der Integration
  • Bewerten Sie die Fähigkeiten mit dem Prism Development Kit für Qualcomm RB5


Hadron-PDP-Pillar3-Images-Size,-Gewicht,-und-Power-optimiertes-Design.jpg

GRÖßE, GEWICHT UND LEISTUNGSOPTIMIERUNG

Design und die Betriebszeit optimieren mit einem kompakten, leichten und stromsparenden Modul.

  • Niedriger, stabiler Stromverbrauch bei 1,8 W
  • StaubIP54-rated
  • Leichtgewicht 56 g ermöglicht längere Flugzeiten und verlängert die Akkulaufzeit
  • Gemeinsame mechanische und elektrische Schnittstelle für alle Modelle

Funktionen von Teal 2 sUAS – Übersicht Hadron 640R


Verkehrsüberwachung mit Hadron 640R




Erste Schritte mit NVIDIA Jetson Nano und FLIR Hadron 640R


Erste Schritte mit Qualcomm RB5 und FLIR Hadron 640R

WAS IST „THERMAL BY FLIR“?

Thermal by FLIR ist ein kooperatives Entwicklungs- und Marketingprogramm, das Erstausrüster (OEMs, Original Equipment Manufacturers) und Produktinnovatoren unterstützt, die Wärmebildsensoren von FLIR in ihren Produkten verwenden. Lassen Sie uns mit „Thermal by FLIR“ Ihnen helfen, die nächste marktverändernde Innovation zu entwickeln, um Ihr Geschäft auszubauen.

Weitere Informationen

Modell Finder

Produkt Auflösung Bildrate Pixelabstand (μm) Sichtfeld horizontal Temperaturmessung Status Vergleichen
Hadron 640R+
70640AS32-6PARXP
640 × 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° Ja In Production Info anfordern Hadron 640
Hadron 640+
70640AS32-6PAAXP
640 × 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern Hadron 640
Hadron 640R (Radiometrische Bilder)
70640AS32-6PMRXX
640 × 512 Full resolution @ 60 Hz 12 µm 32° Ja In Production Info anfordern Hadron 640
Kompatibles Zubehör

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Artikel

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

Weitere Informationen

Artikel

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

Bericht lesen

Whitepaper

Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten

Weitere Informationen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Bericht lesen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.

  • Funktionsmerkmale
  • Technische Daten
  • Leistungsdaten
  • Elektrische und externe Schaltungen
  • Mechanische Empfehlungen

Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Herunterladen

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte

Request Info