Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Prism Ground ISR

Modell: 110-0201-91
product image

In Production
Prism® Ground ISR ist ein missionsbereiter Software-Stack für bodenbasierte Intelligenz, Überwachung und Aufklärung. Sie ermöglicht die schnelle Erkennung, Klassifizierung und Verfolgung verschiedener Ziele, einschließlich bestimmter Militärklassen, indem sie computergestützte Bildgebung mit KI-gesteuerter Wahrnehmung kombiniert, um das Bewusstsein zu erhöhen und schneller zu reagieren.

Seine rechnergestützte Bildgebung verbessert die Infrarot (IR)-Transparenz unter verschlechterten Bedingungen, während KI-Modelle, die auf die realen und synthetischen Daten von Teledyne FLIR OEM trainiert wurden, dazu beitragen, genaue Erkennungen mit weniger falsch positiven Ergebnissen zu liefern. Prism AIMMGen™ unterstützt eine schnelle Expansion auf neue Zielklassen, wenn sich die Missionsanforderungen weiterentwickeln. Prism Ground ISR wurde für eine schnelle Integration entwickelt und unterstützt Boson®+ und Neutrino® Kameras, einschließlich kontinuierlicher Zoommodelle, sowie ausgewählte IR- und elektrooptische Sensoren (EO) von Drittanbietern für eine skalierbare Bereitstellung.

Mit KI-gestützter Erkennung, Bildverbesserung und flexibler Sensorintegration in einem Stapel hilft Prism Ground ISR Teams, die Feldfähigkeit schneller zu erfassen, Bedrohungen früher zu erkennen und zuverlässige Spuren mit weniger Bedienerbelastung über Grenzüberwachung, Kraftschutz und andere bodenbasierte Sicherheitsaufgaben hinweg zu pflegen.

KI-GESTÜTZTE ERKENNUNG UND KLASSIFIZIERUNG

Erweitern Sie den Erkennungsbereich, verbessern Sie die Spurpersistenz und reduzieren Sie Fehlalarme für frühere, sicherere Reaktionen

  • Unterstützt bis zu 15 Objektklassen, einschließlich feinkörniger ausländischer Militärfahrzeugklassifizierung
  • Geschult in EO- und IR-Daten zur Verbesserung der Zielerkennung in überladenen Umgebungen
  • Ermöglicht kundenspezifische Modelle mit Prism AIMMGenTM, die synthetische Daten verwenden, um sich an neue Missionen anzupassen

BILDVERBESSERUNG FÜR HIGH-FIDELITY-TRACKING

Pflegt stabile Spuren für mehrere Objekte mit geringer Fragmentierung für kleine, schnelle und manövrierende Ziele.

  • Turbulenzminderung, Entschärfung und Superauflösung verbessern die Sichtbarkeit unter schwierigen Bedingungen
  • Separate Erfassungs- und Nachverfolgungspipelines für eine frühere Erkennung und reaktionsschnellere Nachverfolgung
  • Passen Sie die Tracking-Logik an die Missionsanforderungen an, um die betriebliche Flexibilität zu erhöhen

FÜR EINE OPTIMIERTE INTEGRATION

Geringeres Integrationsrisiko durch globale Produktionsgröße und bewährte Technologie, Tools und Support

  • SDK umfasst C++ Beispielanwendung und Zugriff über MQTT und REST API
  • Akzeptiert 14-Bit-Daten von Boson+-, Neutrino- und IR-Kameras von Drittanbietern
  • Kompatibel mit EO-Sensoren für Multisensorlösungen
  • Erfahrenes technisches Serviceteam zur Unterstützung der Integration

Technische Daten

Hardware

Part Number
110-0201-91

Performance Metric

Correlation Tracker
~25 Pixel auf Ziel
Included Filters
Enthasen, elektronische Stabilisierung und Turbulenzminderung
Inference Time
~10 ms
Input Wavelength
EO, MWIR und LWIR
Latency (Average Glass-To-Glass)
~150 ms bei 30Hz (zur Anzeige des Ausgangs)
Latency to Track Initiation from First Observation
≤100 ms, konfigurierbar auf 1 Frame Delay (geringere Genauigkeit)
Metadata Output
Begrenzungsbox Bereich
Begrenzungsbox
Standortkategorie ID

Objektklassenbeschriftung
Konfidenzintervall Zeitstempel
Spur-ID
-Rahmennummer
Moving Target Indication
≥4 x 4 Pixel auf Ziel (Minimum)
Object Classes - Infrared and EO
bmp-2,bmp-3, btr-80, T-72m2, chevrolet_s10_2003, toyota_rav4_2013, ford_bronco_1989 und jeep patriot mit weiteren Klassen in Release 2
Object Classification >60% Confidence
≥6 x 6 Pixel auf Ziel (Minimum)
Simultaneous Targets Tracked
Maxuimum ist systemabhängig, Standard ist 16, konfigurierbar
Target Detection Confidence Threshold
≥60 % für kleine Ziele (<32 x 32 Pixel), konfigurierbar

System Requirement

Deliverables
Technische Dokumentation zum Software Development Kit (SDK)
für grafische Benutzerschnittstellen (GUI)
EO Camera
4 MP mit UVC-Eingang Typisch
(größeres Format wirkt sich auf die Bildrate aus)
Hardware
NVIDIA ORIN NX/AGX
IR Cameras
Boson+ mit UVC
Neutrino LC mit USB
Neutrino SX8 mit USB
Latency (Photons to Display Port)
<150 ms
Power
<12 W (Durchschnitt) <15 W (Maximum)
Video Output
WebRTP, RTSP und HDMI

Resources & Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Anwendungshinweis

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Weitere Informationen

Webinar

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Jetzt wiedergeben

Whitepaper

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

Bericht lesen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Prism Ground ISR - Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte