AI-Software-Bibliotheken
Computergestützte Bildgebung kombiniert Hardware- und Computeralgorithmusdesign, um innovative Systeme mit beispiellosen Funktionen zu schaffen. Prism™, ein End-to-End-Ökosystem für computergestützte Bildgebung, optimiert die Entwicklung durch Dataset-Management, Bildsignalverarbeitung (ISP) und KI-Wahrnehmungsmodelle, die auf den neuesten eingebetteten mobilen Prozessoren mit geringer Leistung am Edge arbeiten.
Conservator
DLM- und Datensatzentwicklungssoftware
- >1 Mio. Anmerkungen
- Integriertes Anmerkungstool
- Sicherer Workflow
FLIR AVP
SWaP-optimiertes SOM für Prism
- Qualcomm Dragonwing QCS8550
- 48 TOPS INT 8 KI-Prozessor
- 2,5 W Typisch
Prism A-ISR
Luft-zu-Boden-Objekterkennungs- und Tracking-Software
- Erweiterter Erfassungsbereich, dauerhafte Verfolgung, weniger Fehlalarme
- Native Boson+-, Boson SX8- und Neutrino-Unterstützung für eine schnellere Bereitstellung
- Geringeres Integrationsrisiko durch produktionsfertige Tools und Expertensupport
Prism AIMMGen
Automatisierte Erzeugung synthetischer Daten und KI-Modell-Trainingsservice
- Mehr als 1M ITAR-freie Synthtetikbilder
- Tausende zivile und militärische Objekte
- Variieren Sie Standort, Zieltyp, Wetter und mehr
Prism C-UAS
Unbemannter Software-Stack zur Erkennung und Verfolgung von Flugzeugsystemen
- Erkennung und Verfolgung von Kleindrohnen mit Sub-2 × 2 Pixeln
- Multispektral trainierte KI bietet zuverlässige Erkennung und Klassifizierung
- Unterstützt 14-Bit-IR-Daten
Prism Ground ISR
Softwarestapel zur Erkennung und Verfolgung von Bodenplattformobjekten
- Kompatibel mit EO-Sensoren für Multisensorlösungen
- Unterstützt bis zu 15 Objektklassen
- Akzeptiert 14-Bit-IR-Daten von Boson, Neutrino und ausgewählten IR- und EO-Sensoren von Drittanbietern
Prism ISP
Erweiterte Computerbildverarbeitungssoftware
- Super Resolution, MSX, VividIR und mehr
- Unterstützt LWIR, MWIR und Visible
- Kompatibel mit Qualcomm oder NVIDIA
Prism KI
Software-Bibliotheken zur Objekterkennung und Objektverfolgung
- Über 40 Erkennungskategorien
- 4M Schulungskommentare
- Kompatibel mit Qualcomm oder NVIDIA
Prism KI – Automatisch
Erkennungs- und Tracking-Software-Framework für die Entwicklung von Wahrnehmungssystemen in der Automobilindustrie
- 7 Erkennungskategorien
- Sensor-Fusion
- Kompatibel mit Qualcomm oder NVIDIA
Prism SKR
Integrierte Such- und Autonomiesoftware
- Akzeptiert Wärmebilder und sichtbare Bilder
- WOSA-konforme Schnittstellen
- Kompatibel mit Qualcomm oder NVIDIA
Prism SKR-Evaluierungskit
KI-gestützte ATR und autonome Zielverfolgung
- 5-Klassen-Handelsmodell für die erste Prism SKR-Bewertung
- Kompatibler Teledyne FLIR OEM Boson+
- Unterstützung für eingebettete NVIDIA ORIN-Hardware